벅, 부스트 또는 선형 토폴로지용 조명 LED 드라이버를 사용하여 적외선, 멀티 컬러 또는 UV 조명을 통해 사람이나 물체를 밝게 합니다. 아날로그 및 PWM 조광 방법을 사용하면 다양한 건물 자동화, 의료, 무대 조명 및 개인용 전자 제품 애플리케이션에서 조명 기능을 최적화할 수 있습니다.
카테고리별로 찾아보기
입력 전압으로 선택
최대 VIN <7V
최대 VIN 7V~40V
최대 VIN >40V
신제품
조명 LED 드라이버
5-V, 1-A or 1.5-A high-efficiency synchronous buck LED driver with power-save mode
대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.14
기술 리소스
Application note
Loop Response Considerations for Peak Current Mode Buck LED Driver Application
이 애플리케이션 보고서는 PCM 벅 LED 드라이버에 대해 자세히 알아보고, 안정성 제한을 분석하고, 컨버터의 대역폭 및 위상 마진을 계산하는 간단한 방정식을 제공합니다.
비디오
조광 방식: 아날로그 조광
LED 드라이버에서 아날로그 조광의 기본 원칙 및 제한 사항에 대해 알아보십시오.
비디오
조광 방식: PWM 조광
주 FET, 시리즈 FET 및 션트 FET 조광의 세 가지 조광 방법을 기반으로 PWM 조광의 기본 사항을 알아보십시오.
설계 및 개발 자료
Reference design
IR LED Illumination and ICR Control Reference Design for IP Network Cameras With Day/Night Vision
This reference design showcases an Infrared LED illumination sub-system for Internet Protocol (IP) network cameras with day and night vision. The system features a cut filter control, LED dimming, ambient light measuring and ballasting for current of each IR LED string. Ballasting is an (...)
Reference design
1-s to 6-s, up to 1.5-A li-ion battery charger reference design with switching CC source
This reference design demonstrates a cost-optimized onboard battery-charger solution for mid- or low-end vacuum robots, which has up to 1.5-A charging-current capability with a small layout area, providing ±3% charging-voltage accuracy and ±3% charging-current accuracy.
The design enables a stable (...)
Reference design
Display LED driver reference design
This reference design describes the characteristics, operation, and use of the LED/laser driver. This driver contains our TPS92641 IC configured as a solid-state driver solution providing a 3-channel regulated current output to drive 3 solid-state devices. A high-efficiency single inductor (...)