디지털 전력 절연 컨트롤러 IC

일반 조명 LED 드라이버 – 설계 및 개발

TPS92513EVM

TPS92513EVM-001은 6V~24V의 입력 전압 범위를 허용하고 최대 1A에서 고전류 LED 스택을 구동하면서 소형 폼팩터를 제공하도록 설계되었습니다.

TPS92515HVEVM

TPS92515HVEVM-749는 테스트를 마친 완조립 LED 드라이버입니다. 직렬로 연결된 LED의 단일 스트링을 구동하는 데 사용할 수 있습니다. 다양한 조광 구성품은 이 EVM을 사용하여 테스트할 수 있습니다. 아날로그 조광, PWM 조광, 션트 FET 조광 등.

TPS92641EVM

TPS92641EVM은 1A 전류에서 10개의 LED를 직렬로 구동하도록 설계되었습니다.

TPS92691EVM

TPS92691EVM-001은 테스트를 마친 완조립 SEPIC LED 드라이버로, 직렬로 연결된 LED의 단일 스트링을 구동하도록 설계되었습니다.

주요 레퍼런스 디자인

아래에서 LED 조명 레퍼런스 디자인을 참조하거나 ...에서 모든 LED 조명 설계를 참조하십시오

  • TIDA-00750 - 3D ToF(Time of Flight)를 사용한 수요 제어형 환기를 위한 인원 수 세기
  • TIDA-01095 - 햇빛 하베스팅 및 무선 연결을 지원하는 100W 조광 가능 DC-DC LED 드라이버 레퍼런스 디자인
  • TIDA 01096 - Bluetooth 스마트 연결을 사용하는 고효율, 튜닝 가능 백색 LED DC-DC 드라이버 레퍼런스 디자인

설계 및 시뮬레이션 툴

WEBENCH 디자이너는 완전한 애플리케이션을 단 몇 초 내에 만들 수 있는 시각적 인터페이스를 갖춘 강력한 소프트웨어 알고리듬입니다.