전원 관리 LED 드라이버 일반 조명 LED 드라이버

전원 관리

일반 라이팅 LED 드라이버

TI는 고성능, 긴 LED 수명 및 EMI 통과 요구 사항 등 모든 설계 과제를 해결하기 위해 이상적으로 맞춤 설계된, 업계에서 가장 광범위한 LED 일반 조명 제품 포트폴리오를 제공합니다. TI의 포괄적인 산업용 조명 IC 포트폴리오에는 유연한 DC/DC 및 AC/DC 컨트롤러와 통합 컨버터부터 혁신적인 AC 선형 솔루션 및 매트릭스 관리자 IC까지 광범위한 LED 드라이버가 포함되어 있습니다.

led-드라이버

DC/DC 컨버터 LED 드라이버

led-드라이버

DC/DC 컨트롤러 LED 드라이버

led-드라이버

LED 매트릭스 관리자

애플리케이션별로 찾아보기

넓은 VIN DC-DC, AC-DC 및 AC-선형 장치에 LED 기반 실내, 실외 및 LED 전구 및 튜브 리트로핏을 위한 솔루션을 시장 출시 시간을 줄이는 동시에 시스템 성능을 높일 수 있습니다

필드 액추에이터 및 컴퓨터 비전 조명 솔루션으로 시장 출시 시간을 단축하고 시스템 성능을 개선할 수 있습니다.

넓은 VIN DC-DC LED 솔루션은 보안 카메라 애플리케이션을 대상으로 합니다.

냉장고서부터 세탁기, 팬 등 다양한 애플리케이션을 위한 넓은 VIN DC-DC, AC-DC 및 AC-선형 장치.

TI의 고휘도 LED 및 IR LED 드라이버는 전력 효율을 높이고, 배터리 소진을 줄이며, 더 높은 VIN으로 시스템의 전원 레일을 최적화합니다.

고급 조광, 고대비 및 빠른 동적 응답을 지원하는 넓은 VIN DC-DC 드라이버는 차세대 LED 및 레이저 프로젝터의 성능을 개선합니다.

주요 제품

TPS92515

통합 NFET, 고압측 전류 감지 및 션트 PWM 조광과 2a LED 드라이버 지원

TPS92692

확산 스펙트럼 주파수 모듈레이션 및 내부 PWM 제너레이터와 정확도가 높은 LED 컨트롤러

TPS54201

4.5V~28v 입력 전압, 동기 벅 LED 드라이버

기술 리소스

TIDA-00750, TIDA-01095, TIDA-01096와 같은 주요 LED 조명 보기 레퍼런스 디자인이나 또는 모든 LED 조명 설계를 참조하십시오.

TI의 최신 게시물을 읽고 TI LED 드라이버 솔루션에 대한 전문가의 의견을 확인해보세요.