설계에 색상을 추가하십시오.
TI의 RGB 및 화이트 LED 드라이버와 함께
TI의 광범위한 RGB 및 화이트 LED 드라이버 포트폴리오는 산업, 통신 및 개인 전자 제품 애플리케이션 영역 전반에서 커지고 있는 HMI(Human Machine Interface) 및 흥미로운 색상 효과에 대한 수요에 대처합니다. 비디오 초인종의 컬러 조명 링, 무선 스피커에 달리는 댄스 조명, 라우터의 연결 확인 표시등에 이르기까지 무엇을 설계하던지 TI에서는 시스템 요구사항에 부합하는 모든 LED 드라이버를 찾을 수 있습니다.
고해상도 PWM 조광을 사용한 LED 드라이버
새로운 12비트, 29kHz 드라이버 제품군은 가청 잡음이 없는 최적의 색상과 밝기를 제공합니다. 고해상도 PWM 제너레이터는 HMI(Human Machine Interface)를 사용하는 애플리케이션에서 사용자 경험을 크게 향상시킵니다.
프로그래머블 조명 엔진이 탑재된 LED 드라이버
고유의 프로그래머블 조명 엔진 기능이 탑재된 LED 드라이버로, LED 드라이버가 MCU 제어 없이 자율적으로 작동할 수 있으므로 시스템 전원을 절약할 수 있습니다.
LED 구성별로 찾아보기
TI의 RGB/화이트 LED 드라이버 포트폴리오는 특정 LED 구성을 위해 설계된 장치로 구성됩니다. 아래 지침을 사용하여 시스템에 가장 잘 맞는 RGB LED 드라이버 또는 화이트 LED 드라이버를 찾으세요.
LED 드라이버는 또한 IP 컨퍼런스 폰, 라우터 및 디스플레이 패널과 같은 애플리케이션에서 볼 수 있듯이 간단한 LED 상태 표시를 구현할 수 있습니다.
주요 레퍼런스 디자인
기술 리소스
연결되어 있습니까? 이 글을 읽고 있다면 연결되어 있을 것입니다! 가정용 컴퓨터, 태블릿, 스마트폰, 자동차, 도서관 또는 커피숍을 통해 인터넷에 연결됩니다.
주요 비디오