7세그먼트 또는 도트 매트릭스 LED로 간단한 상태 표시를 추가하거나 HMI(Human Machine Interface) 애플리케이션을 위한 다채로운 색상의 반응성 LED 패턴을 구현하려고 하십니까? 각 요구 사항을 충족하기 위해 독립적인 조광 제어를 사용하거나 사용하지 않는 유연한 옵션이 있습니다. TI의 포트폴리오를 살펴보고 통신 인터페이스 요구 사항에 맞는 RGB LED 드라이버를 찾고, 더 높은 밝기 균일성을 구동하며, 매우 정밀한 조광을 제공하는 포트폴리오를 찾아보세요.
카테고리별로 찾아보기
드라이버 유형별 선택
신제품
기술 리소스
비디오 시리즈
RGB LED 드라이버
이 교육에서는 LED 드라이버가 자율적으로 작동할 수 있게 해주는 RGB LED 및 고유한 RGB LED 기능에 대한 중요한 개념을 설명합니다.
기술 기고문
5분 내에 LED 매트릭스 애플리케이션을 지원하는 LP586x 장치 마스터
이 문서에서는 설정, 조광 구성, 데이터 새로 고침 모드 및 더 많은 기술 리소스 링크를 포함하여 LP586x 디바이스와 관련된 자주 묻는 질문에 대한 답을 제공합니다.
기술 기고문
LP50xx 장치를 5분 내에 마스터
이 문서는 설정, 컬러 혼합 및 샘플 코드 링크를 포함하여 LP50xx 장치에 관한 자주 묻는 질문에 대한 답을 제공합니다.
설계 및 개발 자료
Reference design
Various LED Ring Lighting Patterns Reference Design
This reference design enables human-machine interface scenarios with an LED ring that utilizes two LP5024 LED drivers to create vivid lighting patterns. Design helps to resolve common challenges for end equipment with complicated lighting patterns and constant voltage supply. This design can also (...)
Reference design
Capacitive Touch Based User Interface with Proximity Sensing and LED Animation Reference Design
The TIDA-01559 is a Human Machine Interface (HMI) reference design that uses the MSP430FR2522 MCU and LP5569 device, and can achieve extremely low standby power consumption and offload the resources of the MCU with LED engine control. This solution can be used anywhere a low-power consuming HMI (...)
Reference design
Wide-range (120° FoV at 1.6 meters) proximity sensing reference design with immunity to sunlight
Proximity sensing with wide field-of-view (FoV) is getting more and more popular and important for people detection in many applications. This reference design uses optical time-of-flight (ToF) techniques to build small and cost-effective proximity sensor systems. A single proximity and distance (...)