디지털 전력 절연 컨트롤러 IC

사이니지 & 대형 디스플레이 LED 드라이버

TI는 방대한 16~48채널 출력 대형 LED 디스플레이 드라이버 솔루션 포트폴리오를 제공하며, 이는 콘서트 화면, 옥외 광고판, 간판과 같은 사이니지 애플리케이션에 사용됩니다. 고성능 LED 드라이버를 사용하여 생동적인 영상과 크고 간략한 텍스트, 문자 전용 디스플레이를 위한 비디오 디스플레이 드라이버 전용 기술을 필요로 하는 큰 영상 화면을 만들 수 있습니다. 설계 리소스와 기술 지원이 뒷받침되는 TI의 사이니지 LED 디스플레이 드라이버로 여러분의 설계를 더 빠르게 시장에 출시하세요.

사이니지 리니어

24~48채널 출력

고급 디스플레이를 위한 더 높은 밀도의 LED 드라이버: 8 RGB(24=8x3) 및 16 RGB(48=16x3).

16-channel-signage-LED-driver

16채널 출력

간판, 옥외 광고판용 중간에서 낮은 범위의 비디오 디스플레이를 위한 기본적인 ON/OFF 유형 드라이버. 중간에서 높은 범위의 비디오 디스플레이를 위한 PWM 유형 드라이버.

주요 제품

TLC5958

사전 충전 FET를 사용한 48채널, 16bit ES-PWM, LED 드라이버

TLC59581

사전 충전 FET를 사용한 48채널, 16bit ESPWM LED 드라이버

TLC59582

사전 충전 FET, LOD 캐터필러를 사용한 48채널, 16bit ESPWM LED 드라이버

TLC59116

16bit 패스트 모드 플러스(FM+) I2C 버스 정전류 LED 싱크 드라이버

기술 리소스

디지털 사이니지 빠른 레퍼런스 가이드

이 빠른 참조 가이드를 사용하여 디지털 사이니지 애플리케이션을 위한 올바른 LED 드라이버 찾기

주요 레퍼런스 설계

높은 멀티플렉싱을 지원하는 64x64 풀 컬러(R/G/B) LED 매트릭스 레퍼런스 디자인

LED 온라인 지원

TI의 E2E™ 기술 지원 포럼에서 소스에 대한 검증된 빠른 답변과 TI 전문가의 설계 지원을 받으세요.