동급 최고의 저항과 게이트 전하로 높은 주파수와 더 높은 전력 밀도 제공
TI의 N-채널 MOSFET은 높은 스위칭 주파수를 비롯한 다양한 전원 공급 장치 설계 요구 사항에 맞는 전압 및 전류 제어 기능을 제공합니다. 또한 TI의 N-채널 MOSFET을 사용하면 더 작은 폼 팩터를 통해 전력 밀도를 극대화하고 PCB 풋프린트를 50% 이상 줄일 수 있습니다.
카테고리별로 찾아보기
유형 선택
기술 리소스
Application note
MOSFET Support and Training Tools (Rev. D)
전원 MOSFET 설계를 지원하는 데 필요한 모든 자료 및 툴을 알아보세요.
Application note
Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs
이 애플리케이션 노트에서는 스위치 노드 링잉의 소스, 스위치 노드 링잉을 정확하게 특성화하는 측정 기법, 그리고 탁월한 시스템 성능을 유지하면서 영향을 최소화하는 방법에 대해 설명합니다.
Technical article
What’s not in the power MOSFET data sheet, part 1: temperature dependency
MOSFET 데이터시트에 무엇이 있는지, 더 중요한 것은 무엇인지 알아보세요.
설계 및 개발 자료
계산 툴
모터 드라이브 애플리케이션용 MOSFET 전력 손실 계산기
This is an Excel-based MOSFET power loss calculator for brushless DC motor drive applications.