동급 최고의 저항과 게이트 전하로 높은 주파수와 더 높은 전력 밀도 제공

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 N-채널 MOSFET은 높은 스위칭 주파수를 비롯한 다양한 전원 공급 장치 설계 요구 사항에 맞는 전압 및 전류 제어 기능을 제공합니다. 또한 TI의 N-채널 MOSFET을 사용하면 더 작은 폼 팩터를 통해 전력 밀도를 극대화하고 PCB 풋프린트를 50% 이상 줄일 수 있습니다. 

카테고리별로 찾아보기

유형 선택

≤30V 최대 BVDSS

저전압 N-채널 MOSFET으로 설계하고 ≤30V 장치를 선택하세요.

40V~100V 최대 BVDSS

중간 전압 N-채널 MOSFET으로 설계하고 40V~100V 장치를 선택하세요.

FemtoFET™ MOSFET

FemtoFET™ N-채널 MOSFET을 이용한 설계는 모바일 핸드셋, 태블릿 그리고 그 외에 보드 공간을 줄이고 배터리 수명을 늘려야 하는 애플리케이션에 적합합니다.

주요 N-채널 MOSFET 선택

기술 리소스

Application note
Application note
MOSFET Support and Training Tools (Rev. D)
전원 MOSFET 설계를 지원하는 데 필요한 모든 자료 및 툴을 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs
이 애플리케이션 노트에서는 스위치 노드 링잉의 소스, 스위치 노드 링잉을 정확하게 특성화하는 측정 기법, 그리고 탁월한 시스템 성능을 유지하면서 영향을 최소화하는 방법에 대해 설명합니다.
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
What’s not in the power MOSFET data sheet, part 1: temperature dependency
MOSFET 데이터시트에 무엇이 있는지, 더 중요한 것은 무엇인지 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF

설계 및 개발 자료

계산 툴
동기형 벅 컨버터 애플리케이션용 MOSFET 전력 손실 계산기
크기, 비용 및 성능을 신속하게 절충하여 애플리케이션 조건에 따라 최적의 MOSFET을 선택합니다.
계산 툴
모터 드라이브 애플리케이션용 MOSFET 전력 손실 계산기
This is an Excel-based MOSFET power loss calculator for brushless DC motor drive applications.
계산 툴
부하 스위치 애플리케이션용 MOSFET 전력 손실 계산기
크기, 비용 및 성능을 신속하게 절충하여 애플리케이션 조건에 따라 최적의 MOSFET을 선택합니다.

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.