전원 관리 MOSFET 파워 블록

전원 관리

MOSFET 전원 블록

공간 절약, 효율성 향상, 전원 공급 장치 설계 간소화

TI 전원 블록은 최적화된 제어 및 동기 MOSFET과 PowerStack™ 패키징 기술을 결합하여 기생을 제거하고 더 높은 효율을 달성합니다. 전원 블록 포트폴리오는 일반 전원 공급 장치 및 TI의 모터 드라이버와 결합하여 무선 전동 공구 및 가전 제품을 위한 완벽한 솔루션을 제공하는 장치로 구성됩니다.

전원 공급 장치용 전원 블록

TI의 전원 블록은 두 MOSFET을 단일 PowerStack™ 패키지로 통합하여 기생 인덕턴스를 제거하고 효율성을 개선합니다. 이러한 장치는 동기 벅 및 부스트 컨트롤러와 함께 원활하게 작동합니다.

모터 제어용 전원 블록

세 가지 장치는 TI의 모터 제어 전원 블록의 간단한 레이아웃에 대한 단일 스위치 노드를 공유합니다. 뿐만 아니라, TI의 DualCool™ 패키지는 PCB 공간을 50% 줄이고 최저 온 저항으로 높은 전류 기능을 지원하여 전도 전력을 최소화합니다.

주요 레퍼런스 디자인

주요 툴

벅 컨버터 NexFET™ 전원 블록 선택 툴

이 도구는 엔지니어가 동기 벅 설계를 위한 개별 전원 MOSFET 및 전원 블록 장치를 선택하도록 지원하기 위해 설계되었습니다. 

기술 콘텐츠

MOSFET으로 선택 및 설계하여 시장 출시 시기를 단축하는 기본 팁과 요령을 알아보세요.