카테고리별로 찾아보기
입력 전압으로 찾아보기
마이크로컨트롤러
통합 PMIC는 단일 칩 솔루션이 MCU(마이크로컨트롤러) 및 컴패니언 주변 장치, 메모리, 입력/출력, 센서 등에 전원을 공급할 수 있게 해줍니다.
카메라 센서
PoC(Power over Coax) 또는 차량 배터리에서 입력 전압을 지원하는 프로세서가 없는 원격 카메라용 저잡음 PMIC.
원하는 솔루션 찾기
설계 및 개발 자료
PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET)
PMIC, 애플리케이션 프로세서 및 다양한 인터페이스가 통합된 타사 데모 보드
TI PMICを選ぶ理由
기능 안전 준수 장치의 광범위한 포트폴리오
TI는 10년 이상의 기능 안전 전문 지식을 보유하고 있어 품질 관리에서 ASIL D 호환 PMIC에 이르기까지 광범위하고 확장 가능한 포트폴리오를 제공합니다.
소프트웨어 드라이버 및 개발 툴
소프트웨어 환경에 쉽게 통합할 수 있도록 설계된 Linux® 및 RTOS 소프트웨어 드라이버로 설계를 완성하세요. TI는 PMIC 구성 설정을 개발하고 평가할 수 있는 GUI를 제공합니다.
임베디드 시스템용 데모 보드
연결 블록 다이어그램부터 포괄적이고 검증된 하드웨어, 소프트웨어 및 설계 파일에 이르기까지, 늘어나는 TI의 SoC 레퍼런스 설계 카탈로그에서 설계를 시작하세요.
전력의 추세
전력 밀도
PMIC를 사용하면 효율성이나 열 성능 저하 없이 레이아웃을 최적화할 수 있습니다. 원하는 구성 가능 솔루션이든 확장 가능한 솔루션이든, TI의 고효율 PMIC를 사용하면 적은 구성 요소로 시스템 복잡성을 줄일 수 있습니다. FPGA 및 프로세서와 같은 고전류 디지털 부하에 전원을 공급할 때는 고밀도 PMIC를 고려하십시오. TI의 프로세서 연결 툴을 사용하여 FPGA 또는 프로세서에 전원을 공급할 수 있는 최고의 디바이스를 찾아보세요.
The Benefits of FlexPower PMIC Devices (Rev. B)
TPS650330-Q1 Powering multiple Image Sensors with the same Power Management IC
밀도를 가능하게 합니다.을 위한 주요 제품
낮은 EMI
EMI를 완화하는 것은 많은 전원 공급 장치 설계의 큰 과제입니다. 업계 최고의 확산 스펙트럼 기술이 내장되어 있어 더 넓은 주파수 범위에 걸쳐 에너지를 확산시키고 설계 시간을 절약하고 필요한 경우 필요한 CISPR 표준을 달성하여 EMI를 완화합니다.
High-Performance CMOS Image Sensor Power Supply in Industrial Camera and Vision (Rev. A)
Passing CISPR-25 Radiated and Conduction Emissions Using the TPS65033x-Q1 (Rev. A)
낮은 EMI을 위한 주요 제품
낮은 노이즈와 높은 정밀도
본질적으로 모든 DC/DC 레귤레이터에는 스위칭 주파수에서 몇 가지 기본 리플 잡음이 있습니다. TI의 저잡음 PMIC는 효율에 크게 영향을 주지 않으면서 스위칭 주파수를 높임으로 잡음에 민감한 애플리케이션을 위한 깨끗한 전원 공급 장치를 제공합니다. TI의 고성능 다중 위상 레귤레이터는 부하 과도 응답에 대한 정밀한 출력 전압 정확도를 유지합니다. 리플, 잡음 및 부하 과도 응답 요구 사항은 애플리케이션 및 사용 사례에 따라 달라집니다.
Improving industrial radar RF performance with low-noise, thermal-optimized power
Power Supply Design for xWR Radar Using LP87702K-Q1 (Rev. A)
낮은 노이즈와 높은 정밀도을 위한 주요 제품
주요 애플리케이션 알아보기
TI의 고성능 PMIC를 사용하여 오토모티브 레이더 시스템에 필요한 잡음 및 기능 안전 요구 사항을 충족합니다.
TI의 저잡음 PMIC는 효율에 크게 영향을 주지 않으면서 스위칭 주파수를 높임으로 잡음에 민감한 레이더 애플리케이션을 위한 깨끗한 전원 공급 장치를 제공합니다.
장점:
- 시스템에 필터나 페라이트가 없는 높은 스위칭 주파수는 최고의 부하 과도 성능을 제공하면서 절대적으로 낮은 BOM과 솔루션 크기를 보장
- TI의 mmWave 레이더 센서에 맞춘 낮은 과도 전압, 모니터링, 잡음 및 리플 요구 사항으로 호환성과 최상의 성능을 보장
- 최대 ASIL-C 시스템을 위한 ISO26262 기능 안전 지원을 통한 통합 모니터링 기능
주요 리소스
- TIDEP-01027 – High-end corner radar reference design
- LP87745-Q1 – Automotive three 3-A low-noise buck converter, IO LDO & 5-V boost converter PMIC for radar MMICs
- LP87702-Q1 – Dual buck converter and 5-V boost with diagnostic functions
- LP87524J-Q1 – Multiphase 4MHz, 4A/1.0V + 2.5A/1.8V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V buck converters for AWR and IWR MMICs
당사의 넓은 입력 전압 안전 PMIC를 사용하여 차량 안전 및 전기화를 추진하면서 높은 수준의 통합과 작은 솔루션 크기를 결합한 동시에 기능 안전 분석을 강화하십시오.
TI의 넓은 입력 전압 PMIC는 안전, 솔루션 크기 또는 비용을 저하시키지 않으면서 차량 전기화에 필요한 유연한 출력 전력을 제공합니다.
장점:
- TI 또는 비-TI 안전 MCU 전원 설계를 간소화하는 맞춤형 PMIC 솔루션 및 설계 툴
- 최대 ASIL-D 시스템을 위한 ISO26262 기능 안전 지원으로 통합 모니터링 + 보호 기능
- 저비용 BOM 및 소형 솔루션 크기를 가능하게 하는 유연한 출력 전력
- Grade-0 버전 사용 가능
- 외부 보호 없이 ECU 외부의 센서 연결 지원
- AUTOSAR 지원 사용 가능
주요 리소스
- TPS65381A-Q1 – Multi-rail power supply (PMIC) for microcontrollers in safety applications
- TPS653852A-Q1 – SafeTI-ISO26262 ASIL-D multi-rail power supply for MCUs with 500mA I/O rail
TI의 저EMI 및 고출력 밀도 PMIC를 사용하여 자동차 카메라 시스템에서 자율 주행 기능과 차량 안전을 향상시킵니다.
차량 자율성을 높여주는 ADAS 기술의 발전으로 더 작고 전력 밀도가 높은 장치가 중요해지고 있습니다. TI의 고효율 및 통합 PMIC는 성능을 저하시키지 않고 솔루션 크기를 줄일 수 있습니다.
장점:
- 최대 ASIL-D 시스템을 위한 ISO26262 기능 안전 지원을 통한 통합 모니터링 기능
- 이미저 전원 및 카메라 모듈 제거를 위한 저잡음 LDO
- Mid-VIN 기능으로 PoC 모듈을 위한 단일 칩 전력 솔루션 사용 가능
- 부하 과도 응답에 대한 ±3% DC + AC + 모니터링 정확도
- 5.5 x 5mm2 패키지에서 최대 20A의 고전력 밀도
주요 리소스
- TIDA-050036 – Automotive 2-MP camera module reference design for DMS and other camera modules
- TIDA-050050 – Automotive 1.3-MP camera module reference design with MIPI CSI-2 interface, PMIC, FPD-Link
- TPS650330-Q1 – Automotive 18V 1.5A PMIC with three buck converters and one LDO regulator for camera modules
- LP8764-Q1 – 4 5-A/20-A multiphase buck converters PMIC for automotive SoCs
- LP875701-Q1 – Automotive multiphase 1-V, 10-A buck converter for Mobileye EyeQ4
- D3-3P-TDAX-DK – D3 Engineering RVP-TDAx development kits
- TPS650330Q1EVM – TPS650330-Q1 automotive camera module PMIC evaluation module
- Camera PMIC Spin Selection Guide (Rev. B) – Application note
- The Benefits of FlexPower PMIC Devices (Rev. B) – Application brief
사전 프로그래밍된 또는 사용자 프로그래머블 PMIC 옵션을 통해 유연하고 효율적인 공장 자동화 애플리케이션을 설계할 수 있습니다.
완전히 통합되고 유연한 PMIC는 4~14개 이상의 레일이 필요한 모든 산업용 시스템의 전원을 최적화하는 기본 요소로 작동합니다.
장점:
- 통합 모니터링, 시퀀싱 및 높은 스위칭 주파수는 외부 부품을 최소화하여 BOM 크기와 비용을 줄입니다.
- 사용자 프로그래밍 가능 옵션을 사용하면 PMIC의 시퀀싱, 출력 전압, 모니터링 임계값, GPIO 제어 등을 빠르고 사용자 정의 가능한 업데이트로 카탈로그 프로세서/FPGA에 전력을 공급할 수 있습니다.
- TI 및 타사 SoC에 대한 검증된 레퍼런스 디자인을 사용한 플러그 앤 플레이 솔루션
주요 리소스
- TIDA-050043 – Integrated power supply reference design for NXP i.MX 6ULL processor
- TIDA-050038 – Integrated power supply reference design for NXP i.MX 8M mini processor
- TPS6521815 – User-programmable Power Management IC (PMIC) with 6 DC/DC converters, 1 LDO, and 3 load switches
- TPS65216 – Integrated power management (PMIC) for ARM® Cortex™-A8/A9 SOCs and FPGAs
- LP8733 – Dual high-current buck converters and dual linear regulators
- VVDN-3P-SOM – Fully functional SOM boards integrating TI PMIC, NXP application processors and different interfaces
- Powering AMIC110, AMIC120, AM335x, and AM437x with TPS65216 – User guide
- AM335x PMIC Selection Guide (Rev. A) – Application note
TI의 고정밀 및 전력 밀도가 높은 PMIC를 사용하여 센서 퓨전 및 도메인 컨트롤러 애플리케이션에서 고성능 SoC에 효율적으로 전원을 공급합니다.
ADAS 시스템이 진화함에 따라 차량이 실시간으로 적응하기 위해서는 신속한 센서 데이터 처리가 필요하게 되었습니다. TI의 높은 전력 밀도와 기능 안전 준수 PMIC를 사용하면 비용이나 크기에 영향을 주지 않으면서 ASIL-D 안전 요구 사항을 효율적이고 효과적으로 충족할 수 있습니다.
장점:
- 최대 ASIL-D 시스템을 위한 ISO26262 기능 안전 지원을 통한 통합 모니터링 기능
- PMIC 간 통신을 통한 확장 가능하고 스택 가능한 분산 전력 접근 방식
- 부하 과도 응답에 대한 ±3% DC + AC + 모니터링 정확도
- TI의 Jacinto™ SoC에 전원을 공급하는 검증된 레퍼런스 디자인
주요 리소스
- TIDEP-01020 – Automotive domain controller for gateway, assisted and automated driving systems reference design
- TPS6594-Q1 – Automotive 2.8-V to 5.5-V PMIC with five buck regulators and four low-dropout regulators
- LP8764-Q1 – 4 5-A/20-A multiphase buck converters PMIC for automotive SoCs
- D3-3P-TDAX-DK – D3 Engineering RVP-TDAx development kits
- J721EXSOMXEVM – TDA4VM and DRA829V socketed system on module (SoM)