디지털 전력 절연 컨트롤러 IC

어떤 애플리케이션의 어떤 설계 요구 사항도 지원할 수 있는 DC/DC 솔루션입니다.

  • <1V에서 100Vin까지, mA에서 100A까지 지원하는 솔루션
  • 가장 많은 종류의 저전압, 중간 전압, 넓은 입력 전압 DC/DC 컨버터 및 컨트롤러
  • 벅, 부스트, 벅-부스트, 분할 레일, 인버팅 토폴로지 지원

산업용

TI는 산업용 시스템의 엄격한 요구 사항을 충족하는 광범위한 DC-DC 스위칭 레귤레이터 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

  • 최대 100V의 넓은 작동 입력 전압 범위
  • 최대 150°C의 접합부 작동 온도 범위
  • 광범위한 패키징 옵션

공장 자동화, 건물 자동화, 의료용, 우주, 항공 등과 같은 애플리케이션 영역에 적합한 스위칭 레귤레이터를 찾아보세요.

 

dcdc 산업용 애플리케이션
장치
설명
유형
토폴로지
Vin(최소)(V)
Vin(최대)(V)
Iout(최대)(A) 또는 스위치 전류 제한(일반)(A)
패키지 그룹
데이터 시트
샘플
LMR33630 SIMPLE SWITCHER® 3.8V~36V, 3A 동기 벅 컨버터, 초저 EMI 컨버터(내장 스위치) 3.8 36 3 SOIC VSON
yes
yes
LM5165 초저Iq, 3V ~ 65V, 150mA 동기 벅 컨버터 컨버터(내장 스위치) 3 65 0.15 VSON
yes
yes
LM5122 멀티 위상 기능을 지원하는 3~65V의 넓은 Vin, 전류 모드 동기 부스트 컨트롤러 컨트롤러(외장 스위치) 부스트 3 65 15 HTSSOP
yes
yes
LM5175 LM5175 42V의 넓은 VIN 4-스위치 동기 벅-부스트 컨트롤러 컨트롤러(외장 스위치) 벅-부스트 3.5 42 10A HTSSOP
yes
yes
TPS62085 2x2 HotRod 패키지에 DCS-컨트롤 및 히컵 단락 보호를 지원하는 3A 스텝다운 컨버터 컨버터(내장 스위치) 2.5 6 3 VSON
yes
yes
TPS62740 300mA 및 통합 부하 스위치를 지원하는 360nA Iq 스텝다운 컨버터 컨버터(내장 스위치) 2.2 5.5 0.3 WSON
yes
yes
TPS61098 LDO/부하 스위치가 통합된 저입력 전압 동기 부스트 컨버터 컨버터(내장 스위치) 부스트 0.7 4.5 0.5 WSON
yes
yes
TPS61291 바이패스 작동이 가능한 저 Iq 부스트 컨버터 컨버터(내장 스위치) 부스트 0.9 5 1 SON
yes
yes
LM5145 광범위한 입력 전압과 듀티 사이클 범위를 지원하는 75V 동기 벅 컨트롤러 컨트롤러(외장 스위치) 6 75 30 VQFN
yes
yes
LMZM23601 3x3.8x1.6mm 패키지에 인덕터가 통합된 4V~36V, 1A 스텝다운 컨버터 모듈 모듈(통합 인덕터) 4 36 1 uSiP
yes
yes
LMZM33603 컴팩트 7x9x4mm QFN 패키지의 4V~36V, 3A 스텝다운 DC/DC 전원 모듈 모듈(통합 인덕터) 4 36 3 QFN
yes
yes

차량용

TI는 고효율, 소형, 2MHz 스위칭 주파수 또는 저Iq 등의 어려운 차량용 요구 사항도 충족할 수 있는 DC-DC 스위칭 레귤레이터를 보유하고 있습니다.

  • 최대 75V의 넓은 작동 입력 전압 범위
  • 25uA의 낮은 대기 정동작 전류
  • AM 대역을 초과하여 스위칭되는 다양한 장치

아래에서 인포테인먼트, ADAS, 차체, 조명, 파워 트레인을 위한 주요 스위칭 레귤레이터를 찾아보세요.

dcdc 차량용 애플리케이션
장치
설명
유형
토폴로지
Vin(최소)(V)
Vin(최대)(V)
Iout(최대)(A) 또는 스위치 전류 제한(일반)(A)
Iq(일반)(mA)
스위칭 주파수(최대)(kHz)
패키지 그룹
데이터 시트
샘플
LMS3655-Q1 5.5A, 36V 동기, 400kHz, 스텝다운 컨버터 컨버터(내장 스위치) 3.5 42 5.5 0.015 500 VQFN-HR
yes
yes
LM5122-Q1
다중 위상 기능을 지원하는 차랑용, 3~65V의 넓은 Vin, 전류 모드 동기 부스트 컨트롤러
컨트롤러(외장 스위치)
부스트 3 65 15 4 1000 HTSSOP
yes
yes
LM53601-Q1
차량용 애플리케이션을 위한 3.5V~36V, 1A 동기 2.1MHz 스텝다운 컨버터
컨버터(내장 스위치)

3.5 42 1 0.023 2100 WSON
yes
yes
LM53635-Q1 3.5A, 36V 동기식, 2.1MHz, 차량용 스텝다운 DC-DC 컨버터 컨버터(내장 스위치)
3.5 42 3.5
0.018
2350
VQFN-HR
yes
yes

TPS43351-Q1

 

주파수 확산 스펙트럼을 지원하는 차량용 저 Iq 듀얼 동기 벅 컨트롤러
PMIC 듀얼 스텝다운 컨트롤러
4
40
6
0.03
600 HTSSOP
yes
yes
LM76003-Q1 3.5V~60V, 3.5A 동기 전압 레귤레이터 컨버터(내장 스위치)
3.5 60 3.5 0.015 2200 WQFN
yes
yes

LM5150-Q1

 

넓은 입력 전압 차량용 저 IQ 부스트 컨트롤러
컨트롤러(외장 스위치) 부스트 1.5 42 15
0.015 2300
WQFN
yes
yes

TPS61175-Q1

 

스위칭 주파수를 프로그래밍할 수 있는 3A 고전압 차량용 부스트 컨버터
컨버터(내장 스위치) 부스트, 플라이백, SEPIC
2.9 18
no
3
2640
HTSSOP
yes
yes

TPS62065-Q1

 

2x2 SON 패키지의 3MHz 2A 차량용 스텝다운 컨버터 컨트롤러(외장 스위치) 2.9
6 2
0.018
3400
WSON
yes
yes

TPS62130A-Q1

 

3x3 QFN 패키지의 3~17V 3A 차량용 스텝다운 컨버터
컨버터(내장 스위치) 3 17
3
0.017 3.8A QFN
yes
yes

개인용 전자 제품

TI는 개인 전자 기기 영역의 소형 솔루션 크기와 저부하 효율성에 대한 까다로운 요구 사항을 전문적으로 해결하는 DC/DC 컨버터 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

  • FET가 통합된 동기 DC/DC 컨버터 IC
  • 저부하에서 전부하까지 전체 부하 스펙트럼에서 높은 효율
  • 360nA의 매우 낮은 정동작 전류
  • 7mm2의 작은 솔루션 크기

웨어러블 기기, 태블릿, 게임 등의 분야를 위한 TI의 DC-DC 벅, 부스트 및 벅-부스트 레귤레이터 모음을 찾아보세요.

dcdc 개인용 전자 제품 애플리케이션
장치
설명
유형
토폴로지
Vin(최소)(V)
Vin(최대)(V)
Iout(최대)(A) 또는 스위치 전류 제한(일반)(A)
Iq(일반)(mA)
스위칭 주파수(최대)(kHz)
패키지 그룹
데이터 시트
샘플
TPS53219A 넓은 입력 전압, Eco-모드, 싱글 동기 스텝 컨트롤러
컨트롤러(외장 스위치) 3 28
20 970
0.4
QFN
yes
yes
TPS61046 WCSP 패키지의 28V 출력 전압 부스트 컨버터 컨버터(내장 스위치) 부스트 1.8 5.5
0.9A
1250 0.11 DSBGA
yes
yes
TPS61086 2.0A 스위치를 지원하는 18.5V PFM/PWM 고효율 스텝업 DC-DC 컨버터 컨버터(내장 스위치)
부스트
2.3
6
2.6A
1500 0.07 VSON
yes
yes
TPS61251 3.5MHz, 1.5A 전류 제한, 92% 효율의 배터리 백업용 부스트 컨버터
컨버터(내장 스위치)
부스트 2.3
6
1.5A 3500 0.3 WSON
yes
yes
TPS62088 1.2mm x 0.8mm WCSP 안에 초소형 6핀 3A 스텝다운 컨버터 컨버터(내장 스위치) 2.4 5.5 3 4000 0.005 DSBGA
yes
yes
TPS53125 4.5V-24V 입력 동기 DCAP2 모드 듀얼 스텝다운 컨트롤러 컨트롤러(외장 스위치)
4.5
24 15
350 0.45
VQFN
TSSOP
yes
yes

TPS562200

 

고급 Eco-모드™를 지원하는 SOT-23의 17V 입력, 2A 동기 스텝다운 레귤레이터
컨버터(내장 스위치) 4.5 17 2 650
0.23 SOT
yes
yes
TPS563200 고급 Eco-모드™를 지원하는 SOT-23의 17V 입력, 3A 동기 스텝다운 레귤레이터 컨버터(내장 스위치) 4.5
17 3 650 0.19 SOT
yes
yes
TPS56528 고급 Eco-모드™를 지원하는 4.5V~18V 입력, 5A 동기 스텝다운 컨버터
컨버터(내장 스위치) 4.5 18
5 650 0.25 SO
PowerPAD
yes
yes

통신 장비

통신 장비와 엔터프라이즈 컴퓨팅 시장에 필요한 소형 솔루션 크기를 지원하는 고효율 DC-DC 스위칭 레귤레이터 IC를 찾고 있다면 제대로 찾아오신 것입니다.

  • 높은 전력 밀도 = 소형 솔루션 크기, 고효율
  • 동기 정류
  • 모든 기능을 갖춘 DC-DC 컨트롤러와 컨버터
  • 라인, 부하 및 온도 범위에 걸쳐 ±1%의 레퍼런스 전압 정확도

아래 표에서 서버, 통신 인프라, 무선 인프라 등과 같은 애플리케이션의 설계에 적합한 컨버터 또는 컨트롤러를 찾아보세요.

dcdc 통신 장비 애플리케이션
장치
설명
유형
토폴로지
Vin(최소)(V)
Vin(최대)(V)
Iout(최대)(A) 또는 스위치 전류 제한(일반)(A)
패키지 그룹
데이터 시트
샘플
TPSM84824 콤팩트 7.5x7.5mm 풋프린트 안에 4.5V-17V 입력, 0.6V-10V 출력, 8A 전력 모듈 모듈(내부 인덕터)
4.5 17 8 QFM
yes
yes
LM27402 DCR 전류 센서가 포함된 3-20V, 전압 모드 동기 벅 컨트롤러 컨트롤러(외장 스위치)
3
20 30 HTSSOP WQFN
yes
yes
TPS40192 4.5V~18V 입력, 적은 핀 수, 동기 벅 컨트롤러, 전원 양호 기능 포함 컨트롤러(외장 스위치) 4.5 18 15 VSON
yes
yes

TPS40304

 

높은 전력 밀도를 위한 3V-20V 넓은 입력 동기 벅 컨트롤러, 600kHz, 600mV 1% 레퍼런스 컨트롤러(외장 스위치) 3 20
25 VSON
yes
yes
TPS544C25 FSYNC를 지원하는 4.5V~18V, 30A 전압 모드 PMBus™ SWIFT™ 스텝다운 DC-DC 컨버터
컨버터(내장 스위치) 4.5 18
30
LQFN-CLIP
yes
yes
TPS54424 4.5V~17V 입력, 전류 모드, 4A 동기 SWIFT™ 스텝다운 컨버터 컨버터(내장 스위치) 4.5
17
4 VQFN-HR
yes
yes
TPS543B20 적응형 내부 보상을 지원하는 4-19Vin 25A 적층형 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터
컨버터(내장 스위치) 4
19
25
LQFN-CLIP
yes
yes
TPS61230 5A 스위치가 있는 고효율 동기 부스트 컨버터
컨버터(내장 스위치) 부스트 2.3
5.5 5
VSON
yes
yes
TPS62080 2x2mm SON 패키지의 1.2A 고효율 스텝다운 컨버터, Vout 조정 가능
컨버터(내장 스위치)
2.3
6
12
WSON
yes
yes
TPS62090 DCS™ Control, 3A, 6V 입력, 최대 97% 효율성을 지원하는 동기 스텝다운 컨버터
컨버터(내장 스위치) 2.5 6
3
QFN
yes
yes
TPS82130 통합 인덕터를 지원하는 3A 17V 스텝다운 컨버터 모듈 모듈(통합 인덕터) 3 17
3 uSiP
yes
yes

FPGA/프로세서 부착

TI는 여러분이 시스템에 사용하기 위해 선택한 FPGA나 프로세서에 전원을 공급할 수 있는 광범위한 DC-DC 벅 레귤레이터 솔루션을 보유하고 있습니다.

  • Xilinx 및 Altera FPGA
  • Intel 및 TI 프로세서
  • 핵심, I/O 및 보조를 비롯한 모든 레일

아래에서 주요 DC-DC 벅 레귤레이터 IC를 찾아보고, ti.com/powerfpga를 방문하여 레퍼런스 설계, 제품 선택 툴, 주변 장치를 확인해 보세요.

dcdc fpga 프로세서 부착
장치
설명
유형
Vin(최소)(V)
Vin(최대)(V)
Iout(최대)(A) 또는 스위치 전류 제한(일반)(A)
최대 스위칭 주파수(kHz)
패키지 그룹
데이터 시트
샘플
TPSM846C23 4.5V~15V 입력, 0.35V~2.0V 출력, 35A PMBus 전원 모듈 모듈(통합 인덕터)
4.5
15 35 1000 QFM
yes
yes
LM27403 3-20V, 전압 모드 동기 벅 컨트롤러, 온도 보정 DCR 전류 센서 포함
컨버터(내장 스위치)
3
20 30 1200 WQFN
yes
yes
TPS40400 3.0V~20V PMBus 동기 벅 컨트롤러
컨버터(내장 스위치)
3
20
30
2000 VQFN
yes
yes

TPS40428

 

듀얼 출력, 2상, 적층형 PMBus 동기 벅 드라이버리스 컨트롤러 컨트롤러(외장 스위치) 4.5
20
40 1500 VQFN
yes
yes

TPS549D22

 

완전 차동 감지 및 PMBus를 지원하는 1.5V~16V 입력, 40A SWIFT 동기 스텝다운 컨버터 컨버터(내장 스위치) 1.5
16
40 1125 LQFN-CLIP
yes
yes
TPS54824 4.5V~17V 입력, 전류 모드, 8A 동기 SWIFT™ 스텝다운 컨버터 컨버터(내장 스위치) 4.5
17 8 1600 VQFN-HR
yes
yes
TPSM84A21 8V~14V 입력, 0.508V~1.35V 출력, 10A SWIFT™ 전원 모듈 모듈(통합 인덕터) 8 14 10 4000 QFM
yes
yes
TPS54622 히컵 보호를 지원하는 4.5V~17V 입력, 6A 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터
컨버터(내장 스위치) 4.5
17 6
1600 VQFN
yes
yes
TPS548B22 완전 차동 감지를 지원하는 1.5Vin~18Vin, 25A SWIFT 동기 스텝다운 컨버터 컨버터(내장 스위치)
1.5
18 25 1050 LQFN-CLIP
yes
yes
TPS62097 HotRod 패키지에 선택 가능한 스위칭 주파수를 지원하는 2A 스텝다운 컨버터 컨버터(내장 스위치) 2.5
6 2 2500 VQFN-HR
yes
yes
TPS62175 28V, 0.5A 스텝다운 컨버터(스누즈 모드 지원)
컨버터(내장 스위치) 4.7
28
0.5
1000 WSON
yes
yes
TPSM82480 통합 인덕터를 지원하는 5.5V 입력, 6A, 스텝다운 컨버터 모듈 모듈(통합 인덕터) 2.4 5.5 6 2200 QFM
yes
yes
TPS62290 2x2mm SON 패키지의 2.25MHz 1A 스텝다운 컨버터 컨버터(내장 스위치) 2.3 6 1 2500 SON
yes
yes