디지털 전력 절연 컨트롤러 IC

벅 / 부스트, 인버트 및 스플릿 레일 컨버터 (통합 스위치) – 설계 및 개발

주요 레퍼런스 디자인

아날로그 입력 모듈을 위한 작은 풋프린트 절연 DC/DC 컨버터

절연 전원 공급 장치는 공장 자동화 및 컨트롤 현장의 ADC(아날로그-디지털 컨버터)나 연산 증폭기 같은 아날로그 부품에 중요합니다.

휴대용 및 스마트폰 애플리케이션을 위한 하이파이 오디오 헤드폰 재생 레퍼런스 설계

휴대용 오디오 재생에 하이파이 헤드폰을 사용하는 추세가 강해지면서 더 높은 성능의 DAC 및 헤드폰 증폭기가 필요하게 되었습니다. 

휴대용 오디오 애플리케이션을 위한 작고 효율이 높은 분할 레일 전원 공급 장치 레퍼런스 설계

차동 헤드폰 증폭기에는 양극 및 음극 전압이 필요합니다. 이 레퍼런스 설계에서는 모든 것이 통합된 분할 레일 컨버터를 통해 단일 입력 전압에서 두 전압이 생성됩니다.

액티브 셀 밸런싱을 사용하는 슈퍼 커패시터 백업 전원 공급 장치

이 레퍼런스 설계 벅-부스트 컨버터 하나와 중첩 커패시터 2개를 사용하여 전원 간섭으로부터 즉시 보호하는 백업 전원 회로를 설명합니다.

낮은 중간 전압을 사용하는 차량용 eCall 전원 공급 장치

이 레퍼런스 설계에는 차량용 환경의 독립 실행형 응급 통화(eCall) 시스템을 위한 완전한 전원 관리 솔루션이 포함되어 있습니다. 

주요 평가 모듈

싱글 인덕터 듀얼 출력 전원 공급 장치

TPS65132는 양극/음극 전압을 지원하기 위해 설계되었습니다. 예를 들어 최소 10인치의 TFT-LCD 패널을 구동할 수 있습니다(태블릿처럼 SFF부터 MFF까지). 이 애플리케이션의 두 출력 레일은 일반적으로 소스 드라이버 IC에 연결됩니다. 

TPS65130EVM-063

TPS65130EVM-063은 범용 분할 레일 전원 공급 장치, 산업용 애플리케이션, LCD 또는 OLED 디스플레이용 TPS65130 양극 및 음극 출력 DC-DC 컨버터를 위한 평가 툴입니다. 

TPS630250 DSBGA 4A 스위치 벅-부스트 레귤레이터

TPS63025xEVM-553은 2.5MHz(일반) 완전 통합 벅-부스트 컨버터인 텍사스 인스트루먼트 TPS63025 장치 제품군의 테스트 및 평가를 지원합니다.

설계 리소스