디지털 전력 절연 컨트롤러 IC

-부스트, 인버팅 또는 분할-레일 컨버터

통합 스위치가 포함된 효율적이고 작은 벅-부스트, 인버팅 또는 분할 레일 솔루션

벅 부스트, 인 버팅 및 분할 레일 컨버터는 FET를 통합하여 시스템의 구성 요소 수를 줄이고 보드 설계를 단순화합니다. 배터리, 고정 레일 또는 기타 전압 소스로 공급되는 애플리케이션의 경우 시스템의 레일을 조절하거나 배터리 수명을 최대한 연장할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 


벅-부스트

효율적이고 사용이 간편한 소형 컨버터는 더 높거나 낮은 입력 전압에서 조정 출력 전압을 생성합니다.


인버팅

효율적인 인버팅 컨버터는 인버트된 출력 전압을 생성합니다.


분할 레일

유연하고 효율적이며 통합된 분할 레일 DC/DC 컨버터는 단일 장치의 하나의 입력 레일에서 조정된 포지티브 및 네거티브 출력을 생성합니다.

주요 자료

기술 문서

최신 블로그 게시물