전원 관리 DC / DC 스위칭 레귤레이터 스텝다운(벅) 레귤레이터 벅 컨트롤러 (외부 스위치)

전원 관리

DC/DC 벅 컨트롤러

높은 전력, 열 요구 사항이 까다로운 애플리케이션에서 높은 안정성 달성

가장 까다로운 요구 사항에서도 설계자가 전원 공급 장치를 최적화할 수 있는 외부 FET가 있는 DC/DC 컨트롤러입니다. 벅 컨트롤러가 있으면 전원 공급 장치 설계자는 컨버터나 전원 모듈만으로는 불가능한 수준의 출력 전력, 운영 온도 범위, 전압 감압 비율을 달성할 수 있습니다.

입력 전압 범위로 벅 컨트롤러 검색

배터리, 3.3V

일반적으로 배터리, 슈퍼 커패시터(2.7V 이상), PCI Express 커넥터(3.3V)에서 입력 전압을 받는 벅 컨트롤러입니다.

12V

서버/통신 시스템에서 일반적으로 사용되는 공칭 12V 입력이나 스토리지와 UPS 애플리케이션에서 사용되는 슈퍼 커패시터 출력을 받도록 설계된 감압 컨트롤러입니다.

19V, 24V

공칭 24V 입력 레일을 사용하는 산업용 시스템이나 공칭 19V 입력 레일을 사용하는 PC 시스템을 위한 컨트롤러입니다.

48V

산업용과 통신 애플리케이션에서 사용되는 48V 입력 버스용으로 설계된 벅 컨트롤러입니다.

다중 위상

일반적으로 ASIC/FPGA/DDR/DSP/CPU 코어 레일에 필요한 고출력 전류, 저출력 전압, 정밀한 전압 조정을 위한 다중 위상 벅 컨트롤러 애플리케이션입니다.

주요 설계 특성으로 찾아보기

광범위 입력 전압

광범위 VIN 장치는 30V 이상의 최대 입력 전압이 가능하며, 높은 입력 전압 과도가 일반적인 공칭 12V, 24V, 48V 시스템에 사용됩니다.

낮은 정동작 전류

휴대용 및 배터리로 작동하는 애플리케이션의 저부하 효율성을 높이고 배터리 사용 시간을 연장하는 초저 대기 정동작 전류를 가진 스위칭 레귤레이터입니다.

FPGA 및 프로세서 부착

디지털 코어에는 전원 공급 장치의 효율이 필수적입니다. FPGA 또는 프로세서의 모든 레일에 전원을 공급하는 데 사용할 가장 뛰어난 최신 스위칭 컨버터, 컨트롤러 및 모듈을 찾아보세요.

낮은 EMI 및 잡음

스위칭 레귤레이터 설계에서 EMI와 잡음을 낮추는 것은 어려운 일이지만, TI가 이를 위해 교육 자료와 혁신적인 IC를 준비했습니다.

주요 제품

LM25145

넓은 듀티 사이클 범위를 가진 6V~42V 동기 벅 DC-DC 컨트롤러

LM5140-Q1

광범위 Vin 듀얼 2.2MHz 저 IQ 동기 벅 컨트롤러

LM27403

3~20V, 온도 보정 DCR 전류 센서 포함 전압 모드 동기 벅 컨트롤러

TPS40192

4.5V~18V 입력, 적은 핀 수, 동기 벅 컨트롤러, 전원 양호 기능 포함