가장 까다로운 요구 사항에서도 전원 공급 장치를 최적화하는 데 도움이 되는 외부 FET가 있는 DC/DC 스텝다운(벅) 컨트롤러입니다. 벅 컨트롤러가 있으면 전원 공급 장치 설계를 통해 컨버터나 전원 모듈만으로는 불가능한 수준의 출력 전력, 운영 온도 범위, 전압 감압 비율을 달성할 수 있습니다.
카테고리별로 찾아보기
입력 전압 범위별 선택
신제품
전력의 추세
낮은 EMI
벅 컨버터 EMI를 완화하는 것은 많은 전원 공급 장치 설계자들에게 큰 과제입니다. EMI 감소 기술이 내장된 디바이스는 설계 시간과 문제를 줄이고 CISPR 25 클래스-5와 같은 어려운 표준을 준수하는 데 도움이 됩니다. 아래 포트폴리오에서 탁월한 EMI 성능을 위한 최고의 최신 DC/DC 스텝다운 컨트롤러를 확인해 보십시오.
Technical article
How to reduce EMI and shrink power-supply size with an integrated active EMI filte
액티브 EMI 필터(AEF)가 패시브 필터 크기를 50% 줄여 PCB 공간과 솔루션 비용을 어떻게 절약하는지 알아보세요.
Application brief
Improve DC/DC Regulator EMI for Free with Optimized Power Stage Layout
이 기술 노트에서는 개별 고압측 및 저압측 실리콘 전원 MOSFET과 페어링된 컨트롤러를 사용하는 고전류 DC/DC 레귤레이터 회로의 EMI 감소에 대해 살펴봅니다.
비디오
통합된 활성 EMI 필터를 통해 필터 크기와 비용 줄이기
통합의 힘으로 필터 크기와 볼륨뿐 아니라 비용 및 EMI까지 줄이는 방법을 알아보세요. 이 비디오에서는 통합된 활성 EMI 필터링 기술(AEF)과 이 기술을 사용하여 전원 공급 장치의 크기를 줄이는 방법을 설명합니다.
낮은 정동작 전류(IQ)
휴대용 및 배터리로 작동하는 애플리케이션의 저부하 효율성을 높이고 배터리 사용 시간을 연장하는 초저 대기 정동작 전류를 가진 DC/DC 벅 스위칭 레귤레이터입니다. 아래 벅 컨트롤러 포트폴리오에서 최저 IQ 장치 중 일부를 찾아보세요.
White paper
Demystifying Input Supply Current in DC/DC Regulators:From Shutdown to Full Load (Rev. A)
이 문서는 용어를 알아보는 대신 벅 레귤레이터로 흐르는 입력 공급에 필요한 전류에 초점을 두고 정동작 전류를 둘러싼 혼선을 정리하기 위해 마련되었습니다.
설계 및 개발 자료
설계 툴
WEBENCH® Power Designer
WEBENCH® Power Designer는 사용자의 요구 사항에 기반한 맞춤형 전원 공급 장치 회로를 만듭니다. 종합적 전원 공급 장치 설계 기능을 갖춘 환경을 통해 설계 프로세스의 모든 단계에서 시간을 단축할 수 있습니다.
Simulation tool
PSpice® for TI design and simulation tool
PSpice® for TI is a design and simulation environment that helps evaluate functionality of analog circuits. This full-featured, design and simulation suite uses an analog analysis engine from Cadence®. Available at no cost, PSpice for TI includes one of the largest model libraries in the (...)
Design tool
Power Stage Designer™ software tool of most commonly used switchmode power supplies
Power Stage Designer is a JAVA-based tool that helps speed up power-supply designs as it calculates voltages and currents of 21 topologies based on user inputs. Additionally, Power Stage Designer contains a Bode plotting tool and a helpful toolbox with various functions to make power supply design (...)