디지털 전력 절연 컨트롤러 IC

SIMPLE SWITCHER® 컨버터

사용하기 쉬운 제품, 강력한 설계 툴 및 전문 기술 지원

DC/DC 스위칭 컨터버의 SIMPLE SWITCHER 포트폴리오는 최고 60V 입력 전압과 최고 5A의 출력 전류를 처리할 수 있는 사용하기 쉬운 제품을 갖추고 있습니다. 각 SIMPLE SWITCHER 컨버터 IC는 DC/DC 전원 공급 장치 설계를 간소화하고 고객의 시장 출시 기간을 단축할 수 있도록 정의, 설계 및 개발되었습니다.  SIMPLE SWITCHER 전원 모듈을 찾고 계십니까?

사용이 편리한 컨버터

최고의 성능, 탁월한 확장성과 더불어 시스템 설계 복잡성은 줄어들고 외부 BOM 수 또한 제한되어 있습니다. 벤치 테스트, 디버그, 레이아웃을 간소화하기 위한 넓은 핀 피치와 낮은 열 계수를 갖춘 견고한 SMT 친화적 리드 패키지 옵션

강력하고 직관적인 설계 툴

모든 SIMPLE SWITCHER 장치는 WEBENCH를 완전히 지원하므로 회로도, 레이아웃, 과도 시뮬레이션, 열 모델링 및 솔루션 구매를 간단하게 처리할 수 있습니다.

전문 기술 지원

E2E 포럼을 통해 SIMPLE SWITCHER 기술 전문가 팀의 지원을 받으세요. SIMPLE SWITCHER 엔지니어가 고객의 질문에 답변하고 설계의 시장 출시 시기를 단축하도록 지원합니다.

주요 제품

LMR33630

SIMPLE SWITCHER® 3.8V~36V, 3A 동기 벅 컨버터, 초저 EMI

LMR33620

SIMPLE SWITCHER® 3.8V~36V, 2A 동기 벅 컨버터, 초저 EMI

TPS560430

고효율 절전 모드를 갖춘 SIMPLE SWITCHER® 36V, 600mA 벅 레귤레이터

기능별 제품 선택

SIMPLE SWITCHER 컨버터는 전원 공급 장치 설계 작업을 단순화하고 주어진 작업을 완료할 수 있는 신뢰성 있는 성능을 제공하도록 기초부터 설계되었습니다. 아래 주요 특징과 기능을 찾아보고 다음 설계에 적합한 컨버터를 선택하세요.

모두 확장모두 축소

동기 전류

SIMPLE SWITCHER 동기 DC/DC 스위칭 레귤레이터를 사용하면 외부 다이오드나 FET가 필요하지 않으므로 솔루션 크기를 줄이고 시스템의 안정성과 성능을 높일 수 있습니다.

장치
Vin(V)
Vout(V)
Iout(A)
패키지
데이터 시트
WEBENCH®
LMR23610/25/30 4 ~ 36 1 ~ 30 1/2.5/3 8SO PowerPAD 다운로드 설계 시작
LMR33620/30 3.8~36 1 ~ 24 2/3 8SO PowerPAD 다운로드 설계 시작

낮은 IQ

SIMPLE SWITCHER DC/DC 레귤레이터 IC는 대기 및 셧다운 정동작 전류가 낮아 배터리로 구동되는 시스템이나 대부분의 시간을 대기 모드로 유지하는 시스템에 이상적입니다. 향상된 성능과 더불어 정동작 전류가 낮으므로 레귤레이터에 병렬로 낮은 IQ LDO를 연결할 필요가 없어 시스템 비용도 낮출 수 있습니다. 

장치
Vin(V)
Vout(V)
Iout(A)
패키지
정동작 전류(일반)(µA)
데이터 시트
WEBENCH®
LMR14020/30/50 4 ~ 40 1 ~ 36 2/3.5/5 8SO PowerPAD 40 다운로드 설계 시작
LMR16010/20/30 4.5 ~ 60 1 ~ 50 1/2/3 8SO PowerPAD 40 다운로드 설계 시작

스텝업(부스트)

다른 모든 SIMPLE SWITCHER DC/DC 스텝업 레귤레이터와 반대로 부스트 컨버터 제품군은 입력 전압을 더 높은 출력 전압으로 늘리는 데 사용됩니다.

사용이 편리한 DC/DC 스텝업(부스트) 레귤레이터 IC 제품군은 보드 공간을 줄이면서도 최고 40V까지 출력할 수 있습니다. 이러한 모든 장치는 3mm x 3mm 크기의 SOT23과 같이 작은 패키징 옵션으로 제공되며, 필요한 외부 부품의 수도 최소입니다.

장치
출력 전류(A)
입력 전압(V)
조정 가능한 출력 전압(V)
패키지
데이터 시트
WEBENCH®
LMR62421 2.1 2.7 ~ 5.5
3 ~ 24 SOT-23, LLP-6 다운로드 설계 시작
LMR62014 1.4 2.7 ~ 14 3 ~ 20 SOT-23
다운로드 설계 시작
LMR64010 1 2.7 ~ 14 3 ~ 40 SOT-23
다운로드 설계 시작

≤5개의 외부 부품 필요

SIMPLE SWITCHER DC/DC 스위칭 레귤레이터 제품군은 필요한 외부 구성 요소의 수가 5개 미만이므로 시스템 설계를 간소화하고 BOM과 솔루션 수를 줄이려는 전원 엔지니어에게 좋은 선택입니다.

장치
Vin(V)
Vout(V)
Iout(A)
패키지
외부 구성 요소 수
데이터 시트
WEBENCH®
LM22674/75/76/77 3.5 ~ 42 1 ~ 40 0.5/1/3 7TO-2638SO PowerPAD 5 다운로드 설계 시작
LM2674/75/76/77 8 ~ 40 1.23 ~ 37 0.5/1/3/5
16WSON
8PDIP
8SOIC
14VSON
7DDPAK/TO-263
5 다운로드 설계 시작
LM2594/95/96 4.5 ~ 40 3.3 ~ 37 0.5/1/3 5DDPAK/TO-263
5TO-220
8PDIP
8SOIC
4 다운로드 설계 시작
LM2574/75/76 4 ~ 40 3.3 ~ 37 0.5/1/3 14SOIC
8PDIP
16PDIP
5DDPAK/TO-263
5TO-220
4 다운로드 설계 시작

고효율

SIMPLE SWITCHER DC/DC 레귤레이터 IC는 전원 수요는 늘어나고 보드 공간은 축소되는 오늘날의 트렌드에 요구되는 높은 효율을 갖추고 있습니다. SIMPLE SWITCHER 레귤레이터는 산업용, 차량용, 통신 인프라 시스템에 일반적으로 사용되는 높은 전압 스텝다운 비율을 지원함과 동시에 최대 부하 시 90% 이상의 효율과 높은 경부하 효율성도 갖추고 있습니다.

장치
Vin(V)
Vout(V)
Iout(A)
패키지
24V-5V, 전체 부하,
실온, 500kHz 조건의 효율  
데이터 시트
WEBENCH®
LMR33620/30 3.8~36 1 ~ 24 2/3 8SO PowerPAD 92% 다운로드 설계 시작

낮은 열 저항

열 관리는 모든 전원 설계에 매우 중요한 고려 사항입니다. SIMPLE SWITCHER DC/DC 스위칭 레귤레이터는 견고한 패키징과 최하 20°C/W의 열 저항으로 매우 뛰어난 열 성능과 쉬운 구현을 자랑합니다.

장치
Vin(V)
Vout(V)
Iout(A)
패키지
외부 구성 요소 수
데이터 시트
WEBENCH®
LM2676/77
8 ~ 40
1.23 ~ 37 3/5 14VSON
7DDPAK/TO-263
7TO-220
26 다운로드 설계 시작
LM2595/96 4.5 ~ 40 3.3 ~ 37 0.5/1/3 5DDPAK/TO-263
5TO-220
8PDIP
8SOIC
20 다운로드 설계 시작
LM2576/HV
4 ~ 40/60
1.23 ~ 37/57V
3 5DDPAK/TO-263 32.4 다운로드 설계 시작
LM2593HV/90HV 4.5 ~ 60 3.3 ~ 57 1/2 7DPAK/TO-263
7TO-220
20 다운로드 설계 시작

작은 솔루션 크기

SIMPLE SWITCHER DC/DC 벅 레귤레이터의 LMR 제품군은 초소형 패키징, 최소의 BOM 수, 높은 스위칭 주파수가 특징으로, 인덕터와 칩 커패시터의 장착 표면을 줄이는 것이 가능합니다.

장치
Vin(V)
Vout(V)
Iout(A)
패키지
24V-5V, 전체 부하,
500kHz 조건의 예상 솔루션 크기  
데이터 시트
WEBENCH®
LMR14020/30/50 4 ~ 40 1 ~ 36 2/3.5/5 8SO PowerPAD 500mm2
다운로드 설계 시작
LMR23610/25/30 4 ~ 36 1 ~ 30 1/2.5/3
8SO PowerPAD 305mm2 다운로드 설계 시작
LMR16006 4 ~ 60 0.5 ~ 55
0.6 6 SOT 150mm2 다운로드 설계 시작
LMR16010/20/30
4.5 ~ 60 1 ~ 50 1/2/3
8SO PowerPAD 500mm2 다운로드 설계 시작

2.2MHz 작동

SIMPLE SWITCHER 벅 레귤레이터는 낮은 최소 온 시간 기술을 사용하므로 전원 공급 장치 설계자가 높은 VIN에서 고주파 작동 조건의 부하 전압으로 낮출 수 있습니다.  따라서 중간 전압 레일이 필요하지 않아 전체 시스템 BOM 수가 줄어듭니다.

장치
Vin(V)
Vout(V)
Iout(A)
패키지
데이터 시트
WEBENCH®
LMR14020/30/50
4 ~ 40 1 ~ 36 2/3.5/5
8SO PowerPAD 다운로드 설계 시작
LMR23610/25/30 4 ~ 36 1 ~ 30 1/2.5/3
8SO PowerPAD 다운로드 설계 시작
LMR16010/20/30 4.5 ~ 60 1 ~ 50 1/2/3 8SO PowerPAD 다운로드 설계 시작

AEC-Q100 인증

SIMPLE SWITCHER의 방대한 포트폴리오에는 AEC-Q100 차량용 스트레스 테스트 사양을 충족하는 사용이 편리한 DC/DC 넓은 입력 전압 스위칭 레귤레이터가 포함되어 있습니다.  이러한 장치는 최고 42V의 입력 과도 보호 기능이 있어 12V 또는 24 V 정격 배터리 시스템에 적합합니다.

장치
Vin(V)
Vout(V)
Iout(A)
패키지
데이터 시트
WEBENCH®
LMR23610/25/30-Q1 4 ~ 36 1 ~ 34 1/2.5/3
8SO PowerPAD 다운로드 설계 시작
LMR16006Y-Q1 4 ~ 40 0.8 ~ 36 0.6 6 SOT 다운로드 설계 시작
LMR14020/30/50-Q1 4 ~ 40 1 ~ 30 2/3/5 8SO PowerPAD 다운로드 설계 시작
LM2840/41/42-Q1 4.5 ~ 42 1.28 ~ 37 0.1/0.3/0.6 6 SOT 다운로드 설계 시작
LM22671/74-Q1 4.5 ~ 42 1.28 ~ 37 0.5 8SO PowerPAD 다운로드 설계 시작
LM22672/75-Q1 4.5 ~ 42 1.28 ~ 37 1 8SO PowerPAD 다운로드 설계 시작
LM22680-Q1 4.5 ~ 42 1.28 ~ 37 2 8SO PowerPAD 다운로드 설계 시작
LM22670/73/76-Q1 4.5 ~ 42 1.28 ~ 37 3 8SO PowerPAD 다운로드 설계 시작
LM22677/78/79-Q1 4.5 ~ 42 1.28 ~ 37 5 7TO-263 다운로드 설계 시작

주요 비디오