디지털 전력 절연 컨트롤러 IC

벅 컨버터 지원 교육

벅 컨버터에 대해 알아야 할 모든 것을 한 곳에서 제공합니다

벅 컨버터가 무엇인지 배우고 싶거나 현재 설계를 최적화하기 위한 것을 찾고 있든 간에 벅(스텝다운) 컨버터 지원 및 교육 리소스를 통해 리소스를 활용할 수 있습니다. 여기에는 애플리케이션 노트, 백서, 교육 비디오, 블로그 등이 포함되어 있습니다.

주요 자료

The essential collection of DC/DC buck switching regulator tech documentation

TI의 다양한 DC/DC 벅 스위칭 레귤레이터 포트폴리오는 모든 애플리케이션에 동급 최고의 전원 솔루션을 제공합니다. 제품군은 전원 모듈, 컨버터 및 컨트롤러를 포괄합니다.

벅 컨버터 커리큘럼

다음 섹션에서는 스텝다운 컨버터의 기본 기능 개념과 시스템에 맞는 장치를 선택할 때 고려해야 할 중요한 설계 고려 사항에 대해 소개합니다. 각 항목마다 각 주제에 대한 올바른 이해를 돕기 위한 교육용 비디오 및 기술 문서가 포함되어 있습니다. 

모두 확장모두 축소

기본 사항

제목
스위칭 레귤레이터란 무엇입니까? 스위칭 레귤레이터의 기본에 대해 알아봅니다. 어떻게 작동하는지, 어떤 부품이 필요한지, 어떤 장점과 단점이 있는지 알아보세요.
벅 컨버터 제어의 개념 소개 제어 시스템은 컨버터의 중심입니다. 이 비디오에서는 컨버터가 안정적이고 조율된 출력 전압을 유지하는 방법을 알아봅니다.
벅이란? 벅 레귤레이터에 대한 기본 원칙과 부품에 대한 개요입니다.
컨버터와 컨트롤러의 차이점은 무엇입니까? 컨버터와 컨트롤러의 차이점을 알아보고, 어떤 것을 선택해야 할지 알아봅니다.

제어 아키텍처

제목
설명
벅 컨버터 제어 모드의 개요 벅 컨버터 구성과 주요 제어 모드에 대한 기본 내용을 소개합니다.
전류 모드와 에뮬레이트된 전류 모드 전류 모드 및 에뮬레이트된 전류 모드 제어 아키텍처에 대해 자세히 논의합니다.
다중 위상 제어 더 높은 출력 전류를 위한 다상 아키텍처에 대해 논의합니다.
전압 모드 제어 전압 모드 아키텍처에 필요한 모든 것을 배웁니다.
이력 제어 히스테리시스 제어 모드의 장점과 단점을 살펴봅니다.
DCAP 제어와 고정 주파수 제어 모드 스텝다운 DC/DC 컨버터의 전압 모드, 전류 모드 제어와 DCAP2 및 DCAP3 제어 모드를 심층적으로 비교합니다.
제어 모드 빠른 참조 가이드 비절연 DC/DC 스텝다운 컨트롤러와 컨버터의 다양한 제어 모드에 대한 개요와 각각에 대한 장점을 설명합니다.
벅 컨버터 제어 모드 교육 비디오 TI에서 DC/DC 스위칭 레귤레이터에 활용하는 12가지 유형의
제어 아키텍처에 대한 개요입니다.
TI의 시리즈 커패시터 벅 컨버터로 설계 TI의 새로운 DC/DC 전원 토폴로지, 시리즈 커패시터 벅 컨버터의 기능 및 이점을 알아보고, 공간이 제한된 설계에서 사용을 시작해 보세요.

일반적인 장치 기능

제목
설명
PMBus PMBus를 지원하는 벅 컨버터로 설계의 성능을 개선하는 방법에 대해 알아보세요.
부트 커패시터 일부 애플리케이션의 경우 입력 전압이 출력 전압보다 약간 더 높을 때만 출력 전압 조정을 유지해야 합니다. 벅 컨버터의 경우, 이러한 낮은 헤드룸 작동 조건에는 100%에 달할 수 있는 높은 듀티 사이클 작동이 필요합니다.
전압 레귤레이터의 임계값 켜기/끄기를 제어하는 방법  전압 레귤레이터를 사용하면 입력 전압이 허용 가능한 설계 수준에 도달하기도 전에 컨버터가 출력을 조정하려고 합니다.  결과적으로 이 조건에서 컨버터는 전원 공급 장치로부터 더 많은 전류를 요구하며 이는 전원의 전류를 제한할 수 있습니다. 
ECO-MODE™ 작동 이해 에코 모드 작동을 통해 스위칭 손실을 줄이고 낮은 출력 전류에서 효율성을 높이는 방법을 알아보십시오.

애플리케이션

제목
음극 출력 전압 생성 음극 입력 전압이 필요한 애플리케이션을 위해 LM4360x 및 LM4600x 동기 벅 컨버터를 인버터로 변환하는 방법에 대한 Anston의 설명을 시청합니다.
벅 컨버터에 이력 추가 계산기를 사용하여 벅 컨버터 설계에 이력 활성화 추가

성능 극대화

제목
전력 밀도 증가 전력 수준이 높아지고 전원 공급 장치 PCB 공간이 줄어드는 상황에서 벅 컨버터 발열을 관리하는 방법 알아보기
EMI 해결 DC/DC 스위칭 레귤레이터로 저잡음 및 낮은 EMI 성능을 달성하는 데 대해 알아야 하는 모든 것
낮은 정동작 전류로 저부하 효율성 향상 이 교육에서는 펄스 주파수 변조를 통해 DC/DC 컨버터로 높은 저부하 효율을 달성하는 방법에 대해 설명합니다. 또한, 출력 전압 리플을 낮게 유지하고 PFM(펄스 주파수 변조) 및 PWM(펄스폭 변조) 모드 간에 원활하게 전환되도록 하는 주요 디바이스 매개 변수를 알아봅니다.
DC/DC 컨버터 관련 흔한 실수와 해결 방법
벅 컨버터 설계와 관련된 흔한 실수를 해결하여 전원 공급 장치 성능을 향상시킵니다.

패키징

제목
오토모티브용 웨터블 플랭크 웨터블 플랭크 패키지로 자동 광학 검사를 쉽게 수행할 수 있습니다.

설계 지원

동료 엔지니어들과 답을 찾고, 지식을 공유하고, 문제를 해결하세요.

여러분의 고유한 전원 사양에 맞는 설계를 생성, 최적화 및 시뮬레이션 해보세요.

실험실 테스트를 거친 1,000개 이상의 전력 레퍼런스 설계를 살펴보세요.

기술 문서

DC/DC 컨버터 블로그