디지털 전력 절연 컨트롤러 IC

DC/DC 전원 모듈

모든 애플리케이션을 위한 통합 인덕터 DC/DC 스위칭 레귤레이터 솔루션

TI의 방대한 DC/DC 모듈 포트폴리오에는 인덕터, FET, 보상 및 기타 패시브 부품이 하나의 패키지로 통합되어 있어 전원 공급 장치의 설계 프로세스가 간소화되고, 고객의 출시 준비 기간이 단축되며, 전체 솔루션 크기가 최소화됩니다. TI의 전원 모듈 제품군은 절연 및 비절연 아키텍처와 스텝업, 스텝다운 및 인버팅 토폴로지를 포괄합니다.

패키지 유형으로 장치 선택

MicroSiP™ 패키지 유형

MicroSiP™

공간이 제약된 애플리케이션을 위한 작은 솔루션 크기 및 높은 전력 밀도

노출 리드를 사용하는 전원 모듈

리드

핀 수가 적고 시각적 검사 기능이 포함된 강력한 노출 리드 패키징은 최고의 사용 편의성을 제공하는 DC/DC 설계를 나타냅니다.

QFN

리드가 없는 QFN 모듈 패키지는 풋프린트가 작아 고전류, 고밀도 설계에 유용합니다.

오픈 프레임

PC 보드 기초에 SMD 또는 배출구 인터페이스 핀으로 제작된 비절연 및 절연 DC/DC 컨버터 전원 모듈입니다.

주요 제품

TPSM82810

3mm x 4mm µSIL로 조정 가능한 주파수 및 트래킹 기능을 갖춘 2.75V ~ 6V 입력, 4A 스텝다운 모듈

TPSM82813

3mm x 4mm µSIL로 조정 가능한 주파수 및 트래킹 기능을 갖춘 2.75V ~ 6V, 3A 스텝다운 모듈

TPSM82822

2.0 x 2.5 x 1.1 mm LGA 패키지의 저부하 모드의 5.5V 입력, 2A, 스텝다운 모듈

TPSM82821

2.0 x 2.5 x 1.2 mm LGA 패키지의 저부하 모드의 5.5V 입력, 1A, 스텝다운 모듈

설계 리소스

전원 모듈 애플리케이션 노트, 선택 가이드 및 백서로 이루어진 TI 라이브러리를 정독해 보세요.

철저한 테스트를 거친 레퍼런스 설계 및 테스트 보고서로, 설계 과정을 바로 시작하는 데 도움이 됩니다.

DC/DC 전원 모듈의 가치를 더 잘 이해하려면 교육 비디오를 살펴보세요.

모든 공급업체의 전원 모듈을 검색하여 유사한 TI 장치를 찾아보세요.

설계의 모든 단계를 통해 엔지니어로부터 빠르고 안정적인 기술 지원을 받으십시오.