전원 관리 DC / DC 스위칭 레귤레이터 스텝다운(벅) 레귤레이터 벅 모듈 (통합 인덕터)

전원 관리

SIMPLE SWITCHER® 전원 모듈

사용하기 쉬운 제품, 강력한 설계 툴 및 전문 기술 지원

SIMPLE SWITCHER 모듈은 고성능 DC/DC 스위칭 컨버터 기술을 통합하여 동급 최고의 패키지로 최적화된 솔루션을 제공합니다. 이 제품군의 각 모듈은 전원 공급 설계의 복잡성을 낮추기 위해 트랜지스터 아웃라인(TO) 패키지에 통합 인덕터와 SIMPLE SWITCHER 벅 컨버터를 갖추고 있습니다. 이러한 전원 모듈은 사용이 편리하고 외부 부품 수를 최소한으로 유지하면서도 품질이나 성능이 떨어지지 않는 솔루션을 찾는 고객에게 훌륭한 선택입니다. 외부 인덕터를 사용한  SIMPLE SWITCHER 컨버터 를 찾고 계십니까?

사용하기 쉬운 전원 모듈

SIMPLE SWITCHER 모듈은 낮은 BOM 수, 높은 전력 밀도, 프로토타입/설계/제조를 간소화하는 패키징, 동급 최고의 열 성능, 다른 부하 전류에 걸친 핀 대 핀 호환, CISPR11 EMI 규정 준구 등을 제공합니다.

강력하고 직관적인 설계 툴

모든 SIMPLE SWITCHER 모듈은 WEBENCH를 완전히 지원하므로 회로도, 레이아웃, 과도 시뮬레이션, 열 모델링 및 솔루션 구매를 한 번의 클릭으로 처리할 수 있습니다.

전문 기술 지원

E2E 포럼을 통해 SIMPLE SWITCHER 기술 전문가 팀의 지원을 받으세요. SIMPLE SWITCHER 엔지니어가 고객의 질문에 답변하고 설계의 시장 출시 시기를 단축하도록 지원합니다.

주요 제품

LMZ14203

리드 표면 실장 TO 패키지, SIMPLE SWITCHER® 6V~42V, 3A 전원 모듈

LMZ23610

10A SIMPLE SWITCHER® 전원 모듈, 36V 최고 입력 전압 및 전류 공유 지원

LMZ14201EXT

군사 및 고내구 분야용 42V 최고 입력 전압을 지원하는 1A SIMPLE SWITCHER 전원 모듈

기능별 제품 선택

SIMPLE SWITCHER 전원 모듈은 전원 공급 장치 설계 작업을 단순화하고 주어진 작업을 완료할 수 있는 신뢰성 있는 성능을 제공하도록 기초부터 설계되었습니다. 아래 주요 특징과 기능을 찾아보고 다음 설계에 적합한 전원 모듈을 선택하세요.

모두 확장모두 축소

LMZ1 시리즈 전원 모듈

LMZ1 시리즈의 SIMPLE SWITCHER 전원 모듈은 뛰어난 전원 변환 효율과 출력 정확도로 최대 10A의 부하를 가동할 수 있는 간편한 스텝다운 DC-DC 전원 모듈 솔루션입니다.  LMZ1 시리즈의 모든 전원 모듈에는 정밀 제어 가능 핀과 소프트 시작 핀이 있고 혁신적인 리드 패키지로 제공되므로 열 성능이 높고 수작업 및 기계 솔더링이 가능합니다.

장치
입력 전압(V)
최고 출력 전류(A)
조정 가능한 출력 전압(V)
데이터 시트
WEBENCH®
LMZ12001/02/03 4.5 ~ 20
1/2/3
0.8 ~ 5 다운로드 설계 시작
LMZ14201/02/03 6 ~ 42 1/2/3
0.8 ~ 5 다운로드 설계 시작
LMZ14201H/02H/03H 6 ~ 42 1/2/3
5 ~ 24 다운로드 설계 시작
LMZ12008/10 6 ~ 20 8/10 0.8 ~ 5 다운로드 설계 시작
LMZ13608/10 6 ~ 36 8/10 0.8 ~ 5 다운로드 설계 시작

LMZ2 시리즈 전원 모듈

LMZ2 시리즈 SIMPLE SWITCHER DC/DC 전원 모듈은 최고 10A의 출력 전류와 높은 전류 중간 레일의 전원 공급, FPGA 및 잡음에 민감한 애플리케이션을 위한 추가 기능과 함께 제공됩니다.  또한 내부 회로의 스위칭 주파수를 제어하는 주파수 동기화 핀과 최대 60A의 출력 전류를 생성하기 위해 여러 전원 모듈을 병렬화하기 위한 전류 공유 핀을 갖추고 있습니다. 

장치
입력 전압(V)
최고 출력 전류(A)
조정 가능한 출력 전압(V)
데이터 시트
WEBENCH®
LMZ22003/05 6 ~ 20
3/4
0.8 ~ 5 다운로드 설계 시작
LMZ23603/05 6 ~ 36 3/4
0.8 ~ 6 다운로드 설계 시작
LMZ22008/10 6 ~ 20 8/10
0.8 ~ 6 다운로드 설계 시작
LMZ23608/10 6 ~ 36 8/10 0.8 ~ 6 다운로드 설계 시작

특수 전원 모듈

전원 모듈의 확장된 온도 범위(EXT) 제품군

SIMPLE SWITCHER EXT 전원 모듈은 -55C까지의 주변 온도 지원, 군사용 MIL-STD-883 표준을 충족하는 충격 및 진동 호환을 통해 가장 극한의 조건에서 탁월한 성능을 발휘합니다.


높은 출력 전압 전원 모듈

LMZ1420xH SIMPLE SWITCHER 전원 모듈은 5V~30V 출력 전압 범위를 지원합니다.

  

이러한 DC/DC 전원 모듈은 중간 레일 변환, 팬이나 다른 유형의 특별한 부하 지점에 전원 공급, -6V 미만의 전압을 필요로 하는 센서 애플리케이션에 이상적입니다. 

장치
입력 전압(V)
최고 출력 전류(A)
조정 가능한 출력 전압(V)
데이터 시트
WEBENCH®
LMZ12001EXT/02EXT/03EXT
4.5 ~ 20
1/2/3
0.8 ~ 5 다운로드 설계 시작
LMZ14201EXT/02EXT/03EXT
6 ~ 42 1/2/3
0.8 ~ 5 다운로드 설계 시작
LMZ14201H/02H/03H
6 ~ 42 1/2/3
5 ~ 30 다운로드 설계 시작

주요 비디오