디지털 전력 절연 컨트롤러 IC

플라이 백 컨트롤러 – 시작하기

플라이백 컨트롤러는 플라이백 컨버터를 조정하도록 설계된 전용 IC입니다. 아래 다이어그램의 여러 상자를 클릭하여 각 기능에 대한 추가 내용을 읽어보세요.

피드백 구성 회로

피드백 구성

2차측 조정(SSR)

  • 출력이 출력에서 직접 조정됩니다. 절연을 유지하기 위해 옵토커플러를 사용하는 것이 좋습니다.

1차측 조정(PSR)

  • 출력이 보조 권선에서 조정됩니다. 옵토커플러 기반 피드백 네트워크가 제거되므로 설계가 간소화됩니다.
작동 모드

작동 모드

불연속 전도 모드(DCM)

  • 낮은 전력 레벨에 일반적으로 사용되며 스위칭 사이클마다 변압기에서 전류가 완전히 방전됩니다.

반공진/트랜지션 모드(QR/TM)

  • 높은 전력 레벨에 일반적으로 사용되며 스위칭 손실을 줄이기 위해 첫 번째 밸리에서 스위치가 켜지는 특수한 DCM 사례입니다.

연속 전도 모드(CCM)

  • 전력 레벨이 높은 일부 운영 지점에서 일반적으로 사용되며 전류가 항상 변압기를 통해 전도됩니다.

능동 클램프 플라이백(ACF)

  • 손실이 발생하는 클램프를 제로 전압 스위칭을 달성하여 효율성을 획기적으로 개선하는 데 사용되는 무손실 능동 클램프로 교체
스위치

스위치

금속 산화막 반도체 전계 효과 트랜지스터(MOSFET)

  • 외부 전압에 의해 켜고 꺼지는 전기 스위치입니다.

양극성 접합 트랜지스터(BJT)

  • 주입된 전류에 의해 켜고 꺼지는 전기 스위치입니다.
통합

고전압(HV) 시동 통합

  • 통합 고전압 시동 스위치는 대기 전력 소모를 줄입니다.

아니요

  • 시동을 위해 외부 저항이 필요합니다.

외부

  • 낮은 대기 전력 소모 모드 FET 시동 회로를 손쉽게 구현하기 위한 선택적 인터페이스입니다.
케이블 보상

케이블 보상(CBC)

고정

  • 긴 케이블에서 저항 손실을 보상하기 위해 출력 전류가 증가함에 따라 출력 전압이 사전에 정해진 양만큼 증가하여 케이블 종단에서 정밀한 실질 출력 조정이 가능합니다.

사용자 조정 가능

  • 긴 케이블에서 저항 손실을 보상하기 위해 출력 전류가 증가함에 따라 출력 전압이 사용자가 프로그래밍한 양만큼 증가하여 케이블 종단에서 정밀한 실질 출력 조정이 가능합니다.

아니요

  • 출력 전류 크기에 관계없이 출력 전압이 고정됩니다.
정전압 제어

정전압(CV)/정전류(CC) 제어

  • 출력이 최대 전류에 도달하면 출력이 정전류 소스로 바뀌어 전류가 최대 전류 임계값을 초과하지 않도록 합니다.

아니요

  • 출력이 최대 전류에 도달하면 출력이 정전력 소스로 바뀌고 출력 전압은 출력 전류가 증가함에 따라 감소합니다.
ntc 인터페이스

부 온도 계수(NTC) 저항 인터페이스

  • 부 온도 계수 인터페이스 저항과의 직접 연결로, 내부 보호 제한 외에 외부 과열 셧다운 보호를 실현합니다.

아니요

  • 부 온도 계수와 직접 연결되지 않습니다. 과열 보호는 장치의 내부 제한에 의존합니다.