디지털 전력 절연 컨트롤러 IC

플라이백 컨트롤러 

업계 최고 수준의 전력 밀도 및 효율 표준을 능가합니다.

TI의 플라이백 솔루션을 사용하면 더 높은 효율로 더 작은 전원 공급 장치를 설계할 수 있습니다. 오랜 경험을 통해 TI는 안정적이며 혁신적인 제품을 장기적으로 제공할 수 있습니다. 가전제품부터 오토모티브 애플리케이션까지, 그리고 그 사이에 존재하는 모든 요소들은 여러분의 요구 사항을 충족하는 플라이백 솔루션을 갖추고 있습니다.

능동 클램프 플라이백

가장 작은 플라이백 솔루션으로 가능한 최고의 전력 밀도와 효율성을 달성하세요.

QR 및 DCM 플라이백

더 적은 외부 부품으로 더 단순한 설계를 만들어 더 나은 성능을 실현합니다.

범용 PWM

플라이백용 범용 PWM 컨트롤러를 구성하여 설계 유연성을 저하시키지 않고 높은 성능을 구현합니다.

주요 제품

UCC28780

적응형 제로 전압 스위칭 능동 클램프 플라이백 컨트롤러

UCC28742

옵토커플러 기반 SSR 피드백을 지원하는 밸리 스위칭 DCM 플라이백 컨트롤러

UCC28704

PSR 피드백 및 CV/CC 조정을 지원하는 밸리 스위칭 DCM 플라이백 컨트롤러

주요 플라이백 컨트롤러 레퍼런스 디자인

높은 전력 밀도 5-20V AC/DC 어댑터를 위한 Si FET를 지원하는 65W 능동 클램프 플라이백 레퍼런스 디자인

이 레퍼런스 디자인은 Si FET를 지원하는 65W USB PD 어댑터에 UCC28780 능동 클램프 플라이백 컨트롤러를 갖추고 있습니다. 93% 이상의 최대 효율과 18W/in3의 전력 밀도를 제공합니다.

30W/in3, 92% 효율성, 65W USB Type-C™ PD AC/DC 어댑터 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 디자인은 GaN FET를 지원하는 65W USB PD 어댑터에 UCC28780 능동 클램프 플라이백 컨트롤러를 사용합니다. 94% 이상의 최대 효율과 30W/in3의 전력 밀도를 제공합니다.

4mW 제로 대기 전력 소비를 지원하는 15W 듀얼 절연 출력 바이어스 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인

이 레퍼런스 디자인은 UCC28730 PSR 플라이백 컨트롤러를 갖추고 있어 대기 전력이 매우 낮습니다. 4mW의 무부하 전력 소비로 듀얼 15W 출력이 있습니다.

주요 설계 리소스

이 교육 비디오에서는 플라이백 컨버터의 기본 사항을 소개합니다.

이 교육 비디오에서는 능동 클램프 플라이백 토폴로지와 이 토폴로지가 더 높은 전력 밀도와 효율성을 달성하는 데 사용되는 방법에 대해 설명합니다.

이 앱 노트에서는 DCM 플라이백 컨트롤러의 일반적인 설계 과제를 해결하는 방법을 설명합니다.