디지털 전력 절연 컨트롤러 IC

Fly- buck™ 컨버터 - 설계 및 개발

산업용 PLC 애플리케이션을 위한 격리된 3개 출력 Fly-Buck 전원 공급 장치 - 레퍼런스 설계

PLC 및 산업용 애플리케이션을 위한 레퍼런스 설계에서 단일 LM5160 Fly-Buck™ 컨버터가 3개의 격리 출력, +5V@1A 및 +/-15V@200mA를 생성합니다.

LM5160DNTFBKEVM Fly-Buck 절연 바이어스 전원 공급기 평가 보드

LM5160 평가 보드는 18V ~ 32V 입력 전압 범위로 작동하며 절연된 12V, 400mA 출력을 생성하도록 설계되었습니다.

LM5161 광범위 입력 전압 Fly-Buck 평가 모듈

이 평가 보드는 36V ~ 72V 입력 범위에서 12V, 800mA 2차 절연 출력 전압을 제공합니다. 

LM5017 절연 바이어스 전원 공급기 평가 보드

LM5017의 연속 전도 모드 작동 덕분에 2차 절연 출력을 생성하는 Fly-Buck™ 컨버터로 사용할 수 있습니다. 

일반 도구 및 소프트웨어보기 Flybuck 변환기

0 도구 및 소프트웨어 발견부인 성명 : 이 도구를 사용하기 전에 읽어보십시오.

부인 성명:

이 제품은 Texas Instruments의 고객을위한 보조 장치로 설계되었습니다. 이 제 3 자 소프트웨어 (있는 경우) 또는 특정 목적에의 적합성과 관련하여 명시 적 또는 묵시적으로 어떠한 보증도 Texas Instruments 또는 저자에 의해 주장되지 않습니다. 소프트웨어 (있는 경우)는있는 그대로 제공됩니다. 품질 및 성능에 대한 모든 위험은 고객에게 있습니다.