전원 관리 IC

Fly-Buck™ 절연 DC/DC 컨버터 

벅 인덕터를 변압기로 교체하여 절연 전원 공급 장치 구축

절연 DC/DC Fly-Buck™ 컨버터를 사용하면 약간의 기성 외부 부품으로 절연 양극 및 음극 전원 공급 장치를 만드는 과정을 간소화할 수 있습니다. 이 유연한 토폴로지는 기존의 플라이백 컨버터와 달리 옵토커플러가 필요 없으므로, 더 작고 경제적인 절연 솔루션을 만들 수 있습니다.

플라이백 같은 격리

양극 및/또는 음극 절연 출력 생성

멀티 출력

커플 권선을 추가하여 여러 절연 출력 생성

단순한 설계

일반적인 기성 부품을 사용하는 친숙한 동기 벅 컨버터 기반 아키텍처

작은 솔루션 크기

높은 집적도 및 매우 적은 외부 부품

Fly-Buck™ 컨버터란?

Fly-Buck 컨버터 토폴로지는 일반적인 동기 벅 컨버터를 사용하며, 기본 인덕터에 커플 권선을 추가하여 멀티 출력, 플라이백과 비슷한 절연 출력(아래 다이어그램의 Vpri 및 Vsec)에 사용할 수 있는 경제적인 솔루션으로 변환됩니다. 변압기 변환 비율에 의해 2차 출력 전압이 결정되며 1차 출력 전압을 가깝게 따라가므로 옵토커플러 또는 보조 권선이 필요 없습니다. 

Fly-Buck-토폴로지

주요 제품

LM5161

4.5V~100V의 넓은 입력 범위를 가진 1A 동기 벅/Fly-Buck 컨버터

LM5160

LM5160 넓은 입력 65V, 2A 동기 벅/Fly-Buck 컨버터

LM5017

7.5~100V의 넓은 입력 전압, 600mA COT(Constant-On-Time) 동기 벅 레귤레이터

LM5018

7.5~100V의 넓은 입력 전압, 300mA COT(Constant-On-Time) 동기 벅 레귤레이터

주요 설계 리소스

단일 LM5017 및 낮은 프로파일 변압기를 사용하여 정격 24V 입력에서 여러 절연 바이어스 전원 공급을 생성하는 방법에 대한 레퍼런스 설계.

Fly-Buck을 Coilcraft의 기성품 커플 인덕터와 간단하게 페어링하는 방법 알아보기

설계의 모든 단계를 통해 엔지니어로부터 빠르고 안정적인 기술 지원을 받으십시오.

TI의 블로그에서 다양한 Fly-Buck(TM) 주제에 대해 읽어보세요.