디지털 전력 절연 컨트롤러 IC

절연 DC / DC 컨버터 및모듈

절연 DC/DC 설계 간소화

TI의 절연 바이어스 전원 공급 장치 및 모듈과 절연 전원 컨버터 포트폴리오는 전원 공급 장치 BOM 수를 줄이고 절연 DC/DC 설계를 간소화하는 고밀도 통합 FET 컨버터 및 통합 변압기 모듈로 구성되어 있습니다. 외부 변압기가 있는 변압기 드라이버는 간단한 절연 전원 솔루션을 제공할 수 있습니다. 최대 20W의 유연성과 전력을 최적으로 조합하려면 외부 변압기로 성능에 최적화된 1차측 조정(PSR) 플라이백 및 Fly-Buck™ 컨버터 포트폴리오를 살펴보세요. 3W 미만의 전력이 필요한 애플리케이션의 절연 전원 공급 장치에서 가장 편리한 사용을 위해, 통합 변압기 모듈을 선택하여 설계 시간과 복잡성을 더욱 줄이고 시장 출시 시기를 단축하세요.

통합 변압기

통합 변압기를 갖춘 얇고 작은 표면 실장 패키지의 절연 DC/DC 컨버터. 이러한 솔루션은 다양한 수준의 전력, 절연 및 조정을 지원합니다.

외부 변압기

유연한 중고전력 애플리케이션을 위한 통합 FET 및 외부 변압기를 갖춘 절연 DC/DC 컨버터. 토폴로지로는 플라이벅, 플라이백 및 푸시-풀 변압기 드라이버가 있습니다.

주요 제품

UCC12050

통합 변압기를 갖춘 500mW, 5kVRMS 강화 절연 DC/DC 컨버터는 4.5V~5.5V DC 전원 공급 장치에서 낮은 EMI를 지원하는 초소형 폼 팩터 절연 전원 공급 장치 설계를 지원합니다.

LM5180

100V, 1.5A 통합 전원 MOSFET 및 ±1% 총 출력 조정 정확도를 지원하는 4.5V~65V 1차측 조정 플라이백 DC/DC 컨버터

SN6505A

소형 폼 팩터 절연 전원 공급 장치를 위해 설계된 이러한 저잡음, 저 EMI 푸시-풀 변압기 드라이버는 2.25~5V DC 전원 공급 장치에서 낮은 프로파일, 중앙 탭 변압기를 구동합니다.

통합 변압기 기술이란? 

TI의 최신 절연 기술은 고밀도 DC/DC 전원 변환을 위해 초저 EMI를 사용하여 절연 전원 전송을 소형화합니다.

IC 크기, 단일 패키지, 표면 장착 장치는 설계자에게 낮은 높이, BOM 감소 및 온도 성능 향상을 지원하는 사용하기 쉬운 솔루션을 제공합니다. EMI에 최적화된 변압기 및 조용한 제어 체계는 강화 또는 기본 절연으로 안정적인 솔루션을 제공하면서 EMI 규정 준수를 능률화합니다.