전원 관리 오프라인 및 절연 DC / DC 컨트롤러 및 컨버터

전원 관리

TI의 절연 컨트롤러와 컨버터를 사용하여 모든 와트 활용

TI의 포괄적인 포트폴리오를 활용하여 전력 변환 극대화

TI는 업계에서 가장 광범위한 전원 토폴로지 옵션을 지원하는 고성능 AC-DC, 절연 DC-DC 컨트롤러 컨버터의 가장 포괄적인 포트폴리오를 제공합니다.& TI의 디바이스는 전원 공급 장치 설계를 혁신하고 차별화하여 고효율, 고전력 밀도 및 고성능 절연 전원 변환을 제공합니다.

AC/DC 솔루션

고성능 PFC 및 플라이백 IC를 사용하여 크기를 최소한으로 줄여 AC/DC 역률 및 변환 효율성을 극대화하세요.

절연 DC/DC 솔루션

TI의 간편한 능동 클램프, 푸시-풀, LLC, 하프 브리지, 풀 브리지, 위상 전환 풀 브리지, 플라이백, 넓은 범위를 아우르는 범용 PWM 컨트롤러를 사용하여 전원 밀도를 극대화하세요.

AC/DC 설계의 성능을 향상시키십시오

UCC28056, UCC256403 및 UCC24624는 낮은 대기 전력 소비를 달성하여 보조 플라이백의 필요성을 제거합니다.  탁월한 가청 잡음 성능 등의 다른 기능과 함께 AC/DC 설계를 개선하여 더 많은 일을 효율적으로 할 수 있습니다.  TI의 EVM에서 레퍼런스 디자인 및 테스트 방법을 확인하세요.

스톤 다이어그램

UCC28056

6핀 고성능 CRM/DCM PFC 컨트롤러

UCC256402

초저 대기 전력의 고전압 시동을 지원하는 LLC 공진 컨트롤러

UCC24624

초저 대기 전력의 고전압 시동을 지원하는 LLC 공진 컨트롤러

다른 고전압 솔루션을 찾고 계신가요?

제대로 찾아 오셨습니다. GaN부터 게이트 드라이버까지, TI는 높은 효율성과 전원 밀도를 제공하는 혁신적이고 포괄적인 전원 변환 솔루션을 통해 더 적은 전원으로 더 많은 일을 할 수 있게 도와줍니다.

기술 리소스

컨버터 및 컨트롤러 요구 사항을 신속하게 평가하고 맞춤 제작하는 데 도움이 되는 완전한 레퍼런스 디자인.

단 몇 분 내에 완벽한 컨버터 및 컨트롤러 설계 솔루션 설계, 최적화 및 시뮬레이션.

널리 사용되고 있는 여러 전원 토폴로지를 손쉽게 찾아볼 수 있는 PDF 설명서.

모든 공급업체의 오프라인 및 절연 DC/DC 컨트롤러 및 컨버터를 검색하여 유사한 TI 장치를 매개 변수별로 찾아보세요.

엔지니어에게 가장 친숙하고 포괄적인 전원 공급 장치 설계 리소스가 될 하드 카피 책.

설계의 모든 단계를 통해 엔지니어로부터 빠르고 안정적인 기술 지원을 받으십시오.