전원 관리 IC

PFC(역률 보정) 컨트롤러

고전압 애플리케이션에 가장 높은 효율과 가장 낮은 THD를 지원하는 PFC(역률 보정) 컨트롤러입니다.

TI의 PFC 컨트롤러는 SMPS(스위치 모드 전원 공급 장치)를 위한 최고의 효율성, 최저 대기 전력, 탁월한 역률 및 전류 왜곡을 제공하며 DoE 레벨 VI 및 EU CoC 계층 2와 같은 까다로운 표준을 충족하는 데 도움이 됩니다. 중요한 전도 모드/전환 모드(CRM/TM)에서 연속 전도 모드(CCM) PFC까지, 모든 것이 있습니다.

단상 TM

저전원 및 중간 전원 디자인을 위한 새 PFC 컨트롤러 포트폴리오는 모든 부하 조건에서 탁월한 경부하 효율성 및 낮은 대기 전력 제공

인터리브 TM

슬림 프로필 애플리케이션용 중간 전원에 맞게 조정된 업계 최고의 2상 TM PFC 컨트롤러 포트폴리오

단상 CCM

작은 풋프린트와 간편한 레이아웃 옵션을 제공하는 중간 전원 및 고전원 애플리케이션을 위한 경쟁력 있는 CCM PFC 컨트롤러 포트폴리오

인터리브 CCM

브리지리스 PFC로 구성할 수도 있는 높은 역률과 낮은 전류 왜곡을 위한 고성능 2상 CCM PFC 컨트롤러 포트폴리오.

AC/DC 설계의 성능을 향상시키십시오

UCC28056, UCC256403 및 UCC24624는 낮은 대기 전력 소비를 달성하여 보조 플라이백의 필요성을 제거합니다.  탁월한 가청 잡음 성능 등의 다른 기능과 함께 AC/DC 설계를 개선하여 더 많은 일을 효율적으로 할 수 있습니다.  TI의 EVM에서 레퍼런스 디자인 및 테스트 방법을 확인하세요.

스톤 다이어그램

UCC28056

6핀 고성능 CRM/DCM PFC 컨트롤러

UCC256402

초저 대기 전력의 고전압 시동을 지원하는 LLC 공진 컨트롤러

UCC24624

초저 대기 전력의 고전압 시동을 지원하는 LLC 공진 컨트롤러

주요 레퍼런스 설계

80 PLUS Gold 규격 성능의 170W 보조 AC-DC 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인

PMP21251 레퍼런스 설계는 통합 드라이버와 함께 UCC28056 CRM/DCM PFC 컨트롤러 및 UCC256304 향상된 LLC 컨트롤러를 사용하여 범용 AC 입력에서 12V/10.8A 출력(연속, 14.4A 피크)을 제공합니다. 

효율성 > 92%, 200W, 대기 전력 > 125mW, 빠른 과도, 데스크탑 PC PSU 레퍼런스 디자인

이 레퍼런스 설계는 데스크톱 PC 및 게임 어댑터를 대상으로 하는 소형, 고효율, 고속 과도, 범용 입력, 12V DC, 200W 정격 출력, AC/DC 전원 공급 장치(PSU)입니다.

24V, 480W 정격 720W 피크, 93.5%가 넘는 효율성, 견고한 AC/DC 산업용 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인

TIDA-01494 레퍼런스 설계는 산업용 AC-DC 전원 공급 장치를 위한 소형, 고효율, 24-V DC, 480-W 공칭, 720-W 피크 출력 참조 레퍼런스 출력입니다. 

기술 리소스

PFC 기본 교육 비디오

토폴로지를 비교하고 설계 고려 사항을 다루는 이 교육 시리즈로 PFC 기본 사항부터 시작하세요.

WEBENCH® Power Designer

완전한 맞춤형 AC/DC 디자인을 몇 분 안에 설계, 최적화 및 시뮬레이션.

BOM 및 상호 참조 툴

비슷한 TI 장치를 찾으려면 모든 공급업체의 PFC 컨트롤러를 검색하세요.

컴패니언 장치

LLC 컨트롤러

높은 효율을 유지하면서도 DC 전압을 낮춰야 하나요? TI의 새로운 LLC 컨트롤러를 살펴보세요.

저압측 게이트 드라이버

컨트롤러가 전류를 충분히 전달하지 않나요? 저압측 드라이버로 전류를 증폭하세요.

SR 컨트롤러

시스템 효율성을 높여야 하나요? 동기 정류기를 사용해 보세요.

플라이백 컨트롤러

보조 전원이 필요한가요? 플라이백으로 더 저렴하게 해결하세요.

기술 문서

주요 PFC 블로그