디지털 전력 절연 컨트롤러 IC

역률 보정 (PFC) 컨트롤러 – 지원 및 교육

역률 보정 교육

TI는 다양한 전력 역률 보정 회로에 대한 설계 리소스를 제공합니다. PFC 설계의 기본에 대한 개요부터 시작하거나 애플리케이션별 설계 고려 사항을 자세히 알아보세요. 아래 리소스를 사용하여 설계를 시작하거나 업계 사양 및 인증 요구 사항을 충족하도록 설계를 미세 조정할 수 있습니다.

모두 확장모두 축소

기본 사항

제목
설명
스위치 모드 전원 공급 장치의 부스트 전력계 이해 이 보고서에는 연속 및 불연속 모드에서 작동하는 부스트 전력계의 구체적인 정상 상태 및 소신호 분석이 포함되어 있습니다. 전력계 구성 요소 요구 사항에 대한 논의가 포함되어 있습니다.
스위치 모드 전원 공급 장치의 벅 전력계 이해 이 보고서에서는 벅 전력계만 다루고 제어 회로는 다루지 않습니다. 연속 및 불연속 모드에서 작동하는 벅 전력계의 구체적인 정상 상태 및 소신호 분석이 표시됩니다.
전류 모드 전원 공급 장치의 실질적 고려 사항 이 상세 정보 섹션에는 수많은 PWM 기능에 대한 자세한 설명과 유용성을 극대화하는 방법이 포함되어 있습니다.
고역률 오프라인 전원 공급 장치 설계 이 문서에서는 역률 보정 토폴로지 및 제어 기술에 대한 자습서를 제공합니다.
자기 설계 핸드북 이 설명서는 특히 고주파 SMPS 애플리케이션과 관련된 자기 설계에 대한 포괄적인 접근 방식을 제공합니다.
PFC(역률 보정) 기본 사항 및 설계 고려 사항 이 교육 비디오 시리즈에서는 비용 최적화되고 효율적인 PFC 설계를 작성할 수 있도록 PFC 기본 사항, 토폴로지 비교 및 설계 고려 사항을 다룹니다.

설계 팁

모든 기능을 갖춘 350W 오프라인 전원 컨버터 설계 검토 이 문서에서는 마이크로컨트롤러를 통해 완벽하게 모니터링되는 완전한 첨단 고성능 고효율 아날로그 전원 공급 장치 시스템을 보여줍니다.
PFC 사전 레귤레이터 주파수 디더링 회로 이 문서에서는 오프라인 PFC(역률 보정) 사전 레귤레이터의 스위칭 주파수 20%를 디더링하여 EMI를 대폭 줄이는 새로운 기법을 다룹니다.
스위치 모드 전원 애플리케이션에 사용되는 잡음 확산 기술 및 그 영향의 이해 이 항목에서는 두 가지 실제 사례를 통해 변조 기술을 살펴보고, SPICE에서 동작을 모델링하고, 실제 동작을 살펴봅니다.
전원 공급 장치 제작 - 레이아웃 고려 사항 이 항목에서는 회로 기생 부품이 설계 성능을 떨어트리는 일이 없도록 방지하는 방법을 다룹니다.
전원 공급 장치 설계 시 안전 고려 사항 이 간소화된 개요에서는 전원 공급 장치 제품의 사용자 및 서비스 직원의 안전을 보장하기 위해 필요한 문제 및 설계 솔루션의 기본 사항을 소개합니다.

애플리케이션

제목
설명
AVR 증폭기를 위한 600W 입력, 절연 PFC 전원 공급 장치 이 사용 설명서에서는 AVR 증폭기 또는 기타 고전력 증폭기 애플리케이션에 적합한 로우 프로파일 전원 공급 장치를 다룹니다. 이 전원 공급 장치는 ac 라인 입력 전압(108VRMS-265VRMS)을 허용하며, 최대 12A(600W) 부하를 위한 50VDC의 출력 전압을 생성합니다.
LCD TV 애플리케이션을 위한 300W, 범용 입력, 절연 PFC 전원 공급 장치 이 설명서에서는 LCD TV 또는 기타 평면 애플리케이션에 적합한 로우 프로파일 전원 공급 장치를 다룹니다. 이 전원 공급 장치는 범용 AC 라인 입력 전압(85VRMS-265VRMS)을 허용하며, 최대 12A(288W) 부하를 위한 24VDC의 출력 전압을 생성합니다.
UCC28060 인터리브 ACDC 단상 플라이백 기반의 LED 드라이버 전환 모드 인터리브 플라이백 토폴로지를 사용하여 ACDC 단상 솔루션에서 PFC(UCC28060, UCC28061, UCC28063, UCC28063A)를 구현할 수 있습니다. 이 노트에서는 설계 고려 사항을 논의하고 실용적인 설계 예제를 제공합니다.
UCC28050 100W PFC 발라스트 사전 레귤레이터 UCC28050 100W PFC 발라스트 사전 레귤레이터는 PFC(역률 보정)를 통해 108V-300V RMS의 라인 전압을 467V 100W 조정 dc 출력으로 변환하는 전원 컨버터입니다. 이 설계는 단면 구리 PCB에서 수행되었으며 특히 발라스트 사전 레귤레이터로 설계되었습니다.
2kW 병렬화 가능 전원 공급 장치 모듈의 설계 검토 이 비디오에서는 CCM(연속 전도 모드) 역률 보정 회로를 비롯한 주 전력계 선택에 대해 설명합니다. 동기 정류를 지원하는 피크 전류 모드 제어 절연 DC/DC 공진 위상 전환 풀 브리지 컨버터도 포함되어 있습니다.

설계 지원

TI의 전력 역률 보정 기술 설계 리소스를 사용하여 프로젝트를 능률화하세요.

TI E2E™ 커뮤니티

동료 엔지니어들과 답을 찾고, 지식을 공유하고, 문제를 해결하세요.

WEBENCH® Power Designer

여러분의 고유한 전원 사양에 맞는 설계를 생성, 최적화 및 시뮬레이션 해보세요.

레퍼런스 설계

실험실 테스트를 거친 1,000개 이상의 전력 레퍼런스 디자인을 살펴보세요.