디지털 전력 절연 컨트롤러 IC

PWM 컨트롤러 및 공진 컨트롤러 – 애플리케이션

다음 애플리케이션 영역의 PWM 및 공진 컨트롤러에 대해 자세히 알아보세요.

통신

TI는 전 세계 장비 제조업체, 서비스 공급자 및 인프라 운영 업체와의 지속적인 협력 관계를 통해 통신 및 텔레콤 업계에서 선두 기술 공급자가 될 수 있었습니다. TI의 PWM 컨트롤러 포트폴리오에는 통신 산업의 모든 분야에 필요한 제품이 포함되어 있으며, TI의 전문가가 개발한 테스팅된 솔루션으로 일반적인 문제를 해결합니다.

통신 애플리케이션
모두 확장모두 축소

무선 인프라

완제품
주요 레퍼런스 설계
주요 제품
주요 기능

-Pico 기지국

-펨토 기지국

-모바일 BTS(RAN, MSS, 3G 패킷 코어, HLR)

-Tetra 기지국

강제 4-페어 PoE PD 앱용 UPOE 고효율 플라이백 컨버터(19V/2.3A) 레퍼런스 설계 UCC2897A

- 고급 전류 모드 능동 클램프 PWM 컨트롤러

- 내부 타이밍 커패시터 포함 고성능 1MHz 동기화 가능 오실레이터

- 정밀 프로그래머블 최대 듀티 사이클 저출력 지터

- 소프트 스탑 셧다운

- 110V 입력 시동 기능

- 0.5V 사이클 단위 전류 제한을 사용한 피크 전류 모드 제어

- TrueDrive 2A 싱크, 2A 소스 출력

- 프로그래머블 기울기 보상

PoE 전원 공급용(PSE) 듀얼 채널 풀 브리지 컨버터(30A에서 54V) UCC28950

- 동기 정류 기능이 있는 고급 위상 전환 풀 브리지 컨트롤러

- 넓은 범위의 공진 ZVS(제로 전압 스위칭) 기능

- 가벼운 부하 효율성 관리

- 평균 또는 피크 전류 모드 제어 및 전압 모드 제어

- 폐회로 소프트 시작 및 사용 가능 기능

- 최대 1MHz까지 프로그래밍할 수 있는 스위칭 주파수

- 히컵 모드 지원으로 (+/–3%) 사이클 단위 전류 제한 보호

- 150µA 시작 전류

- VDD 저압 록아웃

- -40°C ~ 125°C의 넓은 온도 범위

18V ~ 36Vdc 입력, 5V/30W 능동 클램프 순방향 레퍼런스 설계 LM5025A

-능동 클램프 전압 모드 컨트롤러

-내부 시동 바이어스 레귤레이터

-3A 복합 메인 게이트 드라이버

-이력 조정이 가능한 프로그래머블 선로 UVLO(저압 록아웃)

-피드 포워드를 사용한 전압 모드

-조정 가능한 듀얼 모드 과전류 보호

-메인과 능동 클램프 출력 간 중첩 및 데드 타임 프로그래밍 가능

-전압 x 초 클램프

-프로그래머블 소프트 시작

-전연 블랭킹

-단일 저항 프로그래머블 오실레이터

-오실레이터 위 / 아래 동기화 기능

-정밀 5V 레퍼런스

-열 셧다운

LM5035C용 평가 보드 LM5035

-하프 브리지 및 SyncFET 드라이버 통합 PWM 컨트롤러

-105V/2A 하프 브리지 게이트 드라이버

-프로그래머블 지연을 사용한 동기 정류기 제어 출력

-고전압(105V) 시동 레귤레이터

-선로 피드-포워드 및 전압 x 초 제한을 사용한 전압 모드 제어

-저항이 프로그래밍된 2MHz 지원 오실레이터

-특허 출원 중인 오실레이터 동기화

-이력 조정이 가능한 프로그래머블 선로 UVLO(저압 록아웃)

-선로 과전압 보호

-내부 열 셧다운 보호

-조정 가능한 소프트 시작

-히컵 지연 타이머를 사용한 다용도 듀얼 모드 과전류 보호

-사이클 단위 과전류 보호

-옵토커플러와 직접 상호 작용

-5V 레퍼런스 출력

LM5045

-MOSFET 드라이버가 통합된 풀 브리지 PWM 컨트롤러

-고전압 시동 레귤레이터

-지능형 동기 정류기 시동 지원

-프리바이어스드 부하로 시작 가능

-UVLO 모드 및 히컵 모드에서 동기 정류기 비활성화

-두 개의 독립형, 프로그래머블 동기 정류기로 데드 타임 조절

-고전류 2A 브리지 게이트 드라이버용

-광대역 옵토커플러 인터페이스

-전류 모드 또는 전압 모드 제어로 구성 가능

-듀얼 모드 과전류 보호

-저항이 프로그래밍된 2MHz 오실레이터

-프로그래머블 선로 UVLO 및 OVP

300W 풀 브리지 위상 전환(FBPS) DC/DC 전원 공급 장치 레퍼런스 설계 UCC28950

- 동기 정류 기능이 있는 고급 위상 전환 풀 브리지 컨트롤러

- 넓은 범위의 공진 ZVS(제로 전압 스위칭) 기능

- 가벼운 부하 효율성 관리

- 평균 또는 피크 전류 모드 제어 및 전압 모드 제어

- 폐회로 소프트 시작 및 사용 가능 기능

- 최대 1MHz까지 프로그래밍할 수 있는 스위칭 주파수

- 히컵 모드 지원으로 (+/–3%) 사이클 단위 전류 제한 보호

- 150µA 시작 전류

- VDD 저압 록아웃

- -40°C ~ 125°C의 넓은 온도 범위

모두 확장모두 축소

통신 인프라

완제품
주요 레퍼런스 설계
주요 제품
주요 기능
AC/DC 전원 공급 장치 - 듀얼 아날로그 컨트롤러 300W 풀 브리지 위상 전환(FBPS) DC/DC 전원 공급 장치 레퍼런스 설계 UCC28950

- 동기 정류 기능이 있는 고급 위상 전환 풀 브리지 컨트롤러

- 넓은 범위의 공진 ZVS(제로 전압 스위칭) 기능

- 가벼운 부하 효율성 관리

- 평균 또는 피크 전류 모드 제어 및 전압 모드 제어

- 폐회로 소프트 시작 및 사용 가능 기능

- 최대 1MHz까지 프로그래밍할 수 있는 스위칭 주파수

- 히컵 모드 지원으로 (+/–3%) 사이클 단위 전류 제한 보호

- 150µA 시작 전류

- VDD 저압 록아웃

- -40°C ~ 125°C의 넓은 온도 범위

전원: 통신 DC/DC 모듈: 아날로그 36V-75VDC 입력, 12V/10A 능동 클램프 포워드, 1/8 브릭 폼 팩터 UCC2897A

- 고급 전류 모드 능동 클램프 PWM 컨트롤러

- 내부 타이밍 커패시터 포함 고성능 1MHz 동기화 가능 오실레이터

- 정밀 프로그래머블 최대 듀티 사이클 저출력 지터

- 소프트 스탑 셧다운

- 110V 입력 시동 기능

- 0.5V 사이클 단위 전류 제한을 사용한 피크 전류 모드 제어

- TrueDrive 2A 싱크, 2A 소스 출력

- 프로그래머블 기울기 보상

18Vdc-60Vdc 입력, 3.3V/15A 능동 클램프 포워드형, 1/8 브릭 레퍼런스 설계
36V ~ 75Vdc Input, 5V/50W 1/8 브릭 능동 클램프 포워드 레퍼런스 설계
18Vdc-72Vdc 입력, 12V/10A 능동 클램프 포워드형, 1/4 브릭 레퍼런스 설계
UCC28250 기반 1/8 브릭 절연 DC/DC 텔레콤 전원 모듈 레퍼런스 설계 UCC28251

- 프리바이어스 가동이 가능한 고급 PWM 컨트롤러

- 프리바이어스드 시동

- 프로그래머블 지연을 사용한 동기 정류기 제어 출력(제로 지연 지원 포함)

- 입력 전압 피드 포워드를 사용한 전압 모드 제어 또는 전류 모드 제어

- 1차 또는 2차측 제어

- 3.3-V, 1.5% 정확도 레퍼런스 출력

- 맞춰진 듀티 사이클 출력을 통한 1% 정확도의 사이클 단위 과전류 보호

- 프로그래머블 소프트 시작 및 히컵 재시작 타이머

- 열 성능이 개선된 4mm × 4mm VQFN-20 패키지 및 20핀 TSSOP 패키지

LM5045

- MOSFET 드라이버가 통합된 풀 브리지 PWM 컨트롤러

- 고전압 시동 레귤레이터

- 지능형 동기 정류기 시동을 지원하여 프리바이어스드 부하로 선형 시작 가능

- UVLO 모드 및 히컵 모드에서 동기 정류기 비활성화

- 두 개의 독립형, 프로그래머블 동기 정류기로 데드 타임 조절

- 고전류 2A 브리지 게이트 드라이버용

- 광대역 옵토커플러 인터페이스

- 전류 모드 또는 전압 모드 제어로 구성 가능

- 듀얼 모드 과전류 보호

- 저항이 프로그래밍된 2MHz 오실레이터

- 프로그래머블 선로 UVLO 및 OVP

엔터프라이즈 시스템

엔터프라이즈 컴퓨팅이 발전함에 따라 사람들의 삶과 서로 연락하는 방식도 달라지고 있습니다. 현대의 모바일 기기 과잉 현상으로 백엔드 컴퓨팅 인프라는 몇 조에 달하는 연결형 장치를 처리해야 하게 되었습니다. TI의 PWM 컨트롤러 제품을 사용하면 TI의 전문가들이 개발하고 테스트한 솔루션으로 더 복잡하고 더 안정적인 컴퓨팅 시스템을 만들 수 있어 더 빠르게 혁신할 수 있습니다.

엔터프라이즈 시스템
모두 확장모두 축소

서버

완제품
주요 레퍼런스 설계
주요 제품
주요 기능
서버 PSU UCC28950 600W, 위상 전환, 풀 브리지 컨버터 평가 모듈 UCC28950

- 동기 정류 기능이 있는 고급 위상 전환 풀 브리지 컨트롤러

- 넓은 범위의 공진 ZVS(제로 전압 스위칭) 기능

- 가벼운 부하 효율성 관리

- 평균 또는 피크 전류 모드 제어 및 전압 모드 제어

- 폐회로 소프트 시작 및 사용 가능 기능 - 최대 1MHz까지 프로그래밍할 수 있는 스위칭 주파수 -히컵 모드 지원으로 (+/–3%) 사이클 단위 전류 제한 보호 - 150µA 시작 전류 - VDD 저압 록아웃 - -40°C ~ 125°C의 넓은 온도 범위

300W 풀 브리지 위상 전환(FBPS) DC/DC 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
모든 기능을 갖춘, 350W 오프라인 고성능 전원 공급 장치
48V ~ 60Vdc 입력, 12V/150W 능동 클램프 순방향 레퍼런스 설계 UCC2897A

- 고급 전류 모드 능동 클램프 PWM 컨트롤러

- 내부 타이밍 커패시터 포함 고성능 1MHz 동기화 가능 오실레이터

- 정밀 프로그래머블 최대 듀티 사이클 저출력 지터

- 소프트 스탑 셧다운

- 110V 입력 시동 기능

- 0.5V 사이클 단위 전류 제한을 사용한 피크 전류 모드 제어

- TrueDrive 2A 싱크, 2A 소스 출력

- 프로그래머블 기울기 보상

36V ~ 75Vdc Input, 5V/50W 1/8 브릭 능동 클램프 포워드 레퍼런스 설계

오토모티브

텍스트 인스트루먼트(TI)는 전조등부터 후미등, 그리고 그 사이에 위치한 자동차의 모든 최신 부품에 대한 광범위한 혁신 기술을 제공합니다.

차량용
모두 확장모두 축소

애플리케이션 나열

완제품
주요 레퍼런스 설계
주요 제품
주요 기능
대체 출력 포함 LM25037 듀얼 PWM 컨트롤러 평가 보드 LM25037-Q1

- LM25037-Q1은 AEC-Q100 등급 1(-40°C ~ 125°C 운영 접합부 온도) 적격인 오토모티브 등급 제품

- 5.5V ~ 75V의 매우 넓은 입력 작동 범위

- 양쪽으로 사용할 수 있는 토폴로지를 위한 대체 출력

- 전류 모드 또는 피드 포워드 전압 모드 제어

- 프로그래머블 최대 듀티 사이클 한도

- 2.0%의 피드백 참조 정확도

- 높은 게인-대역폭 오류 증폭기

- 이력 조정이 가능한 프로그래머블 선로 UVLO(저압 록아웃)

- 히컵 지연 타이머를 사용한 다용도 듀얼 모드 과전류 보호

- 프로그래머블 소프트 시작

- 정밀 5V 레퍼런스 출력

- 전류 감지 전연 블랭킹

- 저항이 프로그래밍된 2MHz 지원 오실레이터

- 저주파수 잠금 보호가 가능한 오실레이터 동기화 기능

- 16리드 TSSOP

오토모티브 애플리케이션을 위한 6V-42V 입력 12V/5A SEPIC

산업용

TI의 다양한 PWM 컨트롤러를 사용하면 산업용 솔루션을 차별화할 수 있습니다. TI의 전문가들이 테스트한 설계 솔루션을 사용하여 설계 주기를 간소화하고 가속화하세요.

산업용
모두 확장모두 축소

모터 드라이브 및 컨트롤

완제품
주요 레퍼런스 설계
주요 제품
주요 기능
산업용 브러시드 DC 드라이브 배터리 충전 애플리케이션용 120V AC 입력, 200W 인터리브 플라이백
LM5032

-고전압 듀얼 인터리브 전류 모드 컨트롤러

-두 개의 독립형 PWM 전류 모드 컨트롤러

-고전압 시동 레귤레이터 통합

-복합 2.5A 메인 출력 게이트 드라이버

-2MHz로 설정된 단일 저항 오실레이터

-동기화 가능 오실레이터

-프로그래머블 최대 듀티 사이클

-고압선 전압에서 최대 듀티 사이클 선회

-히컵 모드 전류 제한을 위한 조정 가능한 타이머

-기울기 보상 통합

-조정 가능한 선로 저압 록아웃

-독립적으로 조정 가능한 소프트 시작(각 레귤레이터)

-옵토커플러 트랜지스터와 직접 상호 작용

-열 셧다운

-TSSOP 16핀 패키지

브러시리스 DC
AC 인버터 및 VF 드라이브& 4출력을 지원하는 절연 IGBT 게이트 드라이브 푸시-풀 전원 공급 장치 LM5030

-100V 푸시-풀 전류 모드 PWM 컨트롤러

-내부 고전압 시동 레귤레이터

-단일 저항 오실레이터 설정

-동기화 가능

-오류 증폭기

-정밀 레퍼런스

-조정 가능한 소프트 시작

-듀얼 모드 과전류 보호

-기울기 보상

-옵토커플러와 직접 상호 작용

-1.5A 피크 게이트 드라이버

-열 셧다운

로봇 축 모터 드라이브 제조
스테퍼 모터
모두 확장모두 축소

스마트 그리드 및 에너지

완제품
주요 레퍼런스 설계
주요 제품
주요 기능
전기 자전거 및 전기 스쿠터& PFC 기능을 갖춘 230V, 400W 고효율 배터리 충전기 및 36V 전원 툴을 위한 LLC 레퍼런스 디자인
UCC25600

- 고성능 공진 모드 컨트롤러

- 가변 스위칭 주파수 제어

- 4% 정확도의 프로그래머블 최소 스위칭 주파수(온도 범위: -20°C ~ 105°C)

프로그래머블 최대 스위칭 주파수

- 최고의 효율을 위한 프로그래머블 데드 타임

- 프로그래머블 소프트 시작 시간

- 쉬운 켜짐/꺼짐 제어

- 과전류 보호

- 과열 방지

- 바이어스 전압 UVLO 및 과전압 보호

- 0.4A 소스 및 0.8A 싱크 기능을 가진 통합 게이트 드라이버

- 작동 온도 범위: –40°C ~ 125°C

- SOIC 8핀 패키지

배터리 충전 애플리케이션용 120V AC 입력, 200W 인터리브 플라이백 LM5032

-고전압 듀얼 인터리브 전류 모드 컨트롤러

-두 개의 독립형 PWM 전류 모드 컨트롤러

-고전압 시동 레귤레이터 통합

-복합 2.5A 메인 출력 게이트 드라이버

-2MHz로 설정된 단일 저항 오실레이터

-동기화 가능 오실레이터

-프로그래머블 최대 듀티 사이클

-고압선 전압에서 최대 듀티 사이클 선회

-히컵 모드 전류 제한을 위한 조정 가능한 타이머

-기울기 보상 통합

-조정 가능한 선로 저압 록아웃

-독립적으로 조정 가능한 소프트 시작(각 레귤레이터)

-옵토커플러 트랜지스터와 직접 상호 작용

-열 셧다운

-TSSOP 16핀 패키지

개인용 전자 제품

전원 공급 장치 전체에 TI의 PWM 컨트롤러 솔루션을 채택하여 소비자 및 휴대용 전자 제품 설계의 혁신을 시작하세요. TI는 소비자 및 휴대용 전자 완제품 애플리케이션을 위한 가장 안정적이고 확장 가능하며 전원 효율이 좋은 솔루션을 제공합니다.

개인용 전자 제품
모두 확장모두 축소

TV, 셋톱박스 및 오디오

완제품
주요 레퍼런스 설계
주요 제품
주요 기능
LCD TV
LLC 공진 하프 브리지 컨버터 300W 평가 모듈
UCC25600

- 고성능 공진 모드 컨트롤러

- 가변 스위칭 주파수 제어

- 4% 정확도의 프로그래머블 최소 스위칭 주파수(온도 범위: -20°C ~ 105°C)

- 프로그래머블 최대 스위칭 주파수

- 최고의 효율을 위한 프로그래머블 데드 타임

- 프로그래머블 소프트 시작 시간

- 쉬운 켜짐/꺼짐 제어

- 과전류 보호

- 과열 방지

- 바이어스 전압 UVLO 및 과전압 보호

- 0.4A 소스 및 0.8A 싱크 기능을 가진 통합 게이트 드라이버

- 작동 온도 범위: –40°C ~ 125°C

- SOIC 8핀 패키지

335W 단일 스테이지 LLC-SRC 컨버터 레퍼런스 설계
250W 단일 스테이지 LLC-SRC 컨버터 레퍼런스 설계
120VAC 및 230VAC 입력용 단일 스테이지 200W AC-DC LLC 시리즈 공진 컨버터 레퍼런스 설계&
얇은 150W LED TV 전원 레퍼런스 설계
기존 TV용 LED 드라이버 사용, 부스트 DC/DC가 없는 다이렉트형 및 로컬 조광 전원
UCC25710 LED TV 백라이트 컨트롤러용 평가 모듈 UCC25710

- LED TV 백라이트 컨트롤러 - 폐회로 LED 스트링 전류 제어

- PWM 조광 입력 - 조정 가능 FMIN(3% 정확도) 및 FMAX(7.5% 정확도)

- 조광을 위한 LLC 및 시리즈 LED 스위칭 제어 - 청각 잡음의 제거를 위한 프로그래머블 조광 LLC 켜기/끄기 램프

- 낮은 조광 듀티 사이클에서 폐회로 전류 제어 - 프로그래머블 소프트 시작

- 정밀한 출력 조정을 위한 정확한 VREF

- 자동 재시작 응답 - 잠금 해제 응답을 통한 2차 과전류 임계값

- 400mA/800mA 게이트 드라이브 전류

- 낮은 시동 및 작동 전류

- 납(Pb)이 없는 20핀 SOIC 패키지

조광 FET가 없는 단일 스트링 LLC 솔루션을 사용한 380V/350mA 조광 가능 LED 드라이버
보조 플라이백이 없는 90 ~ 264Vac 입력 100W 4x500mA LED 조명 드라이버 전원 공급 장치 f/Vcc 레퍼런스 설계
CT가 없는 범용 AC 입력 150W 단일 스트링 200V/700mA 출력 LLC 컨버터
LED 조명을 위한 범용 AC 입력 고효율 100W 다중 스트링 변압기 LLC AC/DC 드라이버
범용 AC 입력(90V-264V) 고효율 150W 단일 스트링 200V/700mA 출력 LLC 컨버터
경제적인 LED 전원 설계를 위한 UCC25710 사용
모두 확장모두 축소

PC 및 노트북

완제품
주요 레퍼런스 설계
주요 제품
주요 기능
전원 공급 장치: AC/DC, 절연, PFC 있음, 90W 초과>
300W PFC 플러스 공진 LLC 하프 브리지 컨트롤러 오프라인 AC/DC PSU 모듈
UCC29950

-CCM PFC 및 LLC 콤보 컨트롤러

-고효율 PFC 및 하프 브리지 공진 LLC 콤보 컨트롤러

-CCM(연속 전도 모드) 부스트 역률 보정

-자체 바이어스 또는 보조(외부) 바이어스 모드의 작동 지원

-PFC 루프가 내부에서 완전히 보정됨

-3가지 쉬운 단계(전압 피드백, 전류 피드백 및 전력계 설계)로 PFC 스테이지 설계

-디더링을 사용한 고정 100kHz PFC 주파수로 EMI 규정을 손쉽게 준수

-선로 전압에 관계없는 순수 입력 전원 제한

-70kHz ~ 350kHz의 고정 LLC 주파수 작동 범위

220V-400VDC 입력, 12V/100W 능동 클램프 포워드 UCC2897A

- 고급 전류 모드 능동 클램프 PWM 컨트롤러

- 내부 타이밍 커패시터 포함 고성능 1MHz 동기화 가능 오실레이터

- 정밀 프로그래머블 최대 듀티 사이클 저출력 지터

- 소프트 스탑 셧다운

- 110V 입력 시동 기능

- 0.5V 사이클 단위 전류 제한을 사용한 피크 전류 모드 제어

- TrueDrive 2A 싱크, 2A 소스 출력

- 프로그래머블 기울기 보상