디지털 전력 절연 컨트롤러 IC

와트 단위부터 킬로와트 단위까지 제어 가능

모든 설계에 사용할 수 있는 고성능 PWM 및 공진 컨트롤러

30년 이상의 경험을 보유한 TI는 가장 광범위한 최고 성능의 PWM(펄스 폭 변조) 컨트롤러 포트폴리오를 제공합니다. 여기에는 애플리케이션별 PWM 컨트롤러 및 범용 PWM 컨트롤러가 포함됩니다. 다중 토폴로지 구성을 지원하는 TI 장치는 광범위한 완제품을 위한 DC-DC 및 AC-DC 전력 변환 회로에서 사용되는 광범위한 전원 공급 장치 설계를 아우르는 유연성을 제공합니다.  

범용 PWM

다중 토폴로지 구성 지원을 통해 설계 주기 단축

플라이백

크기를 줄이고 성능을 향상하는 플라이백 전용 PWM 컨트롤러

능동 클램프 순방향

최대 200W 전력을 제공하는 간단한 고효율 고성능 설계

푸시-풀

낮은 입력 및 출력 전압 또는 고전류 애플리케이션에 최적화된 100-500W 전력 수준

하프 브리지

설계에 더 높은 Vin을 지원하는 최대 500W 애플리케이션

LLC

최대 1kW 애플리케이션에서 고효율의 향상된 EMI 성능을 제공하는 제로 전압 스위칭

풀 브리지

500W를 초과하는 고전원 애플리케이션에서 전원 밀도 향상

위상 전환 풀 브리지

최대 수 킬로와트 애플리케이션을 위한 제로 전압 스위칭으로 효율성 향상

AC/DC 설계의 성능을 향상시키십시오

UCC28056, UCC256403 및 UCC24624는 낮은 대기 전력 소비를 달성하여 보조 플라이백의 필요성을 제거합니다.  탁월한 가청 잡음 성능 등의 다른 기능과 함께 AC/DC 설계를 개선하여 더 많은 일을 효율적으로 할 수 있습니다.  TI의 EVM에서 레퍼런스 디자인 및 테스트 방법을 확인하세요.

스톤 다이어그램

UCC28056

6핀 고성능 CRM/DCM PFC 컨트롤러

UCC256402

초저 대기 전력의 고전압 시동을 지원하는 LLC 공진 컨트롤러

UCC24624

초저 대기 전력의 고전압 시동을 지원하는 LLC 공진 컨트롤러

PWM-컨트롤러

다른 고전압 솔루션을 찾고 계신가요?

제대로 찾아 오셨습니다. GaN부터 드라이버까지, TI는 높은 효율성과 전원 밀도를 제공하는 혁신적이고 포괄적인 전원 변환 솔루션을 통해 더 적은 전원으로 더 많은 일을 할 수 있게 도와줍니다.

topologies for PWM controller
기술 문서

PWM


컨트롤러 요구 사항을 신속하게 평가하고 맞춤 제작하는 데 도움이 되는 완전한 TI 레퍼런스 디자인

전원 공급 장치 설계 세미나의 주제를 바탕으로 30년 동안 작성해 온 교육 콘텐츠와 기타 필수 전원 리소스 살펴보기.

단 몇 분 내에 완벽한 컨버터 및 컨트롤러 설계 솔루션 설계, 최적화 및 시뮬레이션

설계의 모든 단계를 통해 엔지니어로부터 빠르고 안정적인 기술 지원을 받으십시오.