디지털 전력 절연 컨트롤러 IC

PWM 컨트롤러 및 공진 컨트롤러 – 지원 및 교육

PWM 및 공진 컨트롤러 교육

TI는 전원 토폴로지 선택의 기본 사항부터 설계 최적화에 대한 세부 내용까지 다양한 PWM 컨트롤러 기반 전원 설계 교육을 제공합니다. 아래의 리소스를 살펴보고 설계 프로세스를 시작하세요.

또한 인기 있는 TI 전원 공급 장치 설계™ 소프트웨어 툴 세미나 시리즈 백서를 읽고 기술 기본부터 차세대 설계 실현에 도움이 되는 고급 구현까지 다루는 TI 교육을 활용할 수 있습니다.

모두 확장모두 축소

전원 토폴로지 기본

제목
설명
절연 토폴로지 소개 이 개요에서는 절연 전원과 일부 절연 토폴로지에 대한 기본적인 프레젠테이션을 제공합니다.
절연 및 비절연 전원 토폴로지 개요 이 개요 비디오에서는 전력 컨버터를 소개하고, 일상적인 파워 일렉트로닉스를 작동하는 데 있어서 중요한 역할을 하는 18개의 다른 전원 공급 토폴로지 함수를 설명합니다.
적절한 토폴로지 선택 이 교육에서는 전원 공급 장치를 설계할 때 고려해야 하는 의사 결정을 소개합니다.
전원 토폴로지 빠른 참조 가이드 가장 일반적인 토폴로지에 대한 다이어그램 및 방정식.
모두 확장모두 축소

설계 팁

2kW 병렬화 가능 전원 공급 장치 모듈의 설계 검토 이 빠른 개요에서는 주 전력계 토폴로지 선택에 대해 설명한 후 PFC 수정, 전압 센서 및 병렬 통신을 비롯한 모듈의 단일 블록을 자세히 살펴봅니다. 마지막으로, 하우징이 내장된 실제 2kW 프로토타이핑을 만들어서 테스트합니다.
파워 일렉트로닉스 소개 - 개요 총 4부로 구성된 이 전원 101 기초 강좌에서는 설계 엔지니어 전원 관리 설계에 대해 알아야 하는 여러 항목을 다룹니다.
전원 팁: 절연 전원 공급기 보상 절연 전원 공급 장치 회로를 보정할 목적으로 옵토아이솔레이터 및 TL431 회로의 전송 함수를 구하는 방법을 자세히 알아봅니다.
더 높은 전력의 부스트 컨버터에 대한 대안적 접근법 이 문서에서는 LM25037을 사용하여 더 높은 전원 부스트 컨버터를 설계하는 방법을 다룹니다.
전류 모드 컨버터의 모델링, 분석 및 보상 전류 모드 컨버터의 성능을 높이면서 문제 발생 영역을 줄이고 아예 없애버릴 수 있는 방법에 대한 가이드입니다.
고전원 설계를 위한 WEBENCH를 사용하는 방법 WEBENCH에서 고전원 설계를 시작하는 방법을 알아보려면 이 짧은 비디오를 시청하세요.

설계 지원

TI의 PWM 및 공진 컨트롤러 기술 설계 리소스를 활용하여 프로젝트를 효과적으로 진행하세요.

온라인 지원

TI의 E2E™ 기술 지원 포럼에서 소스에 대한 검증된 빠른 답변과 TI 전문가의 설계 지원을 받으세요.

WEBENCH® Power Designer

여러분의 고유한 전원 사양에 맞는 설계를 생성, 최적화 및 시뮬레이션 해보세요.

레퍼런스 디자인

실험실 테스트를 거친 1,000개 이상의 전력 레퍼런스 디자인을 살펴보세요.

기술 문서

PWM 컨트롤러 기술 문서