전원 관리 오프라인 및 절연 DC / DC 컨트롤러 및 컨버터 동기 정류기 (SR) 컨트롤러

전원 관리

동기식 정류기 컨트롤러

간편한 고성능 동기 정류기로 효율성 향상

TI의 동기 정류기(SR) 컨트롤러 포트폴리오는 출력 정류기 다이오드를 더 효율적인 SR FET로 대체하여 전원 공급 장치의 효율성을 높일 수 있습니다. 이를 통해 더 작고, 발열이 적고, 더 적은 비용으로 엄격한 요구 사항을 준수하는 솔루션을 만들 수 있습니다.

VDS 센서 동기 정류기

SR FET의 전압을 측정하여 언제 켜고 언제 꺼야 하는지 결정하세요. 토폴로지와 사용하기에 가장 적합한 제품 찾기:

  • CCM, DCM, QR 플라이백
  • 능동 클램프 플라이백
  • 포워드, 능동 클램프 포워드
  • 하프 브리지, 풀 브리지
  • LLC

전압 보조 동기 정류기

기반 자기 밸런싱을 기반으로 언제 켜고 언제 꺼야 하는지 결정하는 타이밍 회로. TI 제품에 대한 다음 토폴로지를 살펴보십시오.

  • DCM 플라이백
  • CCM 플라이백

주요 레퍼런스 디자인 및 툴

USB 어댑터 애플리케이션을 위한 5V/2.5A AC/DC 플라이백 PSU 레퍼런스 설계

PMP8965는 UCC28740 반공진을 사용한 12.5W USB 어댑터 레퍼런스 설계이며 UCC24610 녹색 정류기 컨트롤러를 사용하여 효율성을 개선하는 동기 정류와 함께 플라이백 컨트롤러를 중단합니다.

동기 정류기 컨트롤러 다이오드 교체 데모 보드

UCC24612-1EVM 평가 모듈(EVM)은 다이오드에서 동기 정류기(SR) FET로 플라이백 컨버터의 출력 정류기를 변환하여 정류기 다이오드를 통한 SR 사용의 효율성 이점을 조사하고 평가하는 데 사용됩니다.

USB-IF 인증 USB Type-C™ 20V/60W 출력, 범용 AC 입력 레퍼런스 디자인

이 전원 레퍼런스 설계는 충전기 애플리케이션을 위한 85 ~ 265VAC의 범용 AC 입력 범위에서 USB Type-C에 대해 최대 20V/60W를 제공합니다. UCC24636 동기 정류기 드라이버는 이 설계로 91%의 평균 효율을 제공합니다. 

컴패니언 디바이스

고성능 능동 클램프 플라이백 컨트롤러

초저 대기 전력의 고전압 시동을 지원하는 넓은 Vin LLC 공진 컨트롤러

옵토커플러 피드백을 사용하는 정전압 정전류 플라이백 컨트롤러

1차측 조정(PSR)을 사용하는 오프라인 정전압 정전류 PWM 플라이백 컨트롤러