저압측 스위치는 스테퍼 모터, 릴레이, 솔레노이드, 액추에이터 및 기타 저압측 인덕티브 부하를 구동하는 간단하고 경제적인 방법입니다. TI의 포트폴리오는 단일 채널부터 최대 50V 전압을 지원하는 8채널 디바이스에 이르기까지 다양한 달링턴 트랜지스터 및 NMOS 어레이로 구성되어 있습니다.
카테고리별로 찾아보기
기능별 선택
설계 및 개발 자료
개발 키트
ULN2003 alc CSD17571Q2 NexFET™를 지원하는 듀얼 스테퍼 모터 드라이버 부스터팩
The BOOSTXL-ULN2003 is 2A stepper motor driver kit which features TI's ULN2003A bipolar transistor array and the CSD1751Q2 NexFET™. This BoosterPack™ contains everything needed to drive up to 2 stepper motors or 8 channels, with up to 30V and supports both serial and parallel (...)
평가 보드
TPL7407L - 40V 저압측 드라이버 평가 모듈
The TPL7407LEVM is 7-channel relay and inductive load sink driver evaluation module that demonstrates the integrated circuit TPL7407LDR. The TPL7407LDR is a high-performance peripheral driver designed to drive loads of many types including relays, stepper motors, lamps, and light emitting diodes. (...)
레퍼런스 디자인
서보 드라이버 및 로봇용 스마트 브레이크 제어 및 진단 레퍼런스 설계
This reference design implements safe brake control functionality in servo drives as per IEC EN 61800-5-2 by providing two channel output signals to control an external holding brake. The holding brake will be latched when the power supply is cut off and released when voltage is applied to the (...)