카테고리별로 찾아보기
주요 기능별 선택
신제품
2.7-V to 26-V, 2.7-mΩ 18-A integrated hot-swap eFuse with current monitor and blocking FET driver
대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.215
높은 전원 밀도와 저비용 전원 경로 보호 기능을 갖춘 강력한 설계를 구현하세요
빠르고 정확한 전원 경로 보호 및 모니터링
사용자가 구성하는 임계치와 타이밍, 모니터링 및 진단 기능을 바탕으로 다양한 고장에 대비해 빠르고 정확한 보호 기능을 제공합니다.
간단하고 효율적인 설계
통과 FET 및 개별 보호 구성 요소를 선택하고 최적화하는 복잡한 단계를 없앱니다. TI의 일체형 솔루션을 이용하면 PCB(인쇄회로기판) 면적을 최대 70%까지 줄일 수 있습니다.
빠른 제품 출시
UL, IEC 및 VDE와 같은 다양한 안전 및 성능 인증 표준의 조건을 충족하는 eFuse를 선택해 회로 설계 및 테스트 시간을 단축하세요.
작은 크기와 낮은 RON
TI의 작은 크기와 낮은 RON eFuses 및 핫 스왑 컨트롤러로 고밀도 시스템을 설계하고 전력 소산, 자기 발열 및 버스 전압 저하를 최소화합니다.
기술 리소스
Basics of eFuses (Rev. A)
설계에서 eFuse 활용하기
How a fully-stackable eFuse can help meet ever-increasing power needs of servers
주요 애플리케이션 알아보기
메모리 시스템의 과도 이벤트로부터 데이터를 보호
중요한 메모리 시스템에서 전원 과도로부터 데이터를 보호하는 것은 도난 방지 기능과 마찬가지로 중요합니다. TI의 eFuse 및 핫 스왑 컨트롤러는 메모리와 스토리지 시스템 전원 공급 장치를 보호하는 데 도움이 되며, 공간에 민감한 전력 효율적인 패키지로 제공됩니다.
장점:
- 과열 및 핫 스왑 보호
- 넓은 작동 전압으로 조정 가능한 회전율 및 전류 제한
- 전력 밀도가 높은 소형 패키징
주요 리소스
- TIDA-00429 – e-Fuse Power Switch with DevSleep SATA Interface
- TIDA-00304 – Last Gasp Hold Up Energy Storage Solution
안정적이고 확장 가능한 서버 전원 시스템 설계
인공 지능과 클라우드 컴퓨팅으로 데이터 서버 성능 및 안정성 요구 사항이 기하급수적으로 증가하고 있습니다. TI의 고집적 eFuse 및 핫 스왑 컨트롤러를 사용하면 더 높은 전력 수준을 수용하고 안정성을 보장하는 서버 전원 시스템을 설계할 수 있습니다.
장점:
- 매우 높은 전력 밀도.
- 조정 가능한 전류, 전압 및 과열 보호 기능 사용 가능.
- 더 맞춤화된 솔루션을 위한 PMBus 옵션.
주요 리소스
- eFuse를 사용하여 데이터 센터 효율성을 개선하는 방법 – 블로그
- eFuse를 통한 전력 밀도 최적화 – 블로그
필드 및 백플레인 전원 시스템을 위한 맞춤형 솔루션 구축
자동화 및 제어 전력 수요는 동일한 생산 라인에서 크게 달라질 수 있습니다. TI eFuse의 높은 수준의 통합으로 설계를 간소화하고 보호 임계값의 유연성을 높입니다.
장점:
- 선택 가능한 고장 응답을 지원하는 조정 가능한 회전율, 과전압 및 과전류 보호
- 고장 진단 및 정확한 전류, 전압 및 전원 제한
- 열 셧다운 및 작은 풋프린트
주요 리소스
오류 및 과도 이벤트 저항 컴퓨팅 시스템 설계
TI의 집적 회로를 사용하면 안정적이고 효율적이며 전력 밀도가 높은 고성능 컴퓨팅 시스템을 맞춤 보호할 수 있습니다.
장점:
- 외부 이벤트 및 고장 조건으로부터 고급 시스템 보호.
- PMBus를 통한 맞춤형 모니터링.
주요 리소스
입증된 IC로 전력 품질 및 제품 수명 향상
1080p 및 4K 프로젝터 사진 해상도 표준을 구현하려면 유연한 전원 공급 장치와 정밀한 전원 보호가 필요합니다. 마찬가지로 프린터에서도 강력한 전원 관리 기능을 통해 보다 부드러운 인쇄와 고품질 사진을 얻을 수 있습니다. TI의 eFuse 및 핫 스왑 컨트롤러는 설계에 필요한 보호 기능을 제공하며 소형 패키지로 제공됩니다.
장점:
- 조정 가능한 전압 및 전류 보호 기능
- 대기 모드를 위한 낮은 전력 소비
- BOM을 줄이고 기판 설계를 단순화하기 위한 높은 수준의 통합
주요 리소스
소비자 요구 사항을 충족하는 다목적 PC 전원 공급 장치 설계
TI 장치는 PC 전원 공급 장치 설계의 두 가지 주요 측면, 즉 소형 폼 팩터와 과도 이벤트에 대한 보호 기능을 우선 순위를 지정합니다. 사용자는 전원, 도킹 스테이션 및 다양한 주변 장치에서 지속적으로 PC를 연결 및 분리합니다. TI의 eFuse는 크기를 희생하지 않고 설계를 보호합니다.
장점:
- 과전류, 과전압, 핫 스왑 등과 같은 넓은 전압 범위 및 보호 기능
- 10mm2 미만의 작은 패키징, 5mm2 미만의 소형 옵션
주요 리소스
- TIDA-03030 – USB Type-C™ Power-Path Protection With Audio Accessory Support Reference Design
- TIDA-00233 – 24VDC 10A eFuse and Protection Circuit for Programmable Logic Controllers (PLC)
설계 및 개발 자료
Hot Swap Design Calculator Tools
Creating a Hot Swap and/or eFuse design can involve complex formulas and calculations. Simplify the process by entering system requirements such as input voltage range, current, and output capacitance and the calculator will guide the user towards developing a robust design. The tool may also (...)
TVS 다이오드 권장 툴
TPS2663x eFuse Evaluation Module
The TPS26630-33EVM allows reference circuit evaluation of TI's TPS2663x eFuse. The TPS2663X devices are 4.5V - 60V, 6A Industrial eFuse with integrated FET, programmable under voltage, over voltage, input reverse polarity, over current and inrush current protection features.