디지털 전력 절연 컨트롤러 IC

스마트 전원 스위치

보호 및 진단 기능을 통해 안정성 향상

접지 단락 및 개방 부하 같은 조건으로부터 차량용 및 산업용 애플리케이션을 보호하고 진단할 수 있습니다. 조정 가능한 전류 제한, 정확한 전류 감지, 폭넓은 Rdson을 제공하는 TI 스마트 고압측 스위치는 특정 사용 사례를 위한 솔루션을 제공하며, 설계의 확장성과 견고함을 보장합니다.

차량용

전조등에서 후미등까지, 그리고 그 사이의 모든 부품과 관련하여, TI의 제품군 포트폴리오는 ADAS, 차체/조명, 인포테인먼트, 파워 트레인 등의 차량용 애플리케이션을 위한 고급 보호 및 진단 기능을 제공합니다.

산업용

정확도가 높은 전류 모니터링과 조정 가능한 전류 제한을 제공하는 TPS27S100은 프로그래머블 로직 컨트롤러, 모터 밸브, 서보 드라이브, 제어 장치와 같은 애플리케이션에 적합합니다.

고정밀 전류 감지

통합된 전류 감지의 정확도는 어떠한 보정이 없이도 개방 부하 및 배터리 단락 탐지를 위한 실시간 모니터링을 가능하게 하므로, 궁극적으로 제품 비용과 테스트 시간을 절약할 수 있습니다.

지정된 대상에 대한 보호를 위해 전류 한도를 조정 가능

TI의 고압측 스위치는 돌입, 과부하 및 단락 조건으로부터 보호합니다. 조정 가능한 전류 제한은 PCB 트레이스 및 커넥터 크기를 줄여서 시스템 비용을 절감합니다.

견고하고 검증된 솔루션

TI 디바이스는 AEC-Q100, ISO-7637 및 IEC-61000을 포함하여 엄격한 산업 표준 테스트를 거쳤습니다. AEC Q100-012 사양에 대한 단락 테스트 및 결과에 대해 자세히 알아보세요.

컴패니언 부품:

평면 클램프 서지 보호 다이오드

평면 클램프 제품군은 산업용 서지 과도현상에 대한 추가적인 입력 보호 기능을 제공합니다.

다른 전원 스위치를 찾고 계십니까?

솔루션 크기를 줄이고, 전력을 분산하고, 보호 기능으로 견고함을 향상시키거나 전류 상태를 진단하고 싶다면 포트폴리오의 나머지 제품을 확인해 보십시오.