광범위 VIN 전원 솔루션 

30V 이상의 최고 작동 전압이 요구되는 시스템을 위한 향상된 전력 밀도 및 안정성

텍사스 인스트루먼트는 오늘날의 가장 까다로운 시스템 요구 사항을 충족할 수 있는 업계에서 가장 포괄적이며 광범위 전압 입력 범위를 가진 전원 관리 포트폴리오를 제공합니다. 최대 100V의 작동 전압을 지원하는 TI의 광범위 VIN 포트폴리오는 DC/DC 컨버터, 컨트롤러, 모듈, LDO 및 FET로 구성되어 있으며, 입력 보호 구성 요소가 없기 때문에 안정성이나 성능 저하 없이 비용 및 솔루션 크기를 축소할 수 있습니다.  산업, 차량용 또는 통신 인프라 시장의 혹독한 환경을 위한 전원 공급 장치를 설계할 때는 TI의 사용하기 쉬운 고밀도, 광범위 입력 전압 레귤레이터를 사용하십시오.

컨버터

벅, 부스트 및 벅-부스트 토폴로지 지원.

  • 최대 100V의 통합 FET
  • 높은 스텝 다운 비율 지원
  • 절연 및 다중 출력 바이어스 공급 지원

컨트롤러

벅, 부스트, 벅 부스트, 플라이백 및 SEPIC 토폴로지 지원

  • 최고 100V 작동
  • 위상당 최대 20A 부하 지원
  • 정주파 작동

다중 레일

컨버터, 컨트롤러 및 LDO 장치 유형 지원

  • 최고 65V 작동
  • 단일 IC에서 최대 4개 출력

전원 모듈

완벽한 전원 솔루션.

  • 탁월한 EMI 성능
  • 환기 없이 최고 85°C에서 작동

LDO(선형 레귤레이터)

저잡음 및 빠른 과도 응답.

  • 2.7V~100V의 넓은 입력 전압 범위
  • 최대 1A의 출력 전류

NexFET 전력 MOSFET

낮은 RDSON 및 게이트 충전으로 DC/DC 변환에 최적화.

  • 동급 최고의 DC/DC 변환 성능

주요 레퍼런스 설계

기술 문서

광범위 입력 전압 블로그 게시물


고전력 애플리케이션을 위한 광범위 VIN DC/DC 솔루션  

광범위 VIN 기능을 사용하여 전원 공급 장치를 설계하면 까다로운 애플리케이션을 위해 안정적이고 경제적인 솔루션을 구현할 수 있습니다.