프로세서

DRAx 디지털 콕핏 SoCs – 디지털 콕핏

강력한 Jacinto™ DRAx 차량용 프로세서는 여러 가지 차량 ECU의 기능이 모든 사용자 인터페이스 및 통신 기능을 지원하는 강력한 단일 Jacinto DRAx SoC에 통합된 자동차 디지털 콕핏 솔루션을 구현합니다. 차량 내 기능으로는 헤드 유닛, 디지털 계기판, 헤드업 디스플레이, 뒷좌석 엔터테인먼트, 텔레매틱스, 정보 ADAS, 후방 카메라 및 서라운드 뷰 등이 있습니다.

통합 디지털 콕핏 차량용 프로세서 다이어그램

주요 기능 및 장점

이종 아키텍처에서 제공하는 성능

Jacinto DRAx 차량용 프로세서는 안전 요구 사항을 포함하여 성능 저하 없이 여러 디지털 콕핏 애플리케이션을 지원합니다. 주요 ARM® Cortex®-A15 코어 외에도 3D 그래픽 프로세싱 유닛 및 멀티미디어 가속기는 다음과 같은 여러 사용 사례 및 기능을 지원합니다.

  • 차량 내 인포테인먼트
  • 디지털 계기판
  • 다중 OS/다중 도메인
  • 탐색 및 라우팅
  • 음성 인식 및 제어
  • 스마트폰 프로젝션
  • 고성능 그래픽 및 디스플레이
  • 빠른 부팅/초기 부팅
  • 안전 인증 시스템
  • 하드웨어 및 소프트웨어 보안

소프트웨어 플랫폼 구성

Jacinto DRAx 차량용 프로세서는 공통 핵심 플랫폼과 아키텍처를 공유하므로 개발자가 설계를 엔트리 세그먼트에서 프리미엄 세그먼트로 확장할 때 소프트웨어를 재사용하여 시장 출시 시간을 단축할 수 있습니다.

차량용 주변 장치를 통합하여 시스템 BOM 최적화

Jacinto DRAx 차량용 프로세서는 적절한 주변 장치 세트를 제공함으로써 디지털 콕핏 통합을 가능하게 하고 다음과 같은 시스템 BOM을 최적화합니다.

  • 다중 HD 디스플레이 지원
  • 다중 HD 카메라 입력 인터페이스
  • eAVB, CAN 및 MOST를 포함한 차량용 주변 장치
  • PCIe, USB 등의 다양한 고속 연결 인터페이스 세트

신호, 이미지 및 시야 처리

Jacinto DRAx 차량용 프로세서는 디지털 신호 프로세서(C66x DSP), ISP(이미지 신호 프로세서) 및 EVE(Embedded Vision Engine) 코프로세서를 통합하여 대규모 신호, 이미지 및 시야 처리 부담을 줄이고 다음과 같은 콕핏 기능의 통합을 가능하게 합니다.

  • 소프트웨어 정의 디지털 라디오
  • 오디오 프로세싱
  • 운전자 모니터링 및 식별
  • 강력한 후면 뷰 카메라 및 서라운드 뷰
  • 이미지 프로세싱

제품군 선택 가이드

DRA74x

DRA75x

DRA76x

DRA77x

핀 대 핀 호환
Arm Cortex-A15 MPU(DMIP)
최대 10.6K 최대 10.6K 최대 12.7K 최대 12.7K
Aux Arm Cortex-M4
MPU(Mhz)
2x 듀얼-M4(212) 2x 듀얼-M4(212) 2x 듀얼-M4(212) 2x 듀얼-M4(212)
3D GPU(GFLOPS) SGX544-MP2
(최대 34)
SGX544-MP2
(최대 34)
SGX544-MP2
(최대 42.5)
SGX544-MP2
(최대 42.5)
2D
GPU
(MHz)
GC320(354) GC320(354) GC320(354)  GC320(354)
메모리
BW
(GB/s)
최대 8.5 최대 8.5 최대 10.7 최대 10.7
멀티미디어  IVA-HD(1080p60 H264 비디오 디코딩 및 인코딩) 
DSP
(디지털 라디오, 오디오 프로세싱, 2D SRV)
C66x DSP 2xC66x DSP C66x DSP 2xC66x DSP
비전
프로세싱(InfoADAS)
no
2xEVE
no
2xEVE
이미징 서브 시스템
(3D SRV, RVC)
no
no
ISP ISP
디스플레이 4x1080p60 3x1080p60 +2880x1080@60
카메라
인터페이스
VIP 포함 6개 VIP 포함 6개 VIP 및 CSI 포함 8개 VIP 및 CSI 포함 8개
소프트웨어 호환성 소프트웨어 호환

하드웨어 및 소프트웨어 툴

DRA74x/DRA75x 평가 모듈

디지털 콕핏 애플리케이션에 필요한 모든 주요 주변 기기를 통합하는 범용 평가 모듈. JAMR3 튜너 및 LCD/TS(1900x1200) 부속 보드는 메인 CPU 보드를 보완하여 평가 및 애플리케이션 개발을 바로 시작할 수 있도록 완전한 시스템을 제공합니다.

프로세서 SDK(소프트웨어 개발 키트)

  • QNX, Linux, Android용 소프트웨어 개발 키트
  • AM/FM, HD 라디오, DAB/DAB+/DMB 및 DRM 솔루션을 위한 소프트웨어 정의 라디오 솔루션
  • 오디오 프로세싱 솔루션을 위한 소프트웨어
  • 통합 데모를 지원하는 정보 ADAS 패키지