프로세서

DRAx 디지털 콕핏 SoC - 설계 및 개발

소프트웨어

DRA7x 자동차 SoC 제품 군용 Linux 및 Android 프로세서 SDK를 사용하면 재구성 가능한 디지털 클러스터, 통합 조종석, 차량 내 인포테인먼트 및 차세대 자동차를위한 뒷좌석 엔터테인먼트와 같은 기능이 풍부한 디지털 조종석 솔루션을 개발할 수 있습니다.

dra8x-software-diagram.png

키트 및 평가 모듈

JacintoTM DRAx 차량용 프로세서 및 관련 EVM(평가 모듈)은 개발 작업의 속도를 높이고 차량용 디지털 콕핏 애플리케이션의 출시 시기를 단축하도록 설계되었습니다. 메인 CPU 보드는 터치 스크린 디스플레이 외에도 USB, 이더넷, MMC/SD/SDIO, FPDLink, HDMI 등의 주변 기기를 통합하며, 애플리케이션 부속 보드는 인포테인먼트 라디오, 오디오 및 멀티미디어 전용의 추가적인 인터페이스를 제공합니다.

DRA77P/DRA76P 평가 모듈

CSI-2 및 CAN-FD를 포함하여 디지털 콕핏 애플리케이션에 사용되는 모든 주요 주변 기기를 통합하는 DRA77P 및 DRA76P 프로세서 기반의 범용 평가 모듈.

  • JAMR3 튜너 및 1080P 디스플레이/멀티 터치 터치스크린은 메인 CPU 보드를 보완하여 평가 및 애플리케이션 개발을 바로 시작할 수 있도록 완전한 시스템을 제공합니다.

DRA74x/DRA75x 평가 모듈

인포테인먼트 애플리케이션에 사용되는 모든 주요 주변 기기를 통합하는 범용 평가 모듈.

  • JAMR3 튜너 및 LCD/TS(1900x1200) 부속 보드는 메인 CPU 보드를 보완하여 평가 및 애플리케이션 개발을 바로 시작할 수 있도록 완전한 시스템을 제공합니다.

DRA72x 평가 모듈

CSI-2 인터페이스를 통한 카메라 모듈 연결 지원을 포함하여 주요 주변 기기를 통합하는 범용 평가 모듈.

  • JAMR3 튜너 및 LCD/TS(1900x1200) 부속 보드는 CPU 보드를 보완하여 애플리케이션 개발을 바로 시작할 수 있도록 완전한 시스템을 제공합니다.

DRA71x 평가 모듈

DRA71x 프로세서를 위해 최적화된 PMIC를 지원하고 디지털 클러스터 및 인포테인먼트 애플리케이션에 사용되는 주변 기기를 통합하는 범용 평가 모듈.

  • CPU 보드는 애플리케이션 개발을 바로 시작할 수 있도록 LCD/TS(1280x800) 및 JAMR3 부속 보드와의 상호 작용을 지원합니다.

DRA79x 평가 모듈

인포테인먼트 코프로세서 기반 애플리케이션을 위한 범용 평가 모듈.

  • CPU 보드는 애플리케이션 개발을 바로 시작할 수 있도록 LCD/TS(1280x800) 및 JAMR3 부속 보드와의 상호 작용을 지원합니다.

DRA78x 평가 모듈

RSP(라디오 신호 프로세서) 애플리케이션에 필요한 주요 인터페이스를 통합하는 범용 평가 모듈.

AXSB™ 차량용 등급 레퍼런스 플랫폼

AXSB는 차량용 OEM, 계층 1 공급업체 및 애프터마켓 제조업체에 서비스를 제공하는 차량용 개발 팀을 위해 특별히 제작된 준 단일 샘플 레퍼런스 하드웨어 플랫폼입니다.

By Mentor

Code Composer Studio™ IDE

Code Composer Studio™ IDE는 TI의 DSP, 마이크로컨트롤러 및 애플리케이션 프로세스를 위한 Eclipse 기반의 통합 개발 환경입니다. Code Composer Studio™ IDE는 임베디드 애플리케이션을 개발 및 디버깅하는 데 사용되는 툴 모음을 포함하고 있습니다.

  • TI의 각 디바이스 제품군을 위한 컴파일러, 소스 코드 편집기, 프로젝트 빌드 환경, 디버거, 프로파일러, 시뮬레이터와 기타 여러 기능을 포함하고 있습니다. Code Composer Studio™ IDE는 사용자에게 애플리케이션 개발 흐름의 각 단계를 안내하는 단일 사용자 인터페이스를 제공합니다. 익숙한 툴과 인터페이스가 제공되므로 사용자는 세련된 생산성 툴을 사용하여 그 어느 때보다도 빠르게 설계를 시작하고 애플리케이션에 기능을 추가할 수 있습니다.