프로세서

DRAx 인포테인먼트 SoC – 차량용 증폭기

JacintoTM DRAx 차량용 프로세서 제품군을 사용하면 혁신적인 차세대 자동차 오디오 시스템을 만들 수 있습니다. 기존의 서라운드 사운드 제품은 다음을 포함하여 확장되었습니다.

  • 잡음 제거(도로 및 엔진)
  • 잡음 생성(전기 엔진)
  • 승객별 사용자 지정(사운드 풍선)
  • 사운드 스테이지 합성(음악 홀) 등

이러한 새로운 사용자 경험은 더 이상 프리미엄 자동차 소유자의 전유물이 아닙니다. 오히려 자동차 제조업체는 최신 기능을 최상의 가격으로 제공함으로써 제품 라인을 차별화하고자 합니다. 비용에 민감한 소비자는 차량 주행을 시작할 때 새로운 콘텐츠를 다운로드하여 업그레이드할 수도 있습니다.

고도로 통합되고 확장 가능한 Jacinto DRAx 플랫폼은 이와 같은 새로운 시장 요구를 충족시킵니다. 이러한 새로운 알고리즘에 필요한 센서 및 차량 버스에 대한 주요 연결 인터페이스와 함께 확장된 프로세싱 성능을 제공합니다. 이종 멀티코어 아키텍처를 통해 설계자는 인접한 ECU를 흡수하여 BOM(재료 사양서)을 최적화할 수 있으므로 광범위한 배포가 가능합니다.

이는 낮은 세그먼트에서 높은 세그먼트로의 성능을 목표로 하는 폭넓은 장치 솔루션을 통해 더욱 촉진됩니다. 모든 장치는 하드웨어 보안 기능과 함께 사용할 수 있으므로 소프트웨어 OTA(Over-the-Air) 업데이트와 같은 연결된 환경에서 사이버 공격으로부터 보호됩니다.

차량용 프로세서 증폭기 블록 다이어그램

주요 기능 및 장점

이종 아키텍처에서 제공하는 성능

Jacinto DRAx 차량용 프로세서는 고성능 Arm® Cortex®-A15 MPU, Auxiliary Arm Cortex-M4 MPU 코어, EVE(Embedded Vector Engine), 고효율 플래시 인터페이스(QSPI, eMMC) 및 DDR 처리량을 활용하여 까다로운 성능 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다.

최적화된 시스템 BOM

주요 차량용 연결 주변 장치 사용 가능 온칩

  • eAVB
  • MOST
  • CAN
  • PCIe
  • USB

외부 MCU 기능 통합 기능

  • 초기 부팅 통신
  • 차량 스택
  • 워치독

확장 가능한 플랫폼

모든 Jacinto DRAx 프로세서는 공통 핵심 플랫폼과 아키텍처를 공유하므로 개발자가 설계를 엔트리 세그먼트에서 프리미엄 세그먼트로 확장할 때 소프트웨어를 재사용하여 시장 출시 시간을 단축할 수 있습니다. 핀 대 핀 호환 옵션도 하드웨어 재사용을 가능하게 합니다.

소프트웨어 및 에코시스템 지원

Jacinto DRAx 플랫폼은 소프트웨어와 호환되며 다음을 포함하여 매우 다양하고 발전된 소프트웨어 및 에코시스템 지원을 제공합니다.

  • HLOS 및 RTOS
  • 텍사스 인스트루먼트 SYSBIOS
  • Linux
  • QNX

에코시스템 파트너

  • DSP Concepts Audio Weaver
  • Excelfore AVB 미들웨어

제품군 선택 가이드

DRA78x

DRA79x

DRA72x

DRA74x

DRA77x

핀 대 핀 패키지
MPU(DMIPS)
0 최대 2,800
최대 5,250
최대 10,500
최대 14,000
Aux MPU(MHz) 2x 듀얼-M4(212)
2x 듀얼-M4(212)
2x 듀얼-M4(212)
2x 듀얼-M4(212)
2x 듀얼-M4(212)
DSP(GMACS SP 부동소수점) 최대 12
최대 6
최대 5.6
최대 5.6
최대 13.6
메모리 BW(GB/s) 최대 3.2
최대 4.3
최대 5.3
최대 8.5
최대 10.7
MCASP 모듈(번호) 3
8 8 8 8
소프트웨어 호환성 소프트웨어 호환

하드웨어 및 소프트웨어 툴

DRA78x 평가 모듈

RSP(라디오 신호 프로세서) 애플리케이션에 필요한 주요 인터페이스를 통합하는 범용 평가 모듈.

DRA79x 평가 모듈

인포테인먼트 코프로세서 기반 애플리케이션을 위한 범용 평가 모듈. CPU 보드는 애플리케이션 개발을 바로 시작할 수 있도록 LCD/TS(1280x800) 및 JAMR3 부속 보드와의 상호 작용을 지원합니다.

DRA72x 평가 모듈

CSI-2 인터페이스를 통한 카메라 모듈 연결 지원을 포함하여 주요 주변 기기를 통합하는 범용 평가 모듈. JAMR3 튜너 및 LCD/TS(1900x1200) 부속 보드는 CPU 보드를 보완하여 애플리케이션 개발을 바로 시작할 수 있도록 완전한 시스템을 제공합니다.

DRA74x/DRA75x 평가 모듈

인포테인먼트 애플리케이션에 사용되는 주요 주변 기기를 통합하는 범용 평가 모듈.  JAMR3 튜너 및 LCD/TS(1900x1200) 부속 보드는 메인 CPU 보드를 보완하여 평가 및 애플리케이션 개발을 바로 시작할 수 있도록 완전한 시스템을 제공합니다.

프로세서 SDK(소프트웨어 개발 키트)

  • QNX, Linux 및 Android용 소프트웨어 개발 키트
  • 오디오 프로세싱 솔루션용 RTOS 프로세서 소프트웨어 개발 키트

 

모든 DRAx 기반 TI 하드웨어 플랫폼, 툴 및 소프트웨어 제품에 대한 지원을 찾아보십시오.