프로세서

DRAx 인포테인먼트 SoC – 디지털 클러스터

자동차 계기판은 자동차에서 진행 중인 디지털 콕핏 혁명의 중요한 부분입니다. 자동차 산업은 사실적인 디자인과 느낌으로 보다 풍부한 운전 경험을 제공하고 다양한 콘텐츠, 더 큰 디스플레이 및 맞춤형 디스플레이 콘텐츠를 지원하기 위해 계기판을 아날로그에서 완전히 재구성 가능한 하이브리드 디지털 솔루션으로 업그레이드하는 중입니다.

TI의 강력한 Jacinto™ DRAx SoC(System-on-Chip) 플랫폼은 완전히 재구성 가능한 자동차 디지털 클러스터 시스템을 구동할 수 있는 강력한 솔루션을 제공합니다. TI의 Jacinto DRAx 프로세서 제품군은 디지털 클러스터 솔루션의 안전성, 그래픽, 보안 및 빠른 부팅 요구 사항을 만족시킬 수 있는 확장 가능하고 견고한 소프트웨어 및 하드웨어 호환 플랫폼입니다. 뿐만 아니라 고객은 우수한 전력 및 열 성능으로 엔트리 레벨에서 프리미엄 레벨의 시스템을 위한 비용 효율적인 솔루션을 설계할 수 있습니다. Jacinto DRAx 이종 아키텍처는 운전자 모니터링 시스템, 강력한 후방 뷰 카메라 및 인포테인먼트 헤드 유닛의 콘텐츠를 포함한 추가 기능을 디지털 클러스터 시스템에 통합할 수 있습니다.

차량용 계기판 디지털 클러스터

주요 기능 및 장점

확장 가능한 플랫폼

DRAx 차량용 프로세서는 공통 핵심 플랫폼과 아키텍처를 공유하므로 개발자가 설계를 엔트리 세그먼트에서 프리미엄 세그먼트로 확장할 때 소프트웨어를 재사용하여 1920x720 @60fps에서 2880x1080 @60fps 디스플레이 해상도까지 디지털 클러스터 솔루션을 구현할 수 있습니다.

그래픽 성능

DRAx 프로세서 제품군의 그래픽 및 디스플레이 아키텍처에는 3D GPU, 2D GPU 및 강력한 디스플레이 서브시스템이 포함되어 있습니다. 이것은 다음을 가능하게 합니다.

  • 풍부한 3D 디지털 클러스터 그래픽 콘텐츠 및 60fps 바늘 성능.
  • 1920x720 @60fps에서 2880x1080 @60fps까지 다중 디스플레이 지원.

안전 및 보안 지원

DRAx 차량용 프로세서는 고객이 ASIL-B 안전 수준을 달성할 수 있는 시스템을 설계할 수 있도록 하드웨어에서 지원되는 여러 가지 안전 및 보안 기능을 갖추고 있습니다. Jacinto DRAx 프로세서의 보안 지원은 보안 부팅 및 런타임 보안을 가능하게 합니다.

빠른 부팅/초기 부팅

DRAx 이종 아키텍처 및 성능을 통해 고객은 다음과 같은 클러스터 솔루션의 초기 부팅 및 빠른 부팅 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다.

  • 초기 CAN 응답, 시작 화면 및 초기 오디오.
  • 게이지와 바늘을 포함한 빠른 알림 및 빠른 3D 그래픽. 

제품군 선택 가이드

DRA71x

DRA72x

DRA74x

DRA76x

핀 대 핀 호환
클러스터 디스플레이 해상도

                            1920x720 @60fps

 

2880x1080 @60fps
MPU(DMIPS) 최대 3.5K 최대 5.25K 최대 10.6K 최대 12.7K
Aux MPU(Mhz) 2x 듀얼-M4(212) 2x 듀얼-M4(212) 2x 듀얼-M4(212) 2x 듀얼-M4(212)

3D GPU(GFLOPS)

 

SGX544(최대 13.6) SGX544(최대 17) SGX544-MP2(최대 34) SGX544-MP2(최대 42.5)
2D GPU(MHz) GC320(354) GC320(354) GC320(354) GC320(354)
메모리 BW(GB/s) 최대 5.3 최대 5.3 최대 8.5 최대 10.7
선택적 코어 IVA-HD(인포테인먼트 콘텐츠 통합을 위한 멀티미디어 HD 비디오 디코딩 및 인코딩)
전원 관리 TPS65919 TPS65917 TPS65917 또는 TPS659039 TPS659039
소프트웨어 호환성 소프트웨어 호환

하드웨어 및 소프트웨어 툴

DRA74x/DRA75x 평가 모듈

디지털 콕핏 애플리케이션에 필요한 모든 주요 주변 기기를 통합하는 범용 평가 모듈. JAMR3 튜너 및 LCD/TS(1900x1200) 부속 보드는 메인 CPU 보드를 보완하여 평가 및 애플리케이션 개발을 바로 시작할 수 있도록 완전한 시스템을 제공합니다.

DRA72x 평가 모듈

CSI-2 인터페이스를 통한 카메라 모듈 연결 지원을 포함하여 주요 주변 기기를 통합하는 범용 평가 모듈. JAMR3 튜너 및 LCD/TS(1900x1200) 부속 보드는 CPU 보드를 보완하여 애플리케이션 개발을 바로 시작할 수 있도록 완전한 시스템을 제공합니다.

DRA71x 평가 모듈

DRA71x 프로세서를 위해 최적화된 PMIC를 지원하고 디지털 클러스터 및 인포테인먼트 애플리케이션에 사용되는 주변 기기를 통합하는 범용 평가 모듈. CPU 보드는 애플리케이션 개발을 바로 시작할 수 있도록 LCD/TS(1280x800) 및 JAMR3 부속 보드와의 상호 작용을 지원합니다.

프로세서 SDK(소프트웨어 개발 키트)

Jacinto DRAx 플랫폼은 매우 풍부하고 완성도 높은 소프트웨어 및 에코시스템 지원을 제공합니다.

    • HLOS 및 RTOS:
    • Linux
    • QNX
    • Green Hills 소프트웨어 무결성
    • Mentor Nucleus OS

    • HMI 툴킷:
    • Altia Socionext CGI
    • StudioDiSTI GLStudio
    • Rightware Kanzi
    • Crank StoryBoard

모든 DRAx 기반 하드웨어 플랫폼, 툴 및 소프트웨어 제품에 대한 커뮤니티 지원을 찾아보십시오.