프로세서

TDAx ADAS SoC - 설계 및 개발

SDK(소프트웨어 개발 키트) 및 라이브러리

SDK 프레임워크는 사용자가 레이더 및 비디오 캡처, 레이더 처리, 비디오 전처리, 비디오 분석 알고리즘 및 비디오 디스플레이와 관련된 여러 ADAS 애플리케이션 데이터 흐름을 만들도록 지원합니다.&

소프트웨어 개발 가속화

  • TI-RTOS
  • 링크 / OpenVX 호환 프레임워크
  • 드라이버
  • 컴퓨팅 라이브러리
  • 임베디드 트랜스레이터에 대한 PC가 포함된 TI 딥 러닝 라이브러리
  • DSP/EVE/ISS에 대한 레퍼런스 알고리즘
  •  

최적화된 성능

  • 이종 아키텍처
  • 최적화된 라이브러리
  • 프레임워크 - 낮은 지연 시간, 낮은 오버헤드
  • 최적화된 코드 개발 툴
  • 타사 개발 네트워크

오토모티브 등급

  • 오토모티브 SPICE 호환
  • ISO26262
  • AUTOSAR MCAL

키트 및 평가 모듈&

TDAx Jacinto™ 차량용 프로세서 및 관련 EVM(평가 모듈)은 개발 작업의 속도를 높이고 차량용 인포테인먼트 애플리케이션의 출시 시기를 단축하도록 설계되었습니다.   메인 보드는 이더넷, FPD-Link, HDMI 같은 주요 주변 기기를 통합하며, 비전 및 퓨전 애플리케이션 부속 보드 옵션은 잘 알려진 센서 모듈을 위한 인터페이스를 제공합니다.

TDA2Px-ACD 평가 모듈 키트

TDA2Px-ACD 프로세서 기반의 범용 평가 모듈. 이 보드는 평가 및 애플리케이션 개발을 즉시 시작할 수 있도록 선택적 비전 또는 퓨전 애플리케이션 보드 및 1920x1200 멀티 터치 디스플레이와의 상호 작용을 지원합니다.

TDA2x 평가 모듈 키트

TDA2x 프로세서 기반의 범용 평가 모듈. 이 보드는 평가 및 애플리케이션 개발을 즉시 시작할 수 있도록 비전 애플리케이션 보드 및 1920x1200 멀티 터치 디스플레이와의 상호 작용을 지원합니다.

TDA2Ex 평가 모듈 키트

TDA2Ex 프로세서 기반의 범용 평가 모듈. 이 보드는 평가 및 애플리케이션 개발을 즉시 시작할 수 있도록 비전 애플리케이션 보드 및 1920x1200 멀티 터치 디스플레이와의 상호 작용을 지원합니다.

TDA2Ex-17 평가 모듈 키트

TDA2Ex-17 프로세서 기반의 범용 평가 모듈. 이 보드는 평가 및 애플리케이션 개발을 즉시 시작할 수 있도록 비전 애플리케이션 보드 및 1280x800 멀티 터치 디스플레이와의 상호 작용을 지원합니다.

TDA3x 평가 모듈 키트

TDA3x 프로세서 기반의 범용 평가 모듈. 이 EVM은 병렬 및 직렬 멀티 카메라 인터페이스, CAN 및& CAN-FD, GigB 이더넷 PHY, FPD-Link III, 디스플레이, 시리얼라이저 및 디시리얼라이저 모듈, 세이프티 MCU EVM과의 상호 연결 지원을 포함하여 다양한 주변 기기를 통합합니다.

DesignCore™ 산업용 비전 플랫폼 개발 키트(TDA2x, TDA2Ex 및 TDA3x)

TI TDAx 차량용 비전 프로세서 기반의 이 견고한 소형 디자인은 여러 동시 비전 센서, 레이더 센서, 그리고 개발 시간을 단축하는 데 도움이 되는 디스플레이, CAN, USB, 기가비트 이더넷을 포함한 다양한 주변 기기를 지원합니다.

By D3 Engineering

DesignCore ADAS 개발 키트(TDA2x, TDA2Ex 및 TDA3x)

DesignCore ADAS 개발 키트는 DesignCore™ RVP 개발 키트 중 하나와 통합됩니다. 뿐만 아니라, 이 키트에는 최대 4개의 견고한 카메라 모듈, 디스플레이, 케이블, 소프트웨어 및 캘리브레이션 툴이 포함되어 있습니다.

By D3 Engineering

DesignCore TDA3x 차량용 스타터 키트

이 벤치형 스타터 키트로 임베디드 ADAS 기술을 평가할 수 있습니다. 텍사스 인스트루먼트 TDA3x 고급 비전 프로세서를 기반으로, 실시간 비전 처리 및 분석을 위한 네 가지 FPD-Link III HD 데이터 스트림(비디오, 레이더, 라이더 등)의 동기 획득을 지원합니다.

By D3 Engineering

RT-RK 차량용 머신 비전 알파 레퍼런스 보드

세 가지 TDA2x ADAS SoC를 기반으로 하고 최대 10개의 차량용 카메라를 지원하며 기본 및 고급 경고 시스템, 활성 제어 시스템, 반자율 작동 개발을 바로 시작할 수 있도록 도와주는 레퍼런스 디자인.&&

By RT-RK

DesignCore 운전자 모니터링 시스템 개발 키트

DesignCore DMS 개발 키트는 Jacinto TDA3x 프로세서를 기반으로 하며, 엔지니어가 신속하게 차량 실내 DMS 기능을 개발할 수 있게 도와줍니다. 이 DMS 키트는 운전자 및 운전자의 눈 움직임을 모니터링합니다.

By D3 Engineering

개발 툴

Code Composer Studio™ IDE

Code Composer Studio™ IDE는 TI의 DSP, 마이크로컨트롤러 및 애플리케이션 프로세스를 위한 Eclipse 기반의 IDE(통합 개발 환경)입니다.

  • CCS는 임베디드 애플리케이션을 개발 및 디버깅하는 데 사용되는 툴 모음을 포함하고 있으며, TI의 각 장치 제품군을 위한 컴파일러, 소스 코드 편집기, 프로젝트 빌드 환경, 디버거, 프로파일러, 시뮬레이터와 기타 여러 기능을 포함하고 있습니다. 익숙한 툴과 인터페이스가 제공되므로 사용자가 빠르게 설계를 시작하고 애플리케이션에 기능을 추가할 수 있습니다.