프로세서

Jacinto™ TDAx ADAS SoC

ADAS 시스템을 위한 이종 하드웨어 및 소프트웨어 아키텍처를 사용하는 확장 가능한 SoC

TI의 TDAx, Jacinto™ SoC 제품군은 원거리 분석, 근거리 분석 및 실내 감지 기능을 포함한 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 애플리케이션을 위한 공통의 이종 소프트웨어 및 하드웨어 아키텍처를 기반으로 확장 가능한 개방형 솔루션을 제공합니다. TI는 가격, 전력 & 성능의 균형을 최적화하여 가장 비용 효율적인 오토모티브 인지 처리 솔루션을 제공합니다. 

오토모티브용 기본 TDAx 기능


오토모티브 등급 솔루션

텍사스 인스트루먼트는 처음부터 생산까지 오토모티브 등급 솔루션을 개발, 제공 및 지원합니다.


보안 구현

임베디드 높은 보안 기능은 향후 세대의 시스템을 위한 최신 솔루션을 제공합니다


이종 아키텍처

일반 프로세싱 코어, 주요 기능 가속기 및 업계 최고의 상호 연결이 최적으로 조합되어 있어 ADAS 시스템을 위한 확장성이 뛰어난 균형잡힌 솔루션을 제공합니다.


확장 가능한 개방형 플랫폼

Jacinto 차량용 프로세서는 개방형 공통 소프트웨어 및 하드웨어 아키텍처를 통해 수직 및 수평 확장을 지원하는 솔루션을 위한 개발 비용과 출시 시간을 줄입니다.

신제품

TI의 새로운 저전력, 고성능 ADAS SoC, TDA4VM으로 차량 주변 환경의 인식을 개선하여 더 나은 주행 환경 제공

TI의 새로운 TDA4VM SoC에는 임베디드 비전 및 분석 가속과 고급 내부 아키텍처가 포함되어 있어 최대 효율적인 딥 러닝 성능, 고속도로 속도와 어려운 주행 조건에서 더 멀리 선명하게 볼 수 있는 8MP 전방 카메라 애플리케이션, 자율 주차의 비전을 현실화할 수 있는 4~6개의 3MP 카메라를 구현.

기능

TI의 ADAS SoC TDAx 제품군은 단일 통합 소프트웨어 개발 환경에서 광범위한 원거리, 근거리 및 실내 감지 기능을 지원합니다. 이러한 주요 기능은 차량 외부 및 내부의 작동과 관련된 인식 애플리케이션에 대한 물체 감지, 분류 및 추적을 제공합니다.  

이미지

설계에 선택한 Jacinto SoC에 따라 단일 SoC에서 Fusion을 통해 여러 기능을 지원할 수 있습니다.

모두 확장모두 축소

드라이브 | 원거리 분석

원거리 분석 기능은 일반적으로 차량 외부에 있는 더 빠른 속도와 더 긴 거리 운영과 관련된 애플리케이션에 대한 물체 감지, 분류 및 추적을 제공합니다.

원거리 분석을 위한 TDAx 제품군 제품에는 다음이 포함되어 있습니다.

  • 딥 러닝 시 효율적인 성능
  • 8MP 프론트 카메라
  • 최대 ASIL-D를 구현으로 NCAP부터 완전 자동 주행까지 확장 가능
sdf

주요 기능

딥 러닝

광범위한 성능 수준에서 확장되는 차세대 스마트 오토모티브 시스템을 구현하는 업계 최고의 솔루션입니다.

통합

TDAx 제품군에서 제공하는 통합 및 더 효율적인 프로세싱을 통해 보드 공간을 희생하지 않고 성능을 극대화합니다.

이미징 및 인지

현재의 전력 한도에 따른 미래의 성능 요구 사항을 충족하는 다세대 이미징 서브 시스템 및 맞춤형 액셀러레이터.

기능 안전성

ASIL-D 시스템 요구 사항을 통해 ASIL-B를 구현하기 위해 20년 이상의 기능 안전 전문 지식을 바탕으로 제작되었습니다.

일반적인 시스템 특성 및 권장 TDAx SoC

유형
센서
FOV
해상도
속도
OPS
SAE 레벨
TDAx 제품군 기준
보급형 카메라 1개 좁음 ≤ 1Mp 30fps 경고 / 경고 L1 TDA3x, TDA2Ex
낮음 카메라 1개 좁음 2Mp 30fps Entry+ACC L1, L2 TDA3x, TDA2x
중간 카메라 1개 좁음 2~5Mp 60fps AEB NCAP 2025, L2 TDA2x, TDA2Px, TDA4x
높음 카메라 1~2개 & 레이더 좁음/넓음 2~5Mp 60fps +고속도로 자동 주행 L2+, L3 TDA4x
프리미엄 카메라 1~2개 & 레이더 좁음/넓음 5~8Mp 60fps 도시 자동 운전 L3, L4+ TDA4x

적용 가능한 차량용 완제품 시스템

Park | 근거리 분석

근거리 분석 기능은 일반적으로 차량 외부에 있는 더 느린 속도와 더 짧은 거리 운영과 관련된 애플리케이션에 대한 물체 감지, 분류 및 추적을 제공합니다.

근거리 분석을 위한 TDAx 제품군 제품에는 다음이 포함되어 있습니다.

  • 최대 차세대 센서(8MP) 또는 센서 세트(최대 4~6x 3MP) 지원
  • 통합 & 아키텍처를 통해 전반적으로 더 낮은 시스템 비용으로 더 빠른 속도, 더 높은 정확성 & 더 낮은 전력 달성
  • 선택적 코어 & 액셀러레이터가 여러 애플리케이션에 맞게 맞춤화된 성능 제공

주요 기능

시각화 및 디스플레이

TDAx 아키텍처는 서라운드 뷰, 미러 대체 및 스마트 후방 카메라와 같은 미래의 보기 ADAS 시스템의 요구 사항을 충족합니다.

딥 러닝

광범위한 성능 수준에서 확장되는 차세대 스마트 오토모티브 시스템을 구현하는 업계 최고의 솔루션입니다.

이미징 및 인지

현재의 전력 한도에 따른 미래의 성능 요구 사항을 충족하는 다세대 이미징 서브 시스템 및 맞춤형 액셀러레이터.

기능 안전성

ASIL-D 시스템 요구 사항을 통해 ASIL-B를 구현하기 위해 20년 이상의 기능 안전 전문 지식을 바탕으로 제작되었습니다.

일반적인 시스템 특성 및 권장 TDAx SoC

유형
센서
FOV
해상도
속도
OPS
SAE 레벨
TDAx 제품군 기준
보급형 카메라 4개 넓음 ≤ 1Mp 30fps 2D L1 TDA3x
낮음 카메라 4개 넓음 1~2Mp 30fps 2D & 알림 L1, L2 TDA2Ex
중간 카메라 4개 & 초음파 넓음 2~3Mp 30fps 3D 제한, 알림 L2 TDA2x, TDA2Px
높음 카메라 4~6개 & 초음파 & 레이더 넓음 2~3Mp 30fps 3D, 자동 제동 L2+, L3 TDA4x
프리미엄 카메라 6~8개 & 초음파 & 레이더 넓음 2~4Mp 30~60fps 3D, 발레 파크, 고속도로 보조 L3, L4 TDA4x

적용 가능한 차량용 완제품 시스템

모니터 | 실내 감지

실내 감지 기능은 차량 내부의 운전자 주의, 일반 재실 및 기타 일반적인 항목과 관련된 애플리케이션에 대한 물체 감지, 분류 및 추적을 제공합니다.

실내 감지를 위한 TDAx 제품군 제품은 다음과 같습니다.

  • 프로그래밍 가능한 액셀러레이터를 통해 미래의 AI/딥 러닝을 향한 기존 컴퓨터 비전 지원
  • 더 수직 & 수평인 완제품 스케일을 구현하는 광범위한 기기
  • ASIL-B부터 최대 ASIL-D까지 시스템 솔루션 지원

주요 기능

통합

TDAx 제품군에서 제공하는 통합 및 더 효율적인 프로세싱을 통해 보드 공간을 희생하지 않고 성능을 극대화합니다.

기능 안전성

ASIL-D 시스템 요구 사항을 통해 ASIL-B를 구현하기 위해 20년 이상의 기능 안전 전문 지식을 바탕으로 제작되었습니다.

딥 러닝

광범위한 성능 수준에서 확장되는 차세대 스마트 오토모티브 시스템을 구현하는 업계 최고의 솔루션입니다.

이미징 및 인지

현재의 전력 한도에 따른 미래의 성능 요구 사항을 충족하는 다세대 이미징 서브 시스템 및 맞춤형 액셀러레이터.

일반적인 시스템 특성 및 권장 TDAx SoC

유형
센서
FOV
해상도
속도
OPS
SAE 레벨
권장 TDAx SoC
보급형/낮음 카메라 1개(YUV) 넓음 ≤ 2Mp 30fps DMS 전용 L1, L2 TDA3x, TDA2Ex
중간 카메라 1개(RGB-IR) 넓음 2~3Mp 60fps DMS 전용 NCAP 2025, L2 TDA3x, TDA2Ex, TDA2Px
높음 카메라 2~3개 & 레이더 넓음 1~3Mp 30-60fps DMS + 재실 NCAP 2025, NHTSA TDA2Px, TDA4x

적용 가능한 차량용 완제품 시스템

JacintoTM 차량용 프로세서용 소프트웨어 개발 키트

Jacinto SDK 프레임워크는 사용자가 다중 센서 캡처, 레이더 처리, 비디오 전처리, 비디오 분석 및 비디오 디스플레이와 관련된 여러 ADAS 애플리케이션 데이터 흐름을 만들도록 지원합니다. SDK는 무료이며 다음과 같은 이점을 제공합니다.

  • 소프트웨어 개발 가속화
  • 최적화된 성능
  • 오토모티브 등급 지원
  • 교차 기능 퓨전을 위한 기반