프로세서

C6000TM 고성능 및 전력 효율적 DSP 

임베디드 프로세싱 애플리케이션을 위한 에너지 효율적인 싱글 및 멀티코어 DSP

TI C6000™ DSP는 절전과 실시간 성능에 중점을 두고 임베디드 시스템에 최적화되었으며 동급 최고의 와트당 성능을 제공합니다. TI DSP는 개발을 쉽게 해주는 다양한 툴과 라이브러리로 간단하게 프로그래밍할 수 있습니다. TI 최적화 라이브러리는 필터링부터 FFT, 선형 대수까지 모든 것이 포함된 일반 수학 기능을 사용할 수 있게 해줍니다.  

C6x DSP

  • 고성능 고정 및 부동 소수점 DSP
  • 1~8개까지 코어 확장 가능
  • KeyStone™ 고성능 멀티코어 아키텍처
  • 대용량 임베디드 메모리
  • 고대역폭 DDR3/DDR3L 인터페이스
  • 네트워크 코프로세서(NetCP) 옵션
  • 고속 IO(PCIe, SRIO, 기가비트 이더넷 등)

주요 애플리케이션

  • 항공 및 방위
  • 통신 시스템
  • 머신 비전
  • 임베디드 및 클라우드 분석
  • 그리드 인프라
  • 고성능 컴퓨팅
  • 멀티미디어 인프라
  • 의료 영상
  • 테스트 및 측정
  • SDR(소프트웨어 정의 무선)

C6000 프로세서

c674x 칩

C6748

TMS320c66x 칩

C6652

TMS320c66x 칩

C6655

TMS320c66x 칩

C6657

TMS320c66x 칩

C6678

속도(MHz) 375~456MHz 600MHz 1GHz~1.25GHz 850MHz~1.25GHz 1GHz~1.4GHz
FLOPS/MACS/MIPS

최고 2.7GFLOPS

최고 3.6GMACS

최고 9.6GFLOPS

최고 19.2GMACS

최고 20GFLOPS

최고 40GMACS

 최고 40GFLOPS

최고 80GMACS

최고 179GFLOPS

최고 358GMACS

소비 전력(일반) <0.5W <1.5W 2.2W 2.5W~3.5W 6W~10W
외부 메모리 16bit DDR2/mDDR ECC를 지원하는 32bit (LP)DDR3 ECC를 지원하는 32bit (LP)DDR3 ECC를 지원하는 32bit (LP)DDR3 ECC를 지원하는 64bit (LP)DDR3
운영 체제 TI RTOS TI RTOS TI RTOS TI RTOS TI RTOS
주요 기능 저전력, 고정 및 부동 소수점 DSP, C64x/C67x의 코드 재사용, PRU, OMAP-L138/2와 핀 호환, 보안 부팅 옵션 고성능, 전력 효율이 높은 고정 및 부동 소수점, 저전력 싱글 코어 C66x
고성능, 전력 효율이 높은 고정 및 부동 소수점,  싱글-듀얼 C66x 코어 확장성, 저전력 버전 사용 가능
고성능, 전력 효율이 높은 고정 및 부동 소수점, 향상된 멀티코어 성능, 싱글-듀얼 C66x 코어 확장성, 저전력 버전 사용 가능 고성능, 전력 효율이 높은 고정 및 부동 소수점, 향상된 멀티코어 성능, 보안 및 패킷 가속화, 1~8개 C66x 코어 확장성
주변 장치 LCD 컨트롤러, USB2, SATA, EMAC, 비디오 입출력, uPP(고속 데이터 변환용) 범용 병렬 포트
PCIe Gen2, Serial RapidIO, GigE, 하이퍼링크, 범용 병렬 포트
PCIe Gen2, Serial RapidIO, GigE, 하이퍼링크, 범용 병렬 포트 PCIe Gen2, Serial RapidIO, GigE와 통합 스위치, 하이퍼링크, 텔레콤 직렬 포트
애플리케이션 모바일 무선기기, 지폐 계수기, 생체 인식 머신 비전, 임베디드 분석, 항공 및 방위, 전원 보호 및 그리드 인프라
머신 비전, 레이더, 임베디드 분석, 멀티미디어 인프라, 방위, 이미징 머신 비전, 임베디드 분석, 항공 및 방위, 전원 보호 및 그리드 인프라 머신 비전, 임베디드 분석, 레이더, 멀티미디어 인프라, 방위, 이미징
가격 $11.50(1K)부터 시작 $24.90(1K)부터 시작 $39.95(1K)부터 시작 $39.95(1K)부터 시작 $120(1K)부터 시작

C674x

TMS320C665x DSP

TMS320C667x DSP