프로세서

디지털 신호 프로세서 - 지원 및 교육

DSP 주문형 교육

텍사스 인스트루먼트는 TI DSP를 사용한 성공적인 개발에 필요한 모든 정보를 제공하기 위해 온라인 교육 및 지원을 제공합니다.

C66x DSP 아키텍처 교육
제목
설명
길이
KeyStone C66x DSP CorePac 개요 이 모듈에서는 각 C66x DSP 코어 내에서 고성능을 달성하는 방법에 대해 설명합니다. C66x DSP CorePac 아키텍처, SIMD(Single Instruction Multiple Data), 메모리 액세스 및 소프트웨어 파이프라인에 대한 내용이 포함되어 있습니다. 31분
KeyStone ISA(Instruction Set Architecture) 이 모듈에서는 KeyStone CorePac에 포함된 TMS320C674x 명령어 집합 아키텍처와 TMS320C66x 명령어 집합의 차이점에 대해 설명합니다. 31분
C66x DSP 메모리 & 전송 교육
제목
설명
길이
KeyStone 멀티코어 내비게이터
이 모듈에서는 QMSS(Queue Manager Subsystem) 및 PKTDMA(Packet DMA)가 포함되어 있는 멀티코어 내비게이터의 아키텍처 및 기능적 구성 요소에 대해 소개합니다.
32분
KeyStone 멀티코어 내비게이터: QMSS(Queue Manager Subsystem)
이 모듈에서는 QMSS의 기능 요소를 자세히 살펴보고 레지스터 및 로우 레벨 드라이버를 사용한 QMSS 프로그래밍에 대한 정보를 제공합니다.
32분
KeyStone 멀티코어 내비게이터: 패킷 DMA 이 모듈에서는 PKTDMA의 인프라 및 기능적 측면을 자세히 살펴보고 레지스터 및 로우 레벨 드라이버를 사용한 PKTDMA 프로그래밍에 대한 정보를 제공합니다. 24분
KeyStone IPC(Inter-Processor Communication) 이 모듈에서는 KeyStone I C66x DSP 멀티코어 장치의 실행 스레드 간에 데이터 및/또는 신호를 전송하는 하드웨어 및 소프트웨어의 개요를 제공합니다. 40분
C66x DSP 외부 인터페이스 교육
제목
설명
길이
KeyStone 외부 인터페이스(EMIF-A, UART, I2C, SPI, TSIP)
이 모듈에서는 UART, I2C, SPI, TSIP 및 EMIF-A를 포함하여 KeyStone 장치의 엄선된 외부 인터페이스에 대한 개요를 제공합니다.
22분
KeyStone SRIO(Serial Rapid IO)
이 모듈에서는 KeyStone 장치의 SRIO에 새로 추가된 기능 및 개선 사항을 살펴봅니다.
66분
C66x DSP 소프트웨어 & 툴 교육
제목
설명
길이
KeyStone 장치용 MCSDK(Multicore Software Development Kit)
이 모듈에서는 KeyStone I C66x DSP 장치용 멀티코어 SoC 소프트웨어의 개요를 제공합니다. 이 모듈에서는 MCSDK의 기본 소프트웨어를 사용하여 신속하게 멀티코어 애플리케이션을 개발하고 출시 시간을 단축할 수 있는 최적화된 소프트웨어 부품을 소개합니다. 또한 MCSDK는 개발자가 C66x 평가 모듈을 사용하여 하드웨어 및 소프트웨어 기능을 평가할 수 있게 해줍니다.
17분
KeyStone II 소프트웨어 개요
설명: 설명: 이 모듈에서는 Linux 및 SYS/BIOS 측면에서 KeyStone II DSP+Arm® 멀티코어 장치의 소프트웨어 개발 에코시스템에 대해 설명합니다.
30분
KeyStone 전원 관리 이 모듈에서는 C66x 전원 도메인 토폴로지, 절전 기능, 전원 및 클로킹 도메인, 전원 상태 및 Smart Reflex의 개요를 제공합니다. 46분

비디오

설계 네트워크

텍사스 인스트루먼트의 개발자 네트워크는 TI의 DSP를 지원하는 제품 및 서비스를 제공하는 수백 개의 독립된 회사로 구성된 글로벌 네트워크입니다. 고객은 다음과 같은 개발자 네트워크 솔루션을 통해 개발을 간소화하고 출시 시기를 앞당길 수 있습니다.

하드웨어 툴 – 레퍼런스 설계, 개발 보드/EVM, 생산 프로그래밍 툴, 설계자 키트 및 어댑터/지원 구성 요소

소프트웨어 툴 – 애플리케이션 소프트웨어, 컴파일러/어셈블러/링커, 실시간 운영 체제 및 오픈 소스 소프트웨어 툴

컨설턴트 서비스 – 전 세계적인 컨설팅 지원 및 서비스

주요 설계 네트워크 파트너

TI 플랫폼과 관련하여 Windows 임베디드, Windows 모바일, Android 및 Linux 임베디드 시스템 기반의 솔루션을 찾는 회사에 세계적 수준의 설계, 시스템 통합 및 교육 전문 지식을 제공합니다.

TI DSP용 USB JTAG 에뮬레이터를 최초로 도입했으며 미국 및 해외 고객에게 고급 에뮬레이션 제품, 전문 서비스 및 특수 제품을 제공하는 공급업체입니다.

고객이 과학, 산업, 통신 및 운송 분야에서 애플리케이션을 도입하는 데 도움이 되는 전자 장치 개발을 전문으로 하는 임베디드 시스템 엔지니어링 회사입니다.

D3 Engineering은 임베디드 제품 개발을 통해 디지털 비디오 및 분석, 스마트 전원 관리, 정밀 동작 제어를 위한 가장 빠르고 안전한 경로를 제공합니다.

Spectrum Digital, Inc.는 TI DSP용 설계 툴을 설계, 개발, 제조 및 출시합니다. 이 회사의 제품으로는 에뮬레이터, 평가 모듈 및 애플리케이션별 하드웨어가 포함됩니다.

보안 및 감시, 비디오 이미징, 네트워킹 및 텔레콤, 항공 및 방위, 가전제품, 의료 산업 수직 시장을 위한 제품 수명 주기 관리 서비스를 제공합니다.

Enea는 전 세계의 모든 3G 휴대폰 및 기지국의 절반에 사용되는 운영 체제를 포함하여 방대한 사내 개발 소프트웨어 포트폴리오를 제공합니다.

엔지니어링 설계 서비스 회사는 새로운 전자 장치를 설계하고 개발하도록 지원합니다. 초기 개념에서 프로토타입을 거쳐 생산에 이르기까지 제품 개발에 숙련되어 있습니다.

미디어 처리, 무선 및 통신 애플리케이션의 신호 처리 애플리케이션을 전문으로 합니다.

Logic PD의 창의적인 문제 해결 팀과 첨단 모듈식 기술 제품은 기업에서 비용을 제어하고, 위험을 줄이고, 혁신적인 제품을 신속하게 출시할 수 있게 도와줍니다.

Mentor Graphics의 사업부로서, Linux, Android 및 TI Android Rowboat의 세계 최고 오픈 소스 전문가들이 제공하는 완전한 제품 제작 및 최적화를 통해 개발 설정에 대한 컨설팅을 제공합니다.

Mistral은 광범위한 애플리케이션의 출시 시간을 단축하여 최종 사용자 및 고객에게 이점을 제공하는 제품 엔지니어링 서비스, 방위 솔루션 및 국토 안보에 중점을 두고 있습니다.

Nuvation의 설계 및 제조 팀은 하이엔드 비디오 및 이미징, 핸드헬드/휴대용 소비자 및 의료 장치, 고성능 컴퓨팅 산업을 위한 고급 제품 솔루션을 취급합니다.

기업에서 소비자 및 임베디드 세계를 TI의 고유한 소프트웨어 플랫폼과 연결하는 안전하고 믿을 수 있는 연결 시스템을 구축할 수 있도록 기술, 전문 지식 및 경험을 제공합니다.

개념에서 제조에 이르기까지 가장 어려운 엔지니어링 과제를 해결하는 기계, 전기 및 소프트웨어 엔지니어링 서비스를 제공합니다.

수천 개의 임베디드 개발업체에 Linux 제품 및 서비스를 제공하고 있으며 임베디드 Linux 애플리케이션을 위한 고생산성 소프트웨어 개발 프레임워크인 LinuxLink의 공급업체입니다.

Z3 Technology는 임베디드 멀티미디어 플레이어, 멀티미디어 레코더, 스트리밍 인코더 및 스트리밍 리시버 애플리케이션을 포함하여 OEM용 하드웨어 모듈 및 애플리케이션별 소프트웨어를 제공합니다.

동료 엔지니어들에게 궁금한 점을 문의하고, 지식을 공유하고, 문제를 해결해 보세요.