프로세서

Sitara™ AM335x 프로세서

3D 그래픽, 산업용 이더넷 및 유연한 주변 기기를 지원하는 Arm® Cortex®-A8 제품군

AM335x 프로세서

 
AM3351
AM3352
AM3354
AM3356
AM3357
AM3358
AM3359
Arm Cortex-A8 MHz 300/600 300/600/800/1000 600/800/1000 300/600/800 300/600/800 600/800/1000 800
3D 그래픽 가속화 
no
no
yes
no
no
yes
yes
산업용 통신을 위한 PRU-ICSS1
no
no
no
듀얼 코어 PRU + 표준 프로토콜2 듀얼 코어 PRU + 모든 프로토콜3 듀얼 코어 PRU + 표준 프로토콜2 듀얼 코어 PRU + 모든 프로토콜3
CAN
no
2 2 2 2 2 2
패키지 15x15/0.8mm
no
yes
yes
yes
yes
yes
yes
13x13/0.65mm
yes
yes
yes
yes
no
yes
no
소프트웨어 프로세서 SDK를 통해 장치 간에 호환되는 소프트웨어

1 PRU-ICSS is a programmable real-time subsystem for industrial communication protocols.

2 Standard protocols for AM335x processors include protocols such as Ethernet/IP, PROFINET™ RT/IRT, PROFIBUS™, Sercos III, and more.

3 All Protocols for AM335x processors include standard protocols plus EtherCAT™ and POWERLINK.

AM335x Cortex-A8

AM335x Cortex-A8 블록 다이어그램