프로세서

Sitara™ AM57x 프로세서

가속 멀티미디어 및 산업용 통신 프로세서를 지원하는 Arm® Cortex®-A15 + DSP 프로세서

AM57x 프로세서는 고성능 및 멀티미디어 애플리케이션을 지원하는 고집적
장치입니다. 온보드 가속기는 가속화된 비전과 기계 학습 기능, 여러 산업용
이더넷 프로토콜 및 비디오 처리에 대한 지원을 제공합니다. AM57x 개발자는 레이아웃 호환 솔루션에서
유연성을 추가로 얻을 수 있습니다.

주요 기능

  • 확장 가능한 싱글/듀얼 Cortex-A15 및 C66x 프로세서
  • 기계 학습 가속기
  • 15fps H264에서 4K, 최대 1080p60의 기타 코덱
  • 듀얼 3D 그래픽 및 싱글 2D 그래픽 옵션
  • 쿼드 코어 PRU 및 듀얼 코어 Cortex-M4 2개
  • 산업용 통신을 위한 ICSS

AM57x 포트폴리오

AM570x

AM571x

AM572x

AM574x

Arm® Cortex®-A15 코어 1 1 2 2
Arm® 속도 1.5GHz/500MHz 1.5GHz/500MHz 1.5GHz 1.5GHz
C66x DSP 코어 1 1 2 2
그래픽 가속기 싱글 3D 액셀러레이터(SGX544) 싱글 3D 액셀러레이터(SGX544) 듀얼 3D 액셀러레이터(SGX544) 듀얼 3D 액셀러레이터(SGX544)
EVE(Embedded Vision Engine)
no
no
no
yes
CSI-2 1 2
no
no
DDR ECC
no
no
no
yes
동시 이더넷 포트  4 6 4 6
패키지 17 x 17 23 x 23 23 x 23 23x23

AM57x Cortex®-A15

AM57x Arm Cortex-A15