프로세서

Sitara™ AM6x 프로세서

기가비트 산업용 이더넷, 향상된 보안 및 기능 안전 기능이 탑재된 Arm® Cortex®-A53 & Arm® Cortex®-R5F 프로세서.

AM6x 프로세서를 통해 기가비트 산업용 이더넷 네트워크를 사용하고, 메모리의 광범위한 ECC로 안정적인 작동을 하고, 향상된 보안 기능을 사용할 수 있습니다. 통합 락스탭 MCU 서브시스템 및 진단 라이브러리와 같은 추가 기능이 기능 안전 시스템 활성화를 지원합니다.

주요 기능

  • 확장 가능한 쿼드 및 듀얼 Cortex®-A53
  • 기가비트 산업용 이더넷 포트 6개
  • TSN(시간에 민감한 네트워킹) 지원
  • TÜV SÜD의 IEC 61508 SIL 3 인증
  • 보안 부팅 기타 보안 구현 도구

AM6x 포트폴리오 

AM6526
AM6527
AM6528
AM6546
AM6548
Arm® Cortex®-A53 코어 2 (듀얼 코어 클러스터 1개) 2 (싱글 코어 클러스터 2개) 2 (듀얼 코어 클러스터 1개) 4 (듀얼 코어 클러스터 2개) 4 (듀얼 코어 클러스터 2개)
최대 Cortex®-A53 속도
1.1GHz (2.53DMIPS/코어)
Arm® Cortex®-R5F 코어
최대 속도 400MHz에서 2 (668DMIPS/코어)
그래픽 가속기
no
no
3D 액셀러레이터(SGX544)
no
3D 액셀러레이터(SGX544)
Cortex®-A53 L2 캐시 512kB w/ECC 2x512kB w/ECC 512kB w/ECC 2x512kB w/ECC 2x512kB w/ECC
온칩 L3 RAM (캐시 또는 RAM)
2MB w/ECC
DDR
32b DDR3L/DDR4/LPDDR4
산업용 이더넷 포트
6(EtherCAT, TSN, EtherNet/IP 등)
CSI-2
4-레인
패키지(mm)
23x23

AM65x Arm® Cortex®-A53