프로세서

Sitara 프로세서 – 그리드 인프라

TI의 Arm™DSP 프로세서는 그리드 인프라 장비의 모든 기능을 지원합니다.

  • 확장 가능한 Arm Cortex-A™ 장치로 제어 및 통신 지원.
  • TI C66x DSP 코어 및/또는 Arm-Cortex 벡터 부동 소수점 처리 유닛(VFP)으로 측정 및 분석 지원.

장점

  • 확장성 - 다양한 완제품(예: 보호 릴레이, 단말기 유닛)에서 소프트웨어 재사용 극대화.
  • 통합 - 통합된 기능(예: 그래픽 및 암호화 가속기, 기타 통합 주변 장치)으로 전체 시스템 비용 감소.
  • 통신 - HSR, PRP과 같은 이중화 프로토콜 또는 기타 산업용 프로토콜을 사용한 변전소 장치 간 통신.

보호 릴레이

보호 릴레이(다른 이름: 지능형 전자 장치, IED)는 프로세스 매개 변수를 모니터링하고 분석하여 그리드 장비를 보호하기 위한 신속한 결정을 내립니다. 스위치야드 장비에 연결하려면 저지연 실시간 통신이 필요하며 SCADA 컨트롤의 상위 계층으로 데이터를 전송하려면 안정적인 업스트림 통신이 필요합니다. 또한 보호 릴레이는 IEC61850 샘플링 값(SV)과 같은 프로세스 매개 변수도 신속하게 처리해야 합니다. TI의 Sitara 프로세서는 보호 릴레이용 단일 칩, 비용 최적화 솔루션을 제공합니다.

장점

  • 제어, 통신 및 분석용 단일 칩 솔루션.
  • HSR, PRP 및 기타 프로토콜 통합.
  • Arm-Cortex 장치의 확장 가능한 플랫폼으로 광범위한 장비에서 재사용 가능.

차별 요인

  • <4W용 단일 칩에 Arm Cortex-A15 및 Cortex-M4 코어, TI C66x DSP 코어 및 PRU-ICSS 탑재.
  • AM335x, AM437x 및 AM57x의 PRU-ICSS 서브시스템용 HSR 및 PRP 솔루션.
  • 최고급 장치의 최대 6개의 이더넷 포트를 포함하는 광범위한 주변 장치.

블록 다이어그램

장치
설명
AM572x 관리 및 제어를 위한 듀얼 코어 Cortex-A15. 알고리즘 처리용 듀얼 코어 C66x DSP. 산업용 이더넷 프로토콜 또는 기타 실시간 애플리케이션을 위한 PRU-ICSS 2개.
AM571x 관리 및 제어를 위한 싱글 코어 Cortex-A15. 알고리즘 처리용 싱글 코어 C66x DSP. 산업용 이더넷 프로토콜 또는 기타 실시간 애플리케이션을 위한 PRU-ICSS 2개.
C66x 싱글 또는 멀티 코어 DSP.

그리드 통신

전력망의 산업용 이더넷 스위치에는 높은 안정성, 높은 보안 및 다수의 이더넷 연결이 필요합니다. 이더넷 기반 그리드 장비가 많아지면서 광역 네트워크를 통해 전송해야 하는 데이터의 양이 증가하고 있습니다. 이로 인해 안정성이 높은 고성능 이더넷 스위치가 필요합니다. TI의 Sitara 포트폴리오는 제품군 전반의 공통 소프트웨어 및 보안 솔루션을 통해 엔트리급에서 고급형까지 솔루션 확장이 가능합니다.

장점

  • 다수의 이더넷 포트 및 통합된 HSR과 PRP로 인해 외부 스위칭 또는 프로토콜 구성 요소가 필요하지 않습니다.
  • 저전력 소모로 고성능을 구현하여 기능을 손상시키지 않고 팬 없는 설계가 가능합니다.
  • 암호화 가속기 및 선택 사항인 보안 부팅은 외부 구성 요소를 사용하지 않고 보안 기능을 제공합니다.

차별 요인

  • 다수의 안정적인 연결을 위한 HSR과 PRP 솔루션 및 최대 6개의 이더넷 포트.
  • Sitara 제품군은 공통 소프트웨어로 Cortex-A8에서 듀얼 Cortex-A15까지 확장 가능.
  • 시간당 최대 100K 전원의 높은 안정성 및 산업용 온도 범위.

블록 다이어그램

장치
설명
AM572x 관리 및 제어를 위한 듀얼 코어 Cortex-A15. 알고리즘 처리용 듀얼 코어 C66x DSP. 산업용 이더넷 프로토콜 또는 기타 실시간 애플리케이션을 위한 PRU-ICSS 2개.
AM571x 관리 및 제어를 위한 싱글 코어 Cortex-A15. 알고리즘 처리용 싱글 코어 C66x DSP. 산업용 이더넷 프로토콜 또는 기타 실시간 애플리케이션을 위한 PRU-ICSS 2개.
AM437x
싱글 코어 Cortex-A9. 산업용 이더넷 프로토콜을 위한 PRU-ICSS 1개 및 위치 인터페이스를 위한 PRU-ICSS 1개. 보안 부팅 옵션 사용 가능. 
AM335x 최대 1GHzCortex-A8의 싱글 코어 Cortex-A9. 산업용 이더넷 프로토콜을 위한 PRU-ICSS 1개.

병합 유닛

병합 유닛은 직렬 기반 연결을 통해 스위치야드 장비의 처리 데이터를 가져오고 보호 릴레이 및 기타 이더넷 기반 릴레이 룸 장비에 이더넷 네트워크를 통해 정보를 전송합니다. 병합 유닛은 프론트 엔드 외에 다수의 신호 처리 카드를 포함할 수 있으며 다수의 프로세싱 유닛은 팬이 없는 설계를 유지하기 위해 전력 소모가 낮아야 합니다.

장점

  • 광범위한 장치 포트폴리오에서 소프트웨어 재사용 가능.
  • 높은 집적도로 인한 아날로그 구성 요소 감소.
  • PRU-ICSS를 통한 산업용 프로토콜 구현 

차별 요인

  • 업계 최고의 낮은 전력 소비 및 혹독한 사용 환경에 적합한 넓은 온도 범위.
  • Sitara실시간 애플리케이션을 위한 RT Linux, Linux 및 TI-RTOS용 Sitara 제품군 전반의 소프트웨어 지원.

블록 다이어그램

장치
설명
AM335x 최대 1GHz의 싱글 코어 Cortex-A9.
AM437x 최대 1GHz의 싱글 코어 Cortex-A9.
C6652 저전력 싱글 코어 C66x DSP

재생 가능 에너지 게이트웨이 

재생 가능 에너지 게이트웨이는 태양광 또는 풍력 인버터를 사용자, 유틸리티 및 클라우드와 연결합니다. Sitara ARM 프로세서는 태양광 인버터와 같은 에너지 측면과 전 세계의 다양한 주변 장치를 연결할 수 있는 광범위한 주변 장치를 제공합니다. 메인라인 Linux 및 상업용 옵션 등 유연하고 사용이 편리한 소프트웨어와 대규모의 산업용 주변 장치 세트를 제공하는 AM335x는 재생 가능 에너지 게이트웨이를 위한 간단한 솔루션입니다. 

장점

  • 광범위한 장치 포트폴리오에서 소프트웨어 재사용 가능. 
  • 높은 집적도로 인한 아날로그 구성 요소 감소.
  • PRU-ICSS를 통한 산업용 프로토콜 구현. 

차별 요인

  • Cortex A8 이상의 Arm Cortex 프로세서의 확장 가능한 포트폴리오.
  • CAN, WI-FI, RS-232 및 USB와 같은 여러 주변 장치 지원.
  • EtherCAT, HSR, PRP 등을 비롯한 여러 프로토콜 지원. 

블록 다이어그램

장치
설명
AM335x 최대 1GHz의 싱글 코어 Cortex-A9.
AM437x 최대 1GHz의 싱글 코어 Cortex-A9.

전기 자동차(EV) 충전 인프라

전기 자동차(EV) 충전 인프라는 충전 파일 또는 충전소라고도 하며, 스마트 그리드에서 전기 자동차로 전력을 전송합니다.   레벨 3 충전소는 레벨 1 및 2 충전소와 달리 AC/DC 전력 변환을 수행하여 차량 충전을 더 빠르게 할 수 있습니다. 일반적으로 공공 사용을 목적으로 하며 직관적인 사용 환경을 제공하는 HMI(Human Machine Interfaces)를 갖추고 있습니다.    추가 무선 또는 이더넷 기반 통신을 통해 유틸리티 공급자에게 정보를 다시 제공할 수 있습니다.  

장점

  • 높은 집적도로 인한 아날로그 구성 요소 감소
  • 광범위한 장치 포트폴리오에서 소프트웨어 재사용 가능 

차별 요인

  • 통합 SGX530 그래픽 가속기 이상
  • 다양한 환경에 적합한 넓은 온도 범위 
  • CAN, UART, 이더넷과 같은 주변 장치 지원
  • 저항성 터치 지원

블록 다이어그램

장치
설명
AM335x 3D 그래픽을 위한 SGX530 그래픽 가속기와 LCD 컨트롤러를 제공하는 싱글 코어 Cortex-A8
AM437x 3D 그래픽을 위한 SGX530 그래픽 가속기, LCD 컨트롤러 및 보안 부팅 옵션을 제공하는 싱글 코어 Cortex-A9