프로세서

Sitara™ 프로세서

Arm® Cortex®-A 코어를 유연한 주변 장치와 통합하는 확장 가능한 포트폴리오

TI Sitara 프로세서는 단일 또는 멀티코어 Arm 프로세서와 산업용 솔루션을 제공합니다. Sitara 프로세서는 애플리케이션별 가속기가 있어 효율적이고 신뢰할 수 있습니다.

Industry 4.0 프로세서 IC

Industry 4.0용으로 설계

  • 긴 프로덕션 수명 주기
  • 메모리에 ECC가 있어 안정성이 높음
  • 확장된 작동 온도 범위(최대 125C)
  • 10종 이상의 산업용 프로토콜 지원
  • Hercules 제품으로 기능 안전 구현
프로세서 IC 시스템 성능

시스템 성능 향상

Sitara Arm 프로세서 포트폴리오

AM335x

AM4x

AM5x

설명 최적의 비용 실시간 제어 및 보안 Arm + DSP
성능 및 멀티미디어
기본 프로세싱 코어 1GHz 이하의 Arm Cortex-A8 1GHz 이하의 Arm Cortex-A9

1.5GHz 이하의 Arm Cortex-A15 1-2개

750MHz 이하의 C66x DSP 1-2개

추가 코어
no
no
Cortex-M4 4개
산업용 통신 서브시스템 산업용 이더넷 포트 2개/PRU-ICSS 1개 산업용 이더넷 포트 2개 + 필드버스/PRU-ICSS 2개 산업용 이더넷 포트 4개/PRU-ICSS 2개
멀티미디어 3D 그래픽 가속기 3D 그래픽 가속기

비디오 가속기

3D 그래픽 가속기 2개

기타 주변 장치
no
병렬 카메라 PCIe, USB3, CSI-2
ECC
no
no
yes