우주 항공 및 방위, 테스트 및 측정, 무선 인프라 애플리케이션을 위한 TI의 RF 증폭기는 DC~8GHz 광범위한 주파수를 제공합니다. TI의 포트폴리오는 강력한 OIP3 선형성 성능과 업계 최고의 HD2/HD3 왜곡 성능을 제공하는 동시에 시스템 비용과 공간을 최적화하는 데 도움이 됩니다.
카테고리별로 찾아보기
설계 및 개발 자료
평가 보드
액티브 발룬 LMH9126, LMH9226, LMH9135 및 LMH9235가 포함된 AFE7920 레퍼런스 디자인 평가 보드
The AFE79-LMH9-EVM evaluation module (EVM) is a board for evaluating the performance of the AFE79xx family of integrated RF sampling transceivers interfaced with the LMH9xxx family of active baluns. The AFE79-LMH9-EVM showcases the AFE7920, LMH9126, LMH9226, LMH9135, and LMH9235. The device is (...)
평가 보드
광대역 RF 리시버 레퍼런스 디자인
8GHz DC 결합 완전 차동 증폭기를 사용하는 RF 샘플링 4GSPS ADC. 최대 2GHz의 연속 캡처 대역폭을 지원하는 광대역 고성능 AC 또는 DC 결합 캡처 플랫폼을 제공합니다. 내장된 DDC 기능을 사용하면 유연한 RF 샘플링 애플리케이션 개발을 위해 캡처된 신호의 튜닝, 다운 변환 및 대역폭 축소를 구현할 수 있습니다. 광대역 및 DC 결합 입력 기능은 고주파 시간 영역 애플리케이션도 지원합니다.
레퍼런스 디자인
계단식 LMH5401 및 LMH6401 레퍼런스 디자인
DC 및 AC 결합 애플리케이션 모두에 광대역 단일 종단-차동 변환 레퍼런스 디자인이 제공됩니다. 이 설계는 LMH5401 및 LMH6401 캐스케이드 성능을 평가하고 설계에 대한 통찰력을 제공합니다.