차량용 mmWave 레이더 센서

동적 작동 조건 분석을 위한 고정밀 차량용 레이더 센서

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 차량용(AWRx) 장치 아키텍처는 단순한 RF/아날로그 서브시스템을 넘어 무선 프로세서와 마스터 서브시스템을 통합하고, 고성능 레이더 프론트 엔드부터 초고분해능, 저전력, 소형 단일 칩 레이더까지 다양하게 구성된 견고한 AWRx 장치 포트폴리오를 제공합니다.

설계 요구에 가장 적합한 오토모티브 mmWave 레이더 센서 찾기

차량용 mmWave 레이더 센서 설계 및 개발

Get started with our automotive mmWave radar sensors.

TI 개발자 영역

개발을 쉽게 시작할 수 있는 교육 및 리소스에 액세스하십시오. arrow-right

하드웨어

mmWave 레이더 센서용 평가 모듈 또는 개발 키트를 찾아보십시오. arrow-right

소프트웨어

mmWave SDK(소프트웨어 개발 키트)와 mmWave Studio를 사용하여 소프트웨어 개발 프로세스를 간소화하십시오. arrow-right

파트너

필요에 맞는 적절한 오디오 프로세서 찾기 arrow-right

교육용 리소스

개발 프로세스를 지원하는 추가 리소스 찾기 arrow-right

AWRL6432
차량용 mmWave 레이더 센서

단일 칩 저전력 57GHz~64GHz 오토모티브 mmWave 레이더 센서

대략적인 가격 (USD) 1ku | 10.989

AWR2544
차량용 mmWave 레이더 센서

76-81GHz FMCW 위성 레이더 온칩 센서

대략적인 가격 (USD) 1ku | 30

AWRL1432
차량용 mmWave 레이더 센서

단일 칩 저전력 76GHz~81GHz 오토모티브 mmWave 레이더 센서

대략적인 가격 (USD) 1ku | 11.988

TI 차량용 mmWave 레이더 센서

checkmark

높은 정확도

5cm 미만의 분해능 정확도, 수백 미터 거리 및 최고 시속 300Km 감지.

checkmark

다용도의 지능형 기능

변화하는 작동 조건을 감지하고 동적 운전 시나리오에 즉시 적응.

checkmark

소형 설계

차량용 패키지에 동급 최고의 DSP 및 MCU를 통합한 CMOS 단일 칩 센서.

주요 애플리케이션 알아보기

중/단거리 레이더
고성능 코너 레이더 애플리케이션을 위한 AWR 77GHz 레이더 센서.
전방 장거리 레이더
고성능 전방 레이더 애플리케이션을 위한 AWR 77GHz 레이더 센서.
어린이 탑승 감지/탑승 모니터링
AWR 60GHz 레이더 센서 제품군은 어린이 존재 감지, 시트 벨트 리마인더 및 침입자 알림을 위한 차량 내 탑승자를 위한 고정밀 감지 기능을 제공
DMS/운전자 생명 징후 모니터링
DMS 시스템을 위한 AWR 60GHz 단일 칩 센서는 까다로운 조건에서 운전자 및 조수석 생명 징후를 정확하게 감지
제스처 감지
고정밀 제스처 감지용 AWR 60GHz 및 77GHz 레이더 센서
초단거리 레이더
주차 및 장애물 감지를 위한 AWR 77GHz 초단거리 레이더 센서.

고성능 코너 레이더 애플리케이션을 위한 AWR 77GHz 레이더 센서.

중간/단거리 레이더 시스템을 차별화하는 동시에 시스템 크기, 효율성 및 비용을 관리하는 mmWave 레이더 센서. 전례 없는 수준의 통합을 통해 사각 지대 감지, 전방 후방 접근 차량 보조 및 차선 변경 지원과 같은 여러 기능을 위한 중간/단거리 소형 폼 팩터 코너 레이더 시스템을 설계할 수 있습니다.

  • R79 NCAP 표준을 충족하는 최초의 고성능, 고집적 레이더 센서
  • 최대 180m+까지 고정밀 및 정확한 감지
  • 초광대역 대역폭을 사용하면 4cm만큼 가깝게 물체를 구분 가능
  • 다중 모드로 200개 이상의 물체 감지

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDEP-01021 – 코너 레이더 레퍼런스 설계용 빔 조정
  • TIDEP-0092 – 단거리 레이더(SRR) 레퍼런스 디자인
  • TIDEP-01027 – 고급 코너 레이더 레퍼런스 설계
제품
  • AWR1843 – DSP, MCU 및 레이더 가속기를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 오토모티브 레이더 센서
  • AWR1642 – DSP 및 MCU를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 오토모티브 레이더 센서
  • AWR2944 – 코너 및 장거리 레이더용 오토모티브 2세대, 76GHz~81GHz, 고성능 SoC

고성능 전방 레이더 애플리케이션을 위한 AWR 77GHz 레이더 센서.

장거리 레이더 시스템 동적 구성 기능은 적응형 순항 제어, 자동 긴급 제동, 교통 체증 보조 및 전방 충돌 경고와 같은 기능을 지원합니다. TI의 집적 회로 및 레퍼런스 설계를 사용하면 크기 또는 비용을 희생하지 않고 높은 각도 해상도를 지원하는 고성능 레이더 시스템을 만들 수 있습니다.

  • 뛰어난 링크 예산 및 최대 200m 이상의 감지가 가능한 동적 범위
  • 더 넓은 범위의 물체 추적을 위한 정확한 빔 조정
  • 탁월한 '진폭 잡음' 및 '상관 없는 위상 잡음' 성능으로 범퍼 성능 이면에서 뛰어난 성능을 발휘

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDEP-01012 – 계단식 mmWave 센서를 사용하는 이미징 레이더 레퍼런스 설계
제품
  • AWR2243 – 76GHz~81GHz 오토모티브 2세대 고성능 MMIC
기술 리소스

AWR 60GHz 레이더 센서 제품군은 어린이 존재 감지, 시트 벨트 리마인더 및 침입자 알림을 위한 차량 내 탑승자를 위한 고정밀 감지 기능을 제공

TI의 확장 가능한 60GHz 단일 칩 레이더 센서는 차내의 어린이 존재 감지, 시트 벨트 리마인더 및 침입자 감지/경보와 같은 애플리케이션을 지원하는 단일 센서를 사용하여 2~3개 행에 걸쳐 견고하고 정확한 승객(성인, 어린이, 애완동물) 감지 및 분류를 지원합니다.

  • FMCW 기술은 단일 센서를 사용하여 여러 대의 차량 전체에 걸쳐 강력하고 정확한 감지를 수행 가능
  • 안테나 온 패키지 기술을 통해 손쉬운 설계, 소형 폼 팩터 및 시장 출시 시간 단축을 지원
  • 통합 메모리 및 처리를 통해 외부 MCU가 필요 없어 비용을 절감

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDEP-01023 – 60GHz 안테나 온 패키지 mmWave 센서를 갖춘 어린이 탑승 및 탑승 감지 레퍼런스 디자인
제품
  • AWR6843 – DSP, MCU 및 레이더 가속기를 통합하는 단일 칩 60GHz~64GHz 오토모티브 레이더 센서
  • AWR6843AOP – 패키지, DSP 및 MCU에 안테나를 통합하는 단일 칩 60GHz~64GHz 오토모티브 레이더 센서
  • AWR6443 – MCU 및 레이더 가속기를 통합하는 단일 칩 60GHz~64GHz 오토모티브 레이더 센서

DMS 시스템을 위한 AWR 60GHz 단일 칩 센서는 까다로운 조건에서 운전자 및 조수석 생명 징후를 정확하게 감지

FMCW 기술을 사용하는 TI의 단일 칩 60GHz 레이더 센서는 운전자의 생명 징후 - 심박수 및 호흡률을 측정하는 비접촉 방법을 제공합니다. 이를 통해 운전자의 피로 상태를 감지할 수 있습니다. 이 센서는 기존 DMS 시스템과 통합되어 시스템 솔루션의 가치를 높이는 추가 기능을 얻을 수 있습니다.

  • >4GHz RF 대역폭은 보다 미세한 해상도 및 정확한 측정을 제공
  • 안테나 온 패키지 기술을 통해 DMS 모듈에 작고 컴팩트한 설계 통합을 지원
  • 통합 메모리 및 처리를 통해 외부 MCU가 필요 없어 비용을 절감

주요 리소스

제품
  • AWR6843 – DSP, MCU 및 레이더 가속기를 통합하는 단일 칩 60GHz~64GHz 오토모티브 레이더 센서
  • AWR6843AOP – 패키지, DSP 및 MCU에 안테나를 통합하는 단일 칩 60GHz~64GHz 오토모티브 레이더 센서
  • AWR6443 – MCU 및 레이더 가속기를 통합하는 단일 칩 60GHz~64GHz 오토모티브 레이더 센서

고정밀 제스처 감지용 AWR 60GHz 및 77GHz 레이더 센서

TI의 확장 가능한 60GHz 및 77GHz 단일 칩 mmWave 센서는 안정적인 터치 없는 제스처 감지를 지원하여 다양한 애플리케이션을 지원합니다. HMI 제어, 조명 제어, 미디어 컨트롤, 도어 열기/닫기 및 트렁크 열기/닫기. 

  • 침입자 감지 또는 생명 징후 감지와 같은 다중 모드 기능
  • 밝은 햇빛이나 어둠의 영향을 받지 않는 견고한 감지
  • 재료를 통한 감지로 터치 없는 상호 작용 실현
  • 고정밀 감지는 유한 모션을 구별
  • 더 넓은 시야각을 통해 더 먼 거리에서 킥 제스처 감지

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDEP-01013 – mmWave 센서 및 Sitara™ 프로세서를 갖춘 제스처 제어 HMI 레퍼런스 설계
  • TIDEP-01024 – 76GHz~81GHz 안테나-온-패키지(AoP) mmWave 센서를 사용하는 장애물 감지 레퍼런스 디자인
제품
  • AWR6843 – DSP, MCU 및 레이더 가속기를 통합하는 단일 칩 60GHz~64GHz 오토모티브 레이더 센서
  • AWR6843AOP – 패키지, DSP 및 MCU에 안테나를 통합하는 단일 칩 60GHz~64GHz 오토모티브 레이더 센서
  • AWRL1432 – 단일 칩 저전력 76GHz~81GHz 오토모티브 mmWave 레이더 센서

주차 및 장애물 감지를 위한 AWR 77GHz 초단거리 레이더 센서.

mmWave 레이더 센서는 차별화된 초단거리 레이더 시스템을 제작하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다. 전례 없는 수준의 통합을 통해 주차 보조, 자동 주차 및 차량 주변 여유 공간과 같은 기능을 위한 소형 폼 팩터 360° 서라운드 뷰 레이더 시스템을 설계하여 더 스마트하고 정확한 차량 제어를 제공할 수 있습니다.

  • 안테나 온 패키지가 포함된 단일 칩으로 최소 폼 팩터와 최저 비용 센서를 구동하여 도어 핸들 및 범퍼와 같은 위치에 센서를 배치할 수 있습니다.
  • 초광대역 대역폭을 사용하면 4cm만큼 가깝게 물체를 구분 가능

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDEP-01026 – 76GHz~81GHz 안테나 온 패키지(AoP) mmWave 센서를 이용한 자동화 주차 레퍼런스 디자인

기술 리소스

비디오 시리즈
비디오 시리즈
차량용 mmWave 레이더 교육 시리즈
안테나 온 패키지(AoP) mmWave 레이더 센서가 오토모티브 센서 공간에 혁신을 일으키는 방법을 알아보세요.
White paper
White paper
TI smart sensors enable automated driving
TI가 자동차 업계의 혁신과 기술 발전을 어떻게 주도하고 있는지 알아보십시오.
document-pdfAcrobat PDF
기술 기고문
기술 기고문
안테나 온 패키지 기술을 통해 오토모티브 실내 레이더 센서 설계 간소화
안테나 온 패키지가 차세대 실내 감지 설계를 간소화하는 데 도움이 되는 방법에 대해 자세히 알아보세요.